Technika przyłączania urządzeń do systemów monitorowania i bezpieczeństwa

Niezwykle niezawodne przyłączenie dla inteligentnych urządzeń

Niezawodne połączenie.

Zamów próbki
Kamera monitoringu 360° z techniką przyłączeniową
Nowoczesny budynek z zewnątrz

Cyfrowa prezentacja 3D naszych rozwiązań przyłączeniowych w automatyce budynkowej

Zwiedź wspólnie z nami w pełni automatyczny budynek. Podczas prezentacji 3D zobaczysz, jakie korzyści niosą rozwiązania połączeniowe i obudowy.

Korzyści

  • Inteligentne sieci: komunikacja między urządzeniami dzięki odpowiednim złączom do protokołów opartych na IP, np. BACnet IP, Modbus/TCP, REST i MQTT
  • Szeroki wybór produktów: technika przyłączeniowa i obudowy do elektroniki do przyłączy urządzeń w automatyce budynkowej
  • Ponad standard: indywidualne projekty dla inteligentnych urządzeń wyposażenia technicznego budynków
  • Doskonała obsługa: profesjonalne doradztwo i wsparcie przy projektowaniu szybkich rozwiązań przyłączeniowych

Rozwiązania do przyłączania urządzeń techniki monitorowania i bezpieczeństwa


Budynek z systemem zarządzania budynkiem Phoenix Contact

Technika monitorowania i bezpieczeństwa w sieci Stabilne połączenia – od urządzenia obiektowego do systemu zarządzania budynkiem

Aby zapewnić stałą, bezpieczną eksploatację budynku, technika monitorowania i bezpieczeństwa musi być łatwa w instalacji i obsłudze technicznej. Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB, złącza do transmisji danych oraz obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact oferują liczne rozwiązania do aplikacji newralgicznych dla bezpieczeństwa do wyposażenia technicznego budynku, np. do systemów kamer i monitoringu, systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych.

Poza aspektem coraz powszechniejszego podłączania systemów do sieci ważne jest, aby technika nie była zbyt trudna dla instalatorów i użytkowników. Dzięki temu można uniknąć błędów już na etapie instalacji i zapewnić łatwe bieżące utrzymanie przez cały okres użytkowania.

Przyłącze do oświetlenia drogi ewakuacyjnej

Złącza do PCB z przyłączem Push-in w oświetleniu drogi ewakuacyjnej

Przyłącza do oświetlenia drogi ewakuacyjnej

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej jest oparte na technologii LED. Konieczna jest wysoka jakość i niezawodność zastosowanych produktów. Do tych aplikacji nadają się zwłaszcza złącza do PCB COMBICON serii PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP z przyłączem Push-in. Najważniejsze zalety:

  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze
  • Możliwie największa przestrzeń zaciskowa przy niewielkich rozmiarach elementu
Terminale przyłączeniowe THR do PCB w systemie oddymiania

Terminale przyłączeniowe THR do PCB w systemie oddymiania

Złącza do systemów oddymiania

Terminale przyłączeniowe THR do PCB COMBICON SPT-THR 2,5 zapewniają najwyższą jakość techniki przyłączeniowej w systemach związanych z bezpieczeństwem. Najważniejsze zalety:

  • Oszczędność czasu dzięki połączeniu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia.
  • Do integracji w procesie lutowania SMT
Technika przyłączeniowa w ręcznym ostrzegaczu pożarowym

Złącza do PCB z przyłączem śrubowym w ręcznym ostrzegaczu pożarowym

Złącza do ręcznych ostrzegaczy pożarowych

Złącza do PCB serii PT 1,5/..-PVH oferują bezpieczne rozwiązania w dziedzinie techniki przyłączeniowej systemów bezpieczeństwa. Najważniejsze zalety:

  • Znana zasada przyłączania umożliwia zastosowanie na całym świecie.
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile połączenia
  • Możliwość podłączania poziomo i pionowo ułatwia prowadzenie przewodów
 Złącza do PCB z przyłączem śrubowym w czujniku dymu

Złącza do PCB z przyłączem śrubowym w czujniku dymu

Złącza do czujników dymu

Optymalnym rozwiązaniem do dwuczęściowych obudów do elektroniki są złącza do PCB serii PTS 1,5 / .. -PH-5,0 CLIP z przyłączem śrubowym. Najważniejsze zalety:

  • Idealne do dwurzędowych obudów do elektroniki
  • Możliwość zatrzaskiwania w obudowie urządzenia dzięki geometrii CLIP
  • Możliwie największa przestrzeń zaciskowa przy niewielkich rozmiarach elementu

Idealne rozwiązanie do aplikacji związanych z bezpieczeństwem Nasza oferta obejmuje różne rozwiązania do licznych aplikacji. Są to między innymi:

HMI
Ethernet jednoparowy
Sterowniki
Systemy do zgłaszania i monitorowania
BEZPŁATNE PRÓBKI
Przetestuj przyłącza urządzeń dla automatyki budynkowej

Chcesz przetestować produkty w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń do inteligentnych budynków? Wybierz różne próbki i zamów indywidualny zestaw próbek. Oferujemy kompetentne doradztwo w sprawie zastosowania naszych produktów w Twojej aplikacji. Próbki wysyłamy wyłącznie klientom firmowym.

Zamów bezpłatne próbki
Widok wnętrza zautomatyzowanego budynku

Referencje


Sterownik do automatyki pomieszczeń

Obudowy do elektroniki do automatyki budynkowej

Obudowa z przyłączem przednim do inteligentnych budynków: firma Neuberger Gebäudeautomation GmbH stosuje obudowy do elektroniki ME-IO w swoim systemie automatyki pomieszczeń Open.Room. Wspólnie Phoenix Contact firma dostosowała obudowę do specjalnych wymagań.