Obudowy do elektroniki z przyłączem czołowym Push-in do automatyki budynkowej Neuberger Gebäudeautomation GmbH stosuje obudowy do elektroniki ME-IO.

Obudowy do elektroniki serii ME-IO do sterowników i modułów we/wy

Profil klienta Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Firma Neuberger Gebäudeautomation GmbH z Rothenburga to czołowy dostawca systemów automatyki budynkowej. Firma tworzy rozwiązania do automatyzacji pomieszczeń w budynkach biurowych, hotelach, szpitalach i szkołach. Jej branżowe rozwiązania stawiają wysokie wymagania w stosunku do projektowania elektroniki oraz obudów do elektroniki. Głównym, lecz nie jedynym celem tych rozwiązań, jest zapewnienie komfortu użytkowników poprzez indywidualną regulację temperatury, oświetlenia i osłon okiennych. Coraz większe znaczenie ma również energooszczędność i optymalizacja kosztów.

Moduł elektroniczny na miarę z obudowami serii ME-IO

Modułowa konstrukcja systemu obudów ME-IO pozwala na łatwe kompletowanie sterowników i modułów we/wy

Wyzwanie

W 2015 roku firma Neuberger rozpoczęła prace nad nowym systemem automatyki pomieszczeń oraz poszukiwania odpowiedniego systemu obudów do nowego systemu. Głównym wymogiem była możliwość podłączenia licznych kabli za pomocą przyłącza czołowego opartego na coraz popularniejszej technice połączeń Push-in. Kolejnym warunkiem, jaki musiał spełnić system obudów, była wysoka modułowość wersji oraz łącznik T-BUS na szynę DIN.

Szczęśliwym trafem firma Phoenix Contact jako czołowy producent obudów do elektroniki zaprezentowała nową rodzinę produktów z przyłączem czołowym: ME-IO. W poszukiwaniu odpowiedniego systemu obudów konstruktorzy z firmy Neuberger skontaktowali się z firmą Phoenix Contact. Zdefiniowane precyzyjnie wymagania Neuberger zostały skonfrontowane z funkcjami systemu obudów ME-IO.

Gdy okazało się, że pokrywają się one w dużej większości, zapadła decyzja o ścisłej współpracy. W ramach wspólnego projektu we współpracy z firmą Neuberger na podstawie specyfikacji wymagań nowego systemu automatyki pomieszczeń Open.Room obudowa z przyłączami czołowymi została dostosowana do wymagań.

Obudowy do elektroniki serii ME-IO: indywidualne grupowanie przyłączy przednich

Przyłącze czołowe Push-in i kompaktowa konstrukcja umożliwiają realizację urządzeń nawet 54-pinowych na szerokości 18,8 mm

Rozwiązanie

Do szczególnych cech systemu obudów ME-IO należy technika przyłączeniowa oparta na czołowym przyłączu Push-in. Wtyk z przyłączami Push-in umożliwia komfortowe oprzewodowanie bez użycia narzędzi, co stanowi duży atut w stosunku do tradycyjnego przyłącza śrubowego lub przyłącza ze sprężyną naciągową. Przyłącze Push-in posiada specjalną sprężynę stykową, co zapewnia wysokie siły połączenia i wyciągania przewodów oraz trwałe połączenie elektryczne odporne na wibracje. Przyłącze czołowe umożliwia łatwy dostęp do modułów Open.Room.

Kodowane złącza do PCB można odłączyć łatwo za pomocą mechanizmu Lock and Release. Po naciśnięciu jednej tylko dźwigni zwalniającej podłączone bloki przyłączeniowe są odłączane z gniazda i unoszone, dzięki czemu można je łatwo wyjąć w stanie beznapięciowym. Umożliwia to wymianę urządzenia bez ryzyka błędów.

Do wyboru i kompletacji techniki przyłączeniowej dostępnych jest pięć rodzajów wtyków czołowych, które można dowolnie łączyć. Można zatem stosować razem 4-pinowe i 6-pinowe bloki przyłączeniowe. W przypadku złączek szynowych do wyższych napięć możliwe jest oddzielenie bloków przyłączeniowych o niższych zakresach napięcia. Bloki przyłączeniowe oraz elementy aktywujące do przyłącza Push-in są dostępne w różnych kolorach i można je rozmieścić dowolnie w zależności od potrzeb użytkownika. 6-pinowe elementy przyłączeniowe udostępniają nawet 54 zaciski.

System obudów ME-IO oferuje różne możliwości zastosowania nie tylko ze względu na swoją budowę modułową. Po skonfigurowaniu modułów obudów zgodnie ze specyfikacją producenta urządzenia można zrealizować komfortowo komunikację między kilkoma modułami poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN. Łącznik T-BUS na szynę DIN mocuje się łatwo na szynie. Poszczególne moduły we/wy systemu obudów ME-IO można zatem ustawić na szynie DIN z zamocowanymi łącznikami. Oznacza to, że moduły są natychmiast bezpiecznie połączone.

Obudowy do elektroniki ME-IO

Produkty Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki ME-IO

Obudowy do elektroniki serii ME-IO nadają się zwłaszcza do aplikacji o ograniczonej przestrzeni przy wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwe kompletowanie indywidualnych modułów, np. sterowników i modułów we/wy.

Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy wielofunkcyjne serii ME-IO

Chcesz przetestować obudowy do elektroniki ME-IO z modułowymi przyłączami czołowymi? Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii ME-IO
Inteligentne sterowanie Neuberger

Sterownik Open.Room zmniejsza koszty i zwiększa komfort użytkowników

Podsumowanie

Sterowanie budynkami o dużym stopniu złożoności wymaga elastycznego, nowoczesnego i inteligentnego systemu automatyki pomieszczeń. Przy poszukiwaniu odpowiedniej obudowy wybór firmy Neuberger padł na system ME-IO firmy Phoenix Contact.

W ramach wspólnego projektu firm Neuberger i Phoenix Contact modułowa obudowa do elektroniki serii ME-IO została dostosowana do wszystkich wymagań. Firma Neuberger stosuje obudowę z przyłączami czołowymi Push-in firmy Phoenix Contact do swojego elastycznego systemu automatyki pomieszczeń Open.Room.

System Open.Room realizuje wszystkie funkcje automatyki pomieszczeń: od oświetlenia, osłon okiennych i obecności, po instalacje multimedialne i klimatyzację. Rozmieszczenie i liczba modułów w obudowie ME-IO są elastyczne – wszystkie moduły Open.Room można ze sobą dowolnie łączyć. Dzięki technice połączeń Push-in oprzewodowanie jest szybkie i łatwe oraz nie wymaga użycia narzędzi. Dzięki intuicyjnemu systemowi blokowania moduły można wymienić błyskawicznie podczas bieżącej pracy.