Nowoczesny budynek z zewnątrz

Cyfrowa prezentacja 3D naszych rozwiązań przyłączeniowych w automatyce budynkowej

Zwiedź wspólnie z nami w pełni automatyczny budynek. Podczas prezentacji 3D zobaczysz, jakie korzyści niosą rozwiązania połączeniowe i obudowy.

Korzyści

  • Inteligentne sieci: komunikacja między urządzeniami dzięki odpowiednim złączom do protokołów opartych na IP, np. BACnet IP, Modbus/TCP, REST i MQTT
  • Szeroki wybór produktów: technika przyłączeniowa i obudowy do elektroniki do przyłączy urządzeń w automatyce budynkowej
  • Ponad standard: indywidualne projekty dla inteligentnych urządzeń wyposażenia technicznego budynków
  • Doskonała obsługa: profesjonalne doradztwo i wsparcie przy projektowaniu szybkich rozwiązań przyłączeniowych
Urządzenia ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w piwnicy budynku

Łatwe rozwiązanie do sieci systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji Stabilne połączenia – od urządzenia obiektowego do systemu zarządzania budynkiem

Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej wymagają zaawansowanych rozwiązań w zakresie regulacji, sterowania i wyposażenia systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Jako część instalacji technicznych budynku mają one ogromny wpływ na funkcjonalność i ekonomiczność budynku, jak również na komfort jego użytkowników. Przyłącza PCB i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact gwarantują bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania oraz niezawodną automatykę procesową.

Poza aspektem coraz częstszego podłączania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji do sieci ważne jest, aby technika nie była zbyt trudna dla instalatorów i użytkowników. Dzięki temu można uniknąć błędów już podczas instalacji i zapewnić łatwe bieżące utrzymanie przez cały okres eksploatacji.

Rozwiązania przyłączeniowe do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji


Przyłączanie siłowników

Kompaktowe przyłącza do PCB do siłowników

Złącza do siłowników Rozwiązania do warunków ograniczonej przestrzeni

Dzięki swej kompaktowej konstrukcji terminale przyłączeniowe do PCB COMBICON nadają się zwłaszcza do niewielkich przestrzeni przyłączeniowych siłowników o wyższym stopniu ochrony. Zalety kompaktowych przyłączy do PCB COMBICON serii SPTA-THR 1,5:

  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in do podłączania bez narzędzi
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Aplikacja ze złączem czujnika kanału

Dwuczęściowe złącza do PCB techniką połączeń Push-in do czujników kanału

Złącza do czujników kanału Rozwiązania do urządzeń w trudno dostępnych miejscach

Złącza do PCB COMBICON serii PTS 1,5/..-PH-5,0 to idealne rozwiązanie do aplikacji w trudno dostępnych miejscach. Zalety złączy do PCB z przyłączem Push-in:

  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in do podłączania bez narzędzi
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Możliwie największa przestrzeń zaciskowa przy niewielkich rozmiarach elementu
Złącza do PCB z przyłączem Push-in do paneli pokojowych

Złącza do PCB z przyłączem Push-in do paneli pokojowych

Złącza do paneli pokojowych Rozwiązania do obudów dwuczęściowych

Złącza do PCB COMBICON serii PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP z przyłączem Push-in to idealne rozwiązania do dwurzędowych obudów do elektroniki. Korzyści:

  • Idealne do dwurzędowych obudów do elektroniki
  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in do podłączania bez narzędzi
  • Możliwie największa przestrzeń zaciskowa przy niewielkich rozmiarach elementu
Terminale przyłączeniowe do PCB do podłączania napędów rolet

Terminale przyłączeniowe do PCB do podłączania napędów rolet

Złącza do napędów rolet Rozwiązania dla jeszcze większej trwałości

Terminale przyłączeniowe do PCB COMBICON serii SPT(A)-THR 1,5 wyróżniają się doskonałą jakością, dzięki czemu są idealnym i trwałym rozwiązaniem do napędów rolet. Poza szybkim przyłączem Push-in oferują inne zalety:

  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Do integracji w procesie lutowania SMT
Złącza typu płytka-płytka do czujników obecności

Złącza typu płytka-płytka do czujników obecności

Złącza do czujników obecności Większy komfort na ograniczonej przestrzeni

Złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH oferują inteligentne rozwiązania dla jeszcze większego komfortu w warunkach ograniczonej przestrzeni. Korzyści:

  • Wysoka swoboda dzięki różnym rastrom, liczbom pinów i konstrukcjom
  • Umieszczone od spodu kołki ustalające zapewniają niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne
  • Równoległość, opakowanie na taśmie lub w magazynu oraz pady pick and place umożliwiają lutowanie rozpływowe

Idealne rozwiązanie do licznych instalacji pierwotnych Nasza oferta obejmuje rozwiązania do różnych aplikacji. Są to między innymi:

Przepływomierze
HMI
Silniki i napędy
Ethernet jednoparowy
Sterowniki
Komponenty automatyki przemysłowej
Złącza instalacyjne
BEZPŁATNE PRÓBKI
Przetestuj przyłącza urządzeń dla automatyki budynkowej

Chcesz przetestować produkty w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń do inteligentnych budynków? Wybierz różne próbki i zamów indywidualny zestaw próbek. Oferujemy kompetentne doradztwo w sprawie zastosowania naszych produktów w Twojej aplikacji. Próbki wysyłamy wyłącznie klientom firmowym.

Zamów bezpłatne próbki
Widok wnętrza zautomatyzowanego budynku

Referencje


Sterownik do automatyki pomieszczeń

Obudowy do elektroniki do automatyki budynkowej

Obudowa z przyłączem przednim do inteligentnych budynków: firma Neuberger Gebäudeautomation GmbH stosuje obudowy do elektroniki ME-IO w swoim systemie automatyki pomieszczeń Open.Room. Wspólnie Phoenix Contact firma dostosowała obudowę do specjalnych wymagań.

Obudowa do elektroniki do rejestratora temperatury i energii (Energy Controller)

Modułowa koncepcja obudowy z łącznikiem T-BUS na szynę DIN

Funkcjonalne opakowanie rejestratora temperatury i energii: firma Scheidl GmbH używa do swojego Monitora Zużycia Energii obudowy do elektroniki BC firmy Phoenix Contact. 16-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN to klucz do koncepcji urządzenia.