Przyłącza PCB obsługiwane dźwigienką

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii LPT/LPC umożliwiają błyskawiczne podłączanie przewodów. Wynika to z faktu, że łączą one wysoką niezawodność przyłączy sprężynowych Push-in z intuicyjną obsługą dźwigienką, umożliwiając szybkie i bezpieczne oprzewodowanie bez użycia narzędzi.
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii LPT i LPC obsługiwane dźwigienką z przyłączem sprężynowym Push-in
Zdjęcie terminali przyłączeniowych do PCB serii LPT

Terminale przyłączeniowe do PCB serii LPT obsługiwane dźwigienką

Seria LPT umożliwia szybkie i intuicyjne przyłączanie przewodów o przekroju do 25 mm².

Zdjęcie złączy do PCB serii LPC obsługiwanych dźwigienką

Złącza do PCB serii LPC obsługiwane dźwigienką

Produkty serii LPC umożliwiają łatwe przyłączanie przewodów o przekroju do 16 mm².

Bezpłatne próbki
Zamów indywidualny zestaw próbek

Chcesz obejrzeć i przetestować terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii LPT i LPC obsługiwane dźwigienką? Zamów indywidualny zestaw próbek.

Zamów bezpłatne próbki
Terminale przyłączeniowe do PCB serii LPT obsługiwane dźwigienką i terminale przyłączeniowe do PCB serii LPC obsługiwane dźwigienką

Zasada dźwigni

Przyłącze Push-in obsługiwane dźwigienką przesuwaną palcem
Przyłącze Push-in obsługiwane dźwigienką z przewodami
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii LPT i LPC obsługiwane dźwigienką
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii LPT i LPC
Przyłącze Push-in obsługiwane dźwigienką
Przyłącze Push-in obsługiwane dźwigienką przesuwaną palcem

Oznaczenie dźwigienki innym kolorem umożliwia intuicyjną obsługę i szybką instalację. Zapewnia to wyższą niezawodność i zapewnia ekonomiczną pracę całego systemu.

Przyłącze Push-in obsługiwane dźwigienką z przewodami

Dźwigienki obsługiwane bez narzędzi umożliwiają podłączanie i odłączanie przewodów z tulejkami lub bez. Konstrukcja stożków wprowadzających zapobiega rozplataniu się poszczególnych drutów.

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii LPT i LPC obsługiwane dźwigienką

Pozycja dźwigienki sygnalizuje w sposób widoczny od zewnątrz zdefiniowane stany przestrzeni zaciskowej. Dzięki temu zamknięte nieprawidłowo przestrzenie zaciskowe, a tym samym nieprawidłowe połączenia są natychmiast widoczne.

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii LPT i LPC

Po przestawieniu dźwigienki można mieć pewność, że wsunięte przewody są podłączone niezawodnie i stabilnie. Eliminuje to potencjalne źródła błędów, jak np. nieprawidłowy moment dokręcenia przyłącza śrubowego.

Przyłącze Push-in obsługiwane dźwigienką

Technika Push-in umożliwia szybkie przyłączanie również przy zamkniętej dźwigience. Specjalny kontur sprężyny zapewnia łatwe i komfortowe podłączanie drutów bez tulejki lub linek zakończonych tulejką.

Nowy komfort przyłączania przewodów

Przyłącze Push-in firmy Phoenix Contact staje się jeszcze prostsze. Umożliwia szybkie i intuicyjne podłączanie przewodów o przekroju do 25 mm². Terminale przyłączeniowe i wtyki do PCB z przyłączem sprężynowym Push-in obsługiwanym dźwigienką są idealnym rozwiązaniem dla producentów, którzy chcą oferować urządzenia szczególnie łatwe w obsłudze. Ograniczają one prace związane z okablowaniem, eliminują błędy oraz zmniejszają koszt procesów i późniejszych prac.

Widok 3D

Serie LPT i LPC w widoku 360°

Odkryj zalety serii LPT i LPC w sąsiednim widoku 3D. Przyłącze Push-in obsługiwane dźwigienką pozwala na wygodne projektowanie i realizowanie urządzeń.

Korzyści

  • Intuicyjna obsługa dzięki dźwigience w innym kolorze
  • Dźwigienki obsługiwane bez narzędzi umożliwiają podłączanie i odłączanie przewodów z tulejkami lub bez
  • Jednoznaczne pozycje dźwigienki informują niezawodnie o zamknięciu lub otwarciu przestrzeni zaciskowej
  • Stała siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Szybkie przyłącze Push-in przy zamkniętej dźwigience
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB obsługiwane dźwigienką z przyłączem sprężynowym Push-in

Przetestuj technikę przyłączeniową z obsługą dźwigienką

Obsługiwane dźwigienką terminale przyłączeniowe i złącza do PCB serii LPT/LPC z przyłączem sprężynowym Push-in nadają się do licznych zastosowań, np. w budowie maszyn, magazynach energii czy energetyce odnawialnej. Zamów bezpłatną próbkę do swojej firmy, aby przekonać się samodzielnie.