Modułowa koncepcja obudowy z łącznikiem T-BUS na szynę DIN Modułowe obudowy do elektroniki serii BC to przyszłościowe rozwiązania do automatyki budynkowej. Firma Scheidl GmbH wykorzystuje system obudów BC do swojego Energy Controller.

Obudowa BC do Energy Controller

Profil klienta Scheidl GmbH

Scheidl GmbH, młoda firma z Norymbergi, specjalizuje się w produkcji nowoczesnych urządzeń AKPiA do systemów ciepłowniczych, koncentrując się na energiach odnawialnych i energooszczędności. Energy Controller jest dostępny również jako niezależny rejestrator danych pomiarowych – do monitorowania systemów poprzez odczyt temperatury, stanu i liczników.

Achim Scheidl i Arno Friedrich

Achim Scheidl i Arno Friedrich używają w swoich rozwiązaniach obudowy Phoenix Contact

Wyzwanie

„Rejestrator danych pomiarowych – urządzenie rejestrujące temperatury i energię – zwiększa transparentność złożonych instalacji grzewczych“, wyjaśnia dyrektor zarządzający Achim Scheidl. „Dotąd szczegółowe wartości pomiarowe nie miały często większego znaczenia, systemy były proste i nie przykładano również wagi do kosztów energii“. Nowe systemy grzewcze, przede wszystkim wykorzystujące energie odnawialne, są znacznie bardziej złożone. Scheidl: „Systemy te można zrozumieć tak naprawdę dopiero po przeanalizowaniu danych elektrycznych i termicznych na przestrzeni dłuższego czasu“.

Energy Controller w swym obecnym zakresie funkcji wymagał długich prac projektowych. „Przy naszej pierwszej generacji nie patrzyliśmy w ogóle na obudowę, skupiając się wyłącznie na funkcjach“, wspomina Scheidl. „Mieliśmy zbieraninę elementów w różnych obudowach, połączonych ze sobą kablami“. Gdy rozpoczęto prace nad nową wersją, Scheidl postanowił znaleźć odpowiedni system obudów do wszystkich komponentów urządzenia.

Moduł podstawowy Energy Controller

Moduł podstawowy Energy Controller stanowi obudowa BC 107 firmy Phoenix Contact

Rozwiązanie

„Obudowa do elektroniki BC firmy Phoenix Contact to elastyczny system do modułów podstawowych i modułów rozszerzeń, który dopasowuje się do naszych potrzeb i konstrukcji“, mówi Scheidl. Szerokości obudowy od 17,8 mm do 161,6 mm pozwalają na łatwy montaż różnych modułów, przy zachowaniu jednolitej stylistyki i konstrukcji obudowy.

Duża powierzchnia do montażu PCB upraszcza projektowanie układu na etapie konstrukcji. Wewnętrzne prowadnice płytek drukowanych we wszystkich trzech kierunkach zapewniają wygodny montaż elektroniki – płytki można montować w różnych pozycjach zarówno równolegle, jak i prostopadle do szyny DIN.

„16-pinowy łącznik magistrali to kluczowy element naszej koncepcji urządzenia“, wyjaśnia Scheidl. „Dane i energia mogą być przesyłane szeregowo lub równolegle. Ułatwia to oprzewodowanie.“

Obudowa do elektroniki BC firmy Phoenix Contact to elastyczny system do modułów podstawowych i modułów rozszerzeń, który dopasowuje się do naszych potrzeb i konstrukcji.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, Prezes zarządu
Pracownik ma dostęp do agregatu kogeneracyjnego przez internet

Dostęp do agregatu kogeneracyjnego przez internet – dane pomiarowe pozostają w module zarządzania energią

Łącznik T-BUS na szynę DIN odgrywa ważną rolę również na dalszej drodze do aplikacji końcowej – na przykład na agregacie kogeneracyjnym.

„Samoczynne połączenie urządzeń bez dodatkowego oprzewodowania upraszcza konfigurację naszego modułu zarządzania energią“, wyjaśnia Arno Friedrich, dyrektor zarządzający Optimus Meine Energie GmbH. „Niezwykle ważną kwestią jest również szybka instalacja na miejscu oraz możliwość późniejszej wymiany modułów bez konieczności demontażu całego zespołu“.

Optimus Meine Energie GmbH jako klient i partner biznesowy firmy Scheidl GmbH wykorzystuje Energy Controller jako centralną jednostkę swojego modułu zarządzania energią. Moduł zarządzania energią jest stosowany na przykład w agregatach kogeneracyjnych regionalnego dostawcy energii Rewag z Ratyzbony. Kogeneracyjne bloki energetyczno-grzewcze są sterowane w zależności od aktualnych potrzeb. Wszystkie ważne dane eksploatacyjne można odczytywać za pomocą zdalnego dostępu, a użytkownik jest informowany automatycznie i bezzwłocznie o wszelkich usterkach. Dzięki temu urządzenia nie wymagają czasochłonnych wizyt personelu w celu kontroli systemu i mają wyższą dyspozycyjność.

Łącznik T-BUS na szynę DIN

Wygodna wymiana modułów dzięki łącznikowi T-BUS na szynę DIN

Optimus zajmuje się nie tylko instalacją, lecz oferuje również monitorowanie energii w postaci kompleksowej obsługi lub usługi – również tutaj tak ważna jest modułowa koncepcja obudowy na szynę DIN.

„Dzięki modułowej koncepcji nasz moduł zarządzania energią można skonfigurować dokładnie pod potrzeby konkretnego systemu. Można również modyfikować go wygodnie podczas bieżącej pracy“, mówi Friedrich, wyjaśniając zasadę działania. „Jeśli użytkownik będzie chciał w przyszłości dodać dodatkowy agregat, wystarczy po prostu dołożyć następny moduł Scheidl“. Dzięki tzw. hot plugging urządzenie nie wymaga wyłączenia i nie trzeba również instalować nowego oprogramowania.

Modułowe obudowy do elektroniki BC do automatyki budynkowej

Produkty Modułowe obudowy do elektroniki BC

Modułowe obudowy do elektroniki serii BC to przyszłościowe rozwiązania do automatyki budynkowej. Obudowy na szynę DIN do szafy sterowniczej wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem. Mogą być wyposażone opcjonalnie w wyświetlacz dotykowy i klawiaturę membranową, różne techniki przyłączeniowe PCB oraz 8-lub 16-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN.

Podsumowanie

Rejestrator danych pomiarowych zapewnia przejrzystość funkcji złożonych systemów grzewczych poprzez rejestrowanie szczegółowych wartości pomiarowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowoczesnych systemów grzewczych wykorzystujących energię odnawialną.

Firma Scheidl GmbH opracowała Energy Controller i zdecydowała się na elastyczny system obudów BC firmy Phoenix Contact. Obudowa ta umożliwia łatwą instalację i wymianę modułów oraz upraszcza oprzewodowanie.

Optimus Meine Energie GmbH wykorzystuje Energy Controller w swoich menedżerach energii, które są używane na przykład w agregatach kogeneracyjnych. Modułowa koncepcja ułatwia dostosowanie menedżera energii do każdego systemu.