Obudowa pusta MCS

Obudowa pusta MCS do zastosowań czujników i IIoT

Obudowa pusta MCS to wszechstronne rozwiązanie, które oferuje więcej niż tylko przestrzeń. Do różnorodnej elektroniki w przemyśle i instalacjach technicznych budynku Phoenix Contact dzięki tej obudowie z tworzywa sztucznego oferuje modułowy system obudów monitorujących (MCS) do szerokiego zakresu zastosowań. Obudowa pusta wyróżnia się na wszystkich poziomach: od szybkiej instalacji płytki drukowanej i prostego montażu po łatwość konserwacji urządzenia.

Korzyści

  • Wygodna obsługa: pokrywa pozostaje na obudowie, a ręce są wolne
  • Łatwy montaż: wszechstronny montaż obudowy bez użycia narzędzi
  • Bezpieczna praca: uniwersalna obudowa do wielu zastosowań dzięki różnym stopniom ochrony IP40 i IP65/IP67
  • Łatwa konfiguracja online: modułowy system pozwala stworzyć dowolną obudowę za pomocą zaledwie kilku kliknięć
  • Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy pozwala na montaż płytki drukowanej niemal poziomo

Nowe produkty

Przegląd trzech rozmiarów systemu MCS

Monitoring Case System (MCS)

Do czujników i aplikacji IoT/IIoT

Nowa seria MCS firmy Phoenix Contact oferuje zaawansowaną obudowę dla różnego rodzaju elektroniki. Wyróżnia się na wszystkich poziomach: od instalacji płytki drukowanej i prostego montażu po konserwację urządzenia. Modułowa konstrukcja obudowy zapewnia jest bardzo praktyczna.

Najważniejsze cechy

  • 3 rozmiary w 2 wariantach IP: IP40 i IP65/67 (dodatkowo z uszczelką i DAE)
  • Zakres temperatury: -40°C ... +85°C
  • Odporność na udary: IK07
  • Materiał: PA z GF (UL94 V0)
  • Kolory: jasnoszary (RAL 7035), osłony dodatkowo w kolorze żółtym (RAL 1018), niebieskim (RAL 5015) i czarnym (RAL 9005)

Korzyści

  • Wygodna obsługa podczas instalacji i konserwacji urządzenia dzięki opcjonalnym zawiasom
  • Elastyczny montaż przy użyciu opcjonalnej płyty adaptera
  • Bezpieczna praca z odpowiednim stopniem ochrony
  • Indywidualny dobór produktów dzięki systemowi modułowemu
  • Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy umożliwia instalację płytki drukowanej niemal poziomo

Wolne ręce dla ważnych rzeczy Innowacyjna obudowa do elektroniki, która zapewnia więcej niż tylko miejsce: Monitoring Case System

Technik z Monitoring Case System

Przegląd najważniejszych cech

Obudowa do elektroniki MCS (Monitoring Case System) wychodzi naprzeciw tendencji do coraz większej powszechności podłączania urządzeń do sieci w przemyśle i automatyce budynkowej. Wszechstronność tej obudowy pustej z tworzywa sztucznego ma wymierne korzyści.

Obudowy do elektroniki MCS

Wielkości obudowy Trzy rozmiary w dwóch wariantach IP: IP40 i IP65/67 (dodatkowo z uszczelką i DAE)
Zakres temperatury -40°C do +85°C
Materiał PA z GF (UL94 V0)
Kolory Jasnoszary (RAL 7035), osłony dostępne również w kolorze żółtym (RAL 1018), niebieskim (RAL 5015) i czarnym (RAL 9005)
Odporność na uderzenia IK07
Bezpłatne próbki
Przetestuj Monitoring Case System

Chcesz zobaczyć i przetestować obudowę pustą MCS? Zamów bezpłatną próbkę. Przekonaj się sam, jak prosta jest integracja płytek drukowanych i jak bardzo uniwersalna jest ta obudowa z tworzywa sztucznego.

Zamów zestaw próbek
Zamówienie próbek obudowy pustek serii MCS
Konfigurator obudowy pustej MCS

Konfigurator obudowy pustej do czujników i IIoT

Skonfiguruj obudowę z systemu modułowego Monitoring Case System dla swojego czujnika lub aplikacji IIoT. Wybierz stopień ochrony IP, wielkość obudowy, rodzaj pokrywy i kolor.

Przegląd obudów serii MCS

Interaktywna mapa: Obudowy serii MCS
Dodatkowa możliwość zaplombowania
Ochrona przed nieautoryzowanym otwarciem dzięki dodatkowej możliwości zaplombowania
Dodatkowa możliwość zaplombowania
Możliwość indywidualnego dostosowania
Obudowy do indywidualnej konfiguracji z różnymi opcjami nadruku i etykiet, a także z możliwością obróbki mechanicznej dla urządzeń w celu spełnienia nowych wymagań rynkowych
Możliwość indywidualnego dostosowania
Różne funkcje osłony
Różne warianty ramek i pokryw umożliwiają realizację różnych funkcji, od prostego oznacznika po ochronę mechaniczną.
Różne funkcje osłony
Opcjonalna płyta adaptera do różnych mocowań
Bezpośredni montaż na ścianie lub montaż na słupie, rurze, profilu aluminiowym, puszce podtynkowej lub szynie DIN dzięki opcjonalnej płycie adaptera
Opcjonalna płyta adaptera do różnych mocowań
Różne wielkości i stopnie IP
Wybór różnych rozmiarów w dwóch wariantach IP (IP40 i IP65/67)
Różne wielkości i stopnie IP

Korzyści Monitoring Case System charakteryzuje się dużą wszechstronnością. Wyróżnia się pod względem użyteczności, montażu, personalizacji, konserwacji i trwałości.

Obudowy do elektroniki MCS
Otwarta obudowa pusta MCS
Obudowy do elektroniki MCS
Obudowy przemysłowe MCS
Instalacja PCB w obudowie do elektroniki MCS do czujników i aplikacji IIoT
Obudowy do elektroniki MCS

Obudowy do elektroniki są dostępne w wersjach IP40 lub IP65/IP67 w zależności od zastosowania. Umożliwia to spełnienie nawet bardzo wysokich wymagań w zakresie instalacji technicznych budynku lub przemysłu.

Otwarta obudowa pusta MCS

Obudowa jest łatwa w użyciu dzięki różnym detalom, takim jak specjalne zawiasy, które można również zamontować w późniejszym czasie. Dzięki nim obudowę można otworzyć jak zwyczajną szafkę. Pokrywa pozostaje na obudowie, dzięki czemu ręce są wolne.

Obudowy do elektroniki MCS

Obudowę można montować na wiele sposobów. Dzięki opcjonalnemu połączeniu z płytą adaptera, obudowa do elektroniki może być bezpiecznie zatrzaśnięta na profilach aluminiowych, puszkach podtynkowych, masztach lub ścianach, a także na szynach DIN bez użycia narzędzi.

Obudowy przemysłowe MCS

System modułowy umożliwia dostosowanie obudowy do indywidualnych potrzeb.W konfiguratorze można wybrać różne czynniki, takie jak stopień ochrony IP, rozmiar, kolor i warianty pokrywy. Obudowę uzupełniają dodatkowe akcesoria.

Do konfiguratora obudowy MCS
Instalacja PCB w obudowie do elektroniki MCS do czujników i aplikacji IIoT

Ukośna krawędź obudowy pozwala na montaż płytki drukowanej niemal poziomo. Wstępnie zmontowane złącza wsuwa się przez otwory w obudowie. Pozytywny efekt: wyższa ścianka boczna umożliwia dobre uszczelnienie techniki przyłączeniowej. Niemal całą powierzchnię podstawy można wykorzystać na płytkę drukowaną.

Wszechstronna obudowa Monitoring Case System

Obudowa pusta MCS okiem eksperta

Product Manager Lisa Picherer szczegółowo tłumaczy zalety innowacyjnej obudowy do elektroniki z serii MCS (Monitoring Case System). Wyjaśnia aspekty nowej obudowy pustej, z których mogą skorzystać zarówno producenci urządzeń, jak i instalatorzy.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe

FAQ Na wiele pytań możemy odpowiedzieć od razu. Wystarczy zajrzeć do naszych FAQ.

Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową
Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową
Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową
Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową
Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową
Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową

Zamontowana na stałe uszczelka zapewnia prawidłowe zamknięcie. Ponadto uszczelka pozostaje na obudowie, co chroni ją przed zgubieniem.

Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową

Element wyrównujący ciśnienie jest już wstępnie zmontowany w wariantach obudowy IP67/IP65.

Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową

Obudowa może być montowana na ścianach, masztach, profilach aluminiowych, a nawet na szynach DIN. Umożliwia to opcjonalna płyta adaptera.

Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową

Montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Obudowa blokuje się na płycie adaptera. Obudowę można zabezpieczyć dodatkowo za pomocą śrub (do zamówienia osobno). Podczas demontażu należy w razie potrzeby wykręcić użyte śruby i podważyć zatrzaski przez wgłębienia na płycie adaptera, używając np. wkrętaka.

Mężczyzna ze znakiem zapytania nad głową

System modułowy pozwala na tworzenie obudów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dostępnych jest kilka kolorów z palety RAL. Różne warianty ramek i inne akcesoria można również łączyć na wiele sposobów. Prześlij zapytanie o inne indywidualne opcje.

Więcej na temat indywidualnych obudów do elektroniki