MCS-156X127-AP-7035
-
Płyta adaptera
1524150
Płyta adaptera, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), wymiary: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie mogę zamontować obudowę?
Obudowa może być montowana na ścianach, masztach, profilach aluminiowych, a nawet na szynach DIN - umożliwia to opcjonalna płyta adaptera.
W jaki sposób obudowa jest montowana lub zdejmowana z płyty adaptera?
Montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Powoduje to zablokowanie obudowy na płycie adaptera. Obudowę można również zabezpieczyć za pomocą śrub (można je zamówić osobno). Podczas demontażu należy w razie potrzeby wykręcić użyte śruby i podważyć zatrzas... Zobacz więcej
Montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Powoduje to zablokowanie obudowy na płycie adaptera. Obudowę można również zabezpieczyć za pomocą śrub (można je zamówić osobno). Podczas demontażu należy w razie potrzeby wykręcić użyte śruby i podważyć zatrzaski przez wgłębienia na płycie adaptera za pomocą np. wkrętaka.
Zobacz mniejJakie kolory i inne opcje personalizacji są dostępne?
System modułowy pozwala na tworzenie własnych obudów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dostępnych jest kilka kolorów z palety RAL. Różne warianty ramek i dodatkowe akcesoria umożliwiają wiele sposobów połączeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskan... Zobacz więcej
System modułowy pozwala na tworzenie własnych obudów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dostępnych jest kilka kolorów z palety RAL. Różne warianty ramek i dodatkowe akcesoria umożliwiają wiele sposobów połączeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji na temat indywidualizacji dla klienta.
Zobacz mniejJakie kolory są dostępne i możliwe?
Obudowa i płyta adaptera są dostępne w kolorze RAL7035 (jasnoszary). Ramki są dostępne w wersjach kolorystycznych RAL7035 (jasnoszary), RAL9005 (czarny), RAL5015 (błękitny) i RAL1018 (żółty cynkowy). Istnieje możliwość zamówienia wariantów kolorystyc... Zobacz więcej
Obudowa i płyta adaptera są dostępne w kolorze RAL7035 (jasnoszary). Ramki są dostępne w wersjach kolorystycznych RAL7035 (jasnoszary), RAL9005 (czarny), RAL5015 (błękitny) i RAL1018 (żółty cynkowy). Istnieje możliwość zamówienia wariantów kolorystycznych dostosowanych do potrzeb klienta.
Zobacz mniejJakie są dostępne opcje zastosowań?
Obudowy nadają się szczególnie do zastosowania w instalacjach technicznych budynku lub w przemyśle. Jednak dzięki wszechstronnej i wytrzymałej konstrukcji obudowy możliwe są również inne obszary zastosowań.