Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Zgodność i dopuszczenia produktów Spełnienie standardów dotyczących produktów i firmy jest dla Phoenix Contact punktem wyjścia wszystkich działań. Ramę stanowią krajowe i międzynarodowe certyfikaty i dopuszczenia. Ponieważ nasi klienci mają być w pełni zadowoleni z naszych produktów. I mają móc polegać na Phoenix Contact jako firmie. Poniżej znajdziesz wybrane certyfikaty i dopuszczenia, na których opierają się nasze procesy produkcyjne i biznesowe.

Osoba z produktami przetestowanymi zgodnie z obowiązującymi normami, dyrektywami i przepisami
Pracownica Phoenix Contact podczas kontroli jakości

Każdy produkt firmy Phoenix Contact jest produkowany, testowany i oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami, dyrektywami i przepisami. Certyfikaty i dopuszczenia produktów mogą się różnić w zależności od kraju. Jeśli potrzebujesz informacji na temat certyfikatów i dopuszczeń artykułu, znajdziesz je na odpowiedniej stronie szczegółów danego produktu. Wystarczy wpisać numer artykułu na pasku wyszukiwania na stronie internetowej Phoenix Contact. Można również wybrać odpowiedni artykuł z listy produktów.

Nasze produkty posiadają m.in. następujące certyfikaty i dopuszczenia:

  • Certyfikaty CB zgodnie ze standardami IEC
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Zgodność CE
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Zakłady chemiczne z symbolami ochrony Ex powyżej

Ochrona przeciwwybuchowa

Wśród certyfikatów i dopuszczeń produktów szczególną rolę odgrywa ochrona przeciwwybuchowa. W przemyśle chemicznym i petrochemicznym, lecz także w branżach pozornie niekrytycznych, jak np. przemysł spożywczy, producenci urządzeń i instalacji muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwwybuchowej.

Pracownik Phoenix Contact ogląda rozżarzony drut

Badania jakości

Sprawdzona jakość naszych produktów ma najwyższy priorytet. Nie ograniczamy się do kontroli jakości w gotowych produktach, lecz świadomie i odpowiedzialnie tworzymy ją na każdym etapie produkcji i logistyki. Aby zagwarantować możliwość używania naszych produktów we wszystkich istotnych branżach, poddajemy je licznym, specjalnym badaniom i testom. Dzięki temu uzyskują one liczne dopuszczenia.

Pracownik Phoenix Contact przed wystawionymi certyfikatami

Certyfikaty firmy

Wysoka jakość to podstawa: dotyczy to każdego produktu, jak również grupy Phoenix Contact. Aby w pełni spełnić te oczekiwania, firma Phoenix Contact wielokrotnie poddawała się audytom i certyfikacji, między innymi w zakresie zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, zarządzania energią czy bezpieczeństwa pracy. Wybrane certyfikaty:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Wiele akredytacji laboratoryjnych wg DIN EN ISO/IEC 17025:2018 lub DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1