Ten wtyk świetnie sprawdza się w ekstremalnych warunkach
Bezpieczna dystrybucja energii nawet w ekstremalnych warunkach
Solidne i niezawodne: Złącza instalacyjne PRC 20 i PRC 35 umożliwiają szeroki zakres rozwiązań przyłączeniowych w zastosowaniach budowlanych, przemysłowych i zewnętrznych. Infrastruktura transportowa, wytwarzanie energii, elektromobilność, intralogistyka czy produkcja przemysłowa złącza instalacyjne zapewniają efektywny przesył energii.
Bezpieczne zasilanie do 20 lub 35 A
Produkty serii PRC
Złącza instalacyjne PRC nadają się optymalnie do kompaktowego i bezpiecznego zasilania do 35 A. Wysoki stopień ochrony oraz odporność na udary do IK08 zapewniają niezawodne rozprowadzenie prądu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Blokada otwierana do wyboru ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność przy instalacji i obsłudze technicznej systemu.
Porównanie danych technicznych
Porównaj dane produktów i wybierz odpowiedni system dla swojej aplikacji.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze śrubowe lub zaciskane | Przyłącze śrubowe lub zaciskane |
| Liczba pinów | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| Napięcie znamionowe (IEC) | do 500 V (AC/DC) | do 690 V (AC) / 500 V (DC) |
| Napięcie znamionowe (UL) | do 600 V (AC/DC) | do 600 V (AC/DC) |
| Prąd znamionowy | do 20 A | do 35 A |
| Stopień ochrony | IP66 / IP68 (2 h/2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69 |
| Odporność na uderzenia | IK08 | IK08 |
| Temperatura otoczenia (eksploatacja) | -40°C … +105°C | -40°C … +105°C |
| Rodzaj blokady | Blokada Duo-Unlock, otwierana ręcznie lub za pomocą narzędzia | Blokada zatrzaskowa, otwierana ręcznie lub za pomocą narzędzia |
| Liczba cykli podłączania/odłączania | 500 | 2000 |
| Przekrój przewodu (drut i linka) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Średnica zewnętrzna przewodu | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
| Aprobaty | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Do listy produktów PRC 20 | Do listy produktów PRC 35 |
Korzyści
- Przesyłanie wysokich prądów do 35 A na niewielkiej przestrzeni
- Blokada otwierana ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność instalacji i obsługi technicznej
- Bezpieczne używanie w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na udary
- Łatwa obsługa dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu lub śrubowemu
- Szybkie i bezbłędne uruchamianie dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu
Przegląd systemu instalacyjnego PRC
Przetestuj złącza instalacyjne PRC
System instalacyjny PRC nadaje się do wielu zastosowań, na przykład w energetyce odnawialnej, budowie tuneli lub zastosowaniach infrastrukturalnych. Są one stosowane na przykład w ładowarkach naściennych, systemach PV, turbinach wiatrowych lub zdalnych jednostkach radiowych. Przekonaj się sam o licznych zaletach złączy instalacyjnych PRC i zamów próbki.