Kabel hybrydowy, długość kabla: 10 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003
Kable hybrydowe do interfejsów komunikacyjnych i złączy silników
Kable hybrydowe w rozmiarze M12, M23 i M40 oferują różne możliwości podłączenia do interfejsów komunikacyjnych i złączy silników. Umożliwiają przesyłanie sygnałów, danych oraz zasilanie za pomocą jednego złącza. Sięgnij po korzyści kompaktowych przewodów dostosowanych do warunków przemysłowych.
Kabel hybrydowy, długość kabla: 1 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: Do dowolnego wprowadzenia (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet hybrydowy CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, Y-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Kabel hybrydowy, długość kabla: 1,5 m, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Gniazdo proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: Do dowolnego wprowadzenia (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym, zastosowanie: Hybrydowe, seria: KSH, M23-Gniazdo, proste, liczba biegunów: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbit/s, rodzaj blokady: SPEEDCON, długość kabla: 2 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym, zastosowanie: Hybrydowe, seria: KSH, M23-Gniazdo, proste, liczba biegunów: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbit/s, rodzaj blokady: SPEEDCON, długość kabla: 5 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Korzyści
- Oszczędność czasu i miejsca dzięki połączeniu sygnałów, danych i zasilania w jednym wtyku
- Kompletna koncepcja instalacji dzięki przewodom hybrydowym i dopasowanym przyłączom urządzeń
- Wszechstronne zastosowanie dzięki zalewaniu tworzywem sztucznym i ochronie EMC