Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Gniazdo proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Kable hybrydowe do interfejsów komunikacyjnych i złączy silników
Kable hybrydowe w rozmiarze M12, M23 i M40 oferują różne możliwości podłączenia do interfejsów komunikacyjnych i złączy silników. Umożliwiają przesyłanie sygnałów, danych oraz zasilanie za pomocą jednego złącza. Sięgnij po korzyści kompaktowych przewodów dostosowanych do warunków przemysłowych.
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Gniazdo kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: 7,5 m, Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Gniazdo proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Gniazdo proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., PUR bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Korzyści
- Oszczędność czasu i miejsca dzięki połączeniu sygnałów, danych i zasilania w jednym wtyku
- Kompletna koncepcja instalacji dzięki przewodom hybrydowym i dopasowanym przyłączom urządzeń
- Wszechstronne zastosowanie dzięki zalewaniu tworzywem sztucznym i ochronie EMC