Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Kable hybrydowe w rozmiarze M12, M23 i M40 w kompaktowej, przemysłowej konstrukcji

Kable hybrydowe do interfejsów komunikacyjnych i złączy silników

Kable hybrydowe w rozmiarze M12, M23 i M40 oferują różne możliwości podłączenia do interfejsów komunikacyjnych i złączy silników. Umożliwiają przesyłanie sygnałów, danych oraz zasilanie za pomocą jednego złącza. Sięgnij po korzyści kompaktowych przewodów dostosowanych do warunków przemysłowych.

Go to Product Detail Page for item 1407504
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1407504

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, Y-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Kabel hybrydowy, długość kabla: 0,5 m, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Korzyści

  • Oszczędność czasu i miejsca dzięki połączeniu sygnałów, danych i zasilania w jednym wtyku
  • Kompletna koncepcja instalacji dzięki przewodom hybrydowym i dopasowanym przyłączom urządzeń
  • Wszechstronne zastosowanie dzięki zalewaniu tworzywem sztucznym i ochronie EMC