Konfiguratory kabli i przewodów Indywidualne konfekcjonowanie kabli: Skonfiguruj swoje połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Konfiguratory kabli i przewodów
Kable miedziane do transmisji danych
Kompleksowe procesy automatyzacyjne wymagają dużych ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Skorzystaj z naszej oferty rozwiązań SPE, HDMI, USB, koncentrycznych, M12 i RJ45.
Kable światłowodowe do transmisji danych
Skonfiguruj światłowodowe kable do transmisji danych o długości od 0,5 do 1000 metrów: z wolnym końcem kabla, z wtykiem lub złączem żeńskim. Wybierz spośród FSMA, LC, LC-duplex, M17, ODC, Push-Pull wariant 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC-duplex oraz SC-RJ. Możliwe są różne liczby pinów i rodzaje włókien.
Kable M12 do przesyłu energii
Technika przyłączania urządzeń musi być wydajna, kompaktowa i elastyczna. Nasze innowacyjne okablowanie zasilania M12 zapewnia maksymalne właściwości użytkowe przy szczególnie kompaktowych rozmiarach. Zasilanie do silników i urządzeń obiektowych w zależności od wersji do 16 A lub 690 V. Wybierz kable do zastosowań AC z kodowaniem S, K i M lub do zastosowań DC z kodowaniem T i L.
Kable do czujników/urządzeń wykonawczych
Zapewnij sprawne działanie swoich urządzeń: skorzystaj z naszej kompleksowej oferty produktów i rozwiązań do podłączania czujników i urządzeń wykonawczych. Oferujemy odpowiednie produkty do zastosowań standardowych, jak i okablowanie do wymagających branż i specjalnych aplikacji. W ofercie są złącza okrągłe M8, M12, DEUTSCH, wtyki zaworowe A, AD, B, BI C, CI oraz Superseal, jak również przewody różnej jakości.