SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
-
Rozdzielacz Power
1411048
Rozdzielacz Power, zastosowanie: Zasilanie, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, kodowanie: T, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: tak, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych 90°, ekranowanie: nie, Port diagnostyczny, M12, kodowanie A, liczba pinów: 12
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”. |
Typ produktu | Koncentrator |
Zastosowanie | Zasilanie |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość gniazd | 4 |
Kodowanie | T |
Diagnostyka lokalna | |
Działanie nadzorowane | napięcie zasilania każdego modułu |
Prezentacja optyczna | LED zielona |
napięcie robocze maksymalne Umax | 30,5 V DC |
Diagnostyka lokalna | napięcie zasilania każdego modułu LED zielona |
wskaźnik stanu I/O LED żółta | |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
prąd zmierzony łącznie | 70 A (w temperaturze 40 °C, zwrócić uwagę na rozdział obciążonych torów prądowych) |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe wyjść; bezpieczniki topnikowe w obudowie podstawowej |
maks. obciążalność prądowa każdego toru | 10 A (Gniazdo diagnostyczne M12 w każdym kanale, maks. 50 mA) |
Obciążalność prądowa na wtyk | 2x 9,25 A (przy 40 °C) |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze | Gniazdo M12 |
Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne | 14 ... 10 |
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej | 0,6 Nm |
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk. | 0,4 Nm |
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej | 5 Nm |
Wskaźnik statusu | tak |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 52 mm |
Długość | 212 mm |
Materiał Tuleja gwintowana | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał Obudowa | PBT |
Materiał Masa zalewowa | PUR |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | Viton |
NBR | |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | niklowane, złocone |
materiał uchwytu styków | PA |
Materiał styku po stronie przew. gł. | Stop Cu |
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł. | PC |
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł. | posrebrzane |
Zewnętrzna średnica przewodu | 9 mm ... 15,5 mm |
Rodzaj przyłącza | wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP66 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-111 |
Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
Normy/przepisy | EN 60068-2-6 |
EN 60068-2-27 | |
EN 60068-2-64 |
Numer artykułu | 1411048 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF3ECC |
Klucz produktu | AF3ECC |
GTIN | 4046356920254 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 598,25 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 552,88 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 013a833b-1933-48e7-a832-941a0712eddd |
Produkty kompatybilne
-
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany 1663297
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany 1663284
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Wkładka stykowa 1408517
-
HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Obudowa 1012581
-
HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Obudowa 1012520
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Dławnica kablowa 1854844
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - Dławnica kablowa 1853764
-
SAC-12P-MS/10,0-PVC SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1554801
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Złącze zasilania 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Złącze zasilania 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Szyldzik zapadkowy 0830765
-
PROT-MS SCO - Śruba zamykająca 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Praska zaciskowa 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Praska zaciskowa 1297083
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Narzędzie 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Wkrętak 1206450
Korzyści
Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław