Wiodące technologicznie produkty do budynków funkcjonalnych

Do inteligentnych sieci inteligentnego budynku od poziomu obiektu poprzez automatykę budynkową do zarządzania i obsługi budynku potrzebne są skoordynowane rozwiązania i produkty. COMPLETE line oferuje kompleksowe systemy do automatyzacji.

Korzyści

  • Kompletne rozwiązania do szaf sterowniczych w automatyce budynkowej
  • Szybka instalacja bez narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
  • Ułatwienie produkcji i logistyki dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostkowania, oznakowania i testowania
  • Łatwa obsługa i doskonała estetyka dzięki spójności funkcji i konstrukcji

Budowa szafy sterowniczej dla automatyki budynkowej

Interaktywna mapa: Budowa szafy sterowniczej dla automatyki budynkowej
Łączenie
COMPLETE line oferuje szeroki wybór różnych złączek szynowych do podłączenia różnych aplikacji w szafie sterowniczej.
Dowiedz się więcej
Łączenie
Bezpieczna komunikacja
Wydajna i przyszłościowa eksploatacja budynków wymaga kompleksowej i inteligentnej sieci. COMPLETE line oferuje rozwiązania do bezpiecznej komunikacji w budynkach funkcyjnych.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja
Zasilanie, zabezpieczanie i monitorowanie
System zarządzania budynkiem funkcyjnym wymaga niezawodnego zasilania, ochrony przed uszkodzeniem oraz monitorowania zużycia energii. COMPLETE line oferuje systemowe rozwiązania do zasilania, ochrony i monitorowania energii w budynkach funkcyjnych.
Dowiedz się więcej
Zasilanie, zabezpieczanie i monitorowanie
Sterowanie i przełączanie
System zarządzania budynkiem funkcyjnym musi sterować centralnie różnymi aplikacjami, takimi jak bezpieczeństwo IT, automatyka pomieszczeń, HVAC czy koncepcje zasilania. Dzięki systemowi zarządzania budynkiem Emalytics i powiązanym komponentom COMPLETE line oferuje platformę do sterowania i przełączania wszystkich aplikacji.
Dowiedz się więcej
Sterowanie i przełączanie
Wspólne tworzenie rewolucji cyfrowej
Inteligentny, cyfrowy, wybiegający w przyszłość

Aby móc wydajnie i przyszłościowo eksploatować budynki, potrzebne jest kompleksowe i inteligentne środowisko sieciowe. W naszej prezentacji pokazujemy, jak to osiągnąć poprzez cyfryzację automatyki budynkowej.

Zobacz broszurę
Broszura Inteligentne budynki