Zasilanie, zabezpieczanie i monitorowanie w budownictwie funkcyjnym

Wraz z automatyzacją w budynkach funkcyjnych stale rośnie liczba inteligentnych urządzeń wymagających zasilania. Celem jest efektywna organizacja zasilania i uniknięcie awarii systemu. COMPLETE line oferuje rozwiązania do zasilania, ochrony i monitorowania energii w budynkach użytkowych.

Stworzenie niezawodnego zasilania w budownictwie funkcyjnym

Interaktywna mapa: Stworzenie niezawodnego zasilania w budownictwie funkcyjnym
Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami
Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami typu 1+2+3 niezawodnie chroni instalacje elektryczne przed przepięciami. Opcjonalny moduł zdalnej sygnalizacji z wyjściem cyfrowym sygnalizuje zadziałanie i konieczność serwisu.
Dowiedz się więcej
Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami
Monitorowanie energii
Wraz ze wzrostem liczby odbiorników elektrycznych rośnie potencjał optymalizacji zużycia energii, a tym samym zapotrzebowanie na monitorowanie. Można wykorzystać do tego mierniki parametrów sieci EMpro, które można włączyć do odpowiednich sieci poprzez różne interfejsy.
Dowiedz się więcej
Monitorowanie energii
Zasilacze DC
Do zasilania elektrycznych systemów drzwi, instalacji alarmowych, systemów powiadamiania i innych systemów bezpieczeństwa i komfortu jest konieczne często napięcie DC. Jest do tego niezbędne przekształcenie napięcia AC. Różne systemy wymagają różnych poziomów napięcia. Zasilacze TRIO lub QUINT POWER to rozwiązanie o różnych klasach mocy nadające się do wszystkich zastosowań.
Dowiedz się więcej
Zasilacze DC
Moduł UPS DC
QUINT i TRIO POWER oferują różne rozwiązania systemowe z UPS, systemami redundancji i bateriami podtrzymującymi. Dzięki temu niezawodnie chronią przed awarią instalacji elektrycznych.
Dowiedz się więcej
Moduł UPS DC
Wyłączniki
W obwodach DC optymalną ochronę zapewniają wyłączniki termiczne, termomagnetyczne lub elektroniczne.
Dowiedz się więcej
Wyłączniki
Akumulatory
Akumulatory z systemu COMPLETE line są optymalnie dopasowane do rozwiązań w zakresie zasilania i oferują najwyższą dyspozycyjność systemu.
Dowiedz się więcej
Akumulatory
Podłączenie w rozdzielni
Gniazda do montażu na szynie DIN umożliwiają bezpośrednie podłączenie urządzeń 230 V, np. do zasilania przy pracach serwisowych.
Dowiedz się więcej
Podłączenie w rozdzielni
Gniazdo z zabezpieczeniem urządzenia końcowego
Do odbiorników oddalonych od rozdzielni głównej o ponad 10 m długości przewodu zalecana jest dodatkowa ochrona.
Dowiedz się więcej
Gniazdo z zabezpieczeniem urządzenia końcowego
Ochrona przed przepięciami AC
Ochrony przed przepięciami wymagają zwłaszcza urządzenia na zewnątrz budynku, np. ładowarki naścienne, oświetlenie zewnętrzne, pompy i systemy fotowoltaiczne. Niektóre z tych urządzeń są wyposażone fabrycznie w ochronę przed przepięciami. W innych przypadkach koniecznie jest uzupełnienie.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami AC
Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych
Systemy fotowoltaiczne wymagają ochrony zarówno po stronie AC, jak i DC. Gotowe skrzynki przyłączeniowe znacznie ułatwiają podłączenie. Również specjalne złącza fotowoltaiczne umożliwiają bezpieczne podłączenie.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych
Bezpieczna komunikacja
Aby móc wydajnie i przyszłościowo eksploatować budynki, potrzebne jest kompleksowe i inteligentne środowisko sieciowe. COMPLETE line oferuje rozwiązania do bezpiecznej komunikacji w budynkach funkcyjnych.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja
Łączenie
COMPLETE line oferuje różne rozwiązania do efektywnych połączeń w instalacji budowlanej od zasilania i rozdziału potencjałów, po oprzewodowanie odgałęźne i okablowanie do pomieszczeń wilgotnych i obszarów zewnętrznych.
Dowiedz się więcej
Łączenie
Sterowanie i przełączanie
System zarządzania budynkiem funkcyjnym musi sterować centralnie różnymi aplikacjami, takimi jak bezpieczeństwo IT, automatyka pomieszczeń, HVAC czy koncepcje zasilania. Dzięki systemowi zarządzania budynkiem Emalytics i powiązanym komponentom COMPLETE line oferuje platformę do sterowania i przełączania wszystkich aplikacji.
Dowiedz się więcej
Sterowanie i przełączanie

Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami typu 1+2+3 niezawodnie chroni instalacje elektryczne przed przepięciami. Opcjonalny moduł zdalnej sygnalizacji z wyjściem cyfrowym sygnalizuje zadziałanie i konieczność serwisu.

Do odbiorników oddalonych od rozdzielni głównej o ponad 10 m długości przewodu zalecana jest dodatkowa ochrona.

Ochrony przed przepięciami wymagają zwłaszcza urządzenia na zewnątrz budynku, np. ładowarki naścienne, oświetlenie zewnętrzne, pompy i systemy fotowoltaiczne. Niektóre z tych urządzeń są wyposażone fabrycznie w ochronę przed przepięciami. W innych przypadkach koniecznie jest uzupełnienie.

Systemy fotowoltaiczne wymagają ochrony zarówno po stronie AC, jak i DC. Gotowe skrzynki przyłączeniowe znacznie ułatwiają podłączenie. Również specjalne złącza fotowoltaiczne umożliwiają bezpieczne podłączenie.

Do zasilania elektrycznych systemów drzwi, instalacji alarmowych, systemów powiadamiania i innych systemów bezpieczeństwa i komfortu jest konieczne często napięcie DC. Jest do tego niezbędne przekształcenie napięcia AC. Różne systemy wymagają różnych poziomów napięcia. Zasilacze TRIO lub QUINT POWER to rozwiązanie o różnych klasach mocy nadające się do wszystkich zastosowań.

QUINT i TRIO POWER oferują różne rozwiązania systemowe z UPS, systemami redundancji i bateriami podtrzymującymi. Dzięki temu niezawodnie chronią przed awarią instalacji elektrycznych.

W obwodach DC optymalną ochronę zapewniają wyłączniki termiczne, termomagnetyczne lub elektroniczne.

Wraz ze wzrostem liczby odbiorników elektrycznych rośnie potencjał optymalizacji zużycia energii, a tym samym zapotrzebowanie na monitorowanie. Można wykorzystać do tego mierniki parametrów sieci EMpro, które można włączyć do odpowiednich sieci poprzez różne interfejsy.

Gniazda do montażu na szynie DIN umożliwiają bezpośrednie podłączenie urządzeń 230 V, np. do zasilania przy pracach serwisowych.

Rozwiązania do podrozdzielni i do podłączania różnych urządzeń znajdziesz w dziale Łączenie.