Bezpieczna komunikacja w budownictwie funkcyjnym

Niezawodna sieć wszystkich urządzeń jest niezbędna do automatyzacji i cyfryzacji budynków użytkowych. Kompleksowe portfolio COMPLETE line w zakresie technologii komunikacyjnej umożliwia inteligentną automatykę budynkową.

Interaktywna mapa: Budowa bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej w budynkach funkcyjnych
Bezpieczna komunikacja
Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci za pomocą kabla (routery LAN i routery NAT) lub sieci komórkowej (routery 3G/UMTS/4G/LTE) do celów zdalnego serwisowania i zabezpieczenia sieci lokalnej.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja
Komunikacja przewodowa
Ekstendery ethernetowe umożliwiają łączenie sieci Ethernet na duże odległości niewielkim kosztem. Możliwe są aplikacje gigabitowe oraz zasięg do 20 km.
Dowiedz się więcej
Komunikacja przewodowa
Komunikacja bezprzewodowa
Routery sieci komórkowej TC ROUTER firmy Phoenix Contact umożliwiają wydajne łącza do transmisji danych przez sieci telefonii komórkowej 4G. Pozwalają na tworzenie mobilnych łączy szerokopasmowych i sieci wszędzie tam, gdzie nie jest dostępny Internet przewodowy.
Dowiedz się więcej
Komunikacja bezprzewodowa
Bezpieczna komunikacja
Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci za pomocą kabla (routery LAN i routery NAT) lub sieci komórkowej (routery 3G/UMTS/4G/LTE) do celów zdalnego serwisowania i zabezpieczenia sieci lokalnej.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja
Obsługa pomieszczeń
Nasze panele HMI (Human Machine Interface) oraz komputery przemysłowe (IPC) umożliwiają efektywną obsługę i monitorowanie pracy urządzeń. Oferują maksymalną skalowalność do obsługi systemów automatyzacji.
Dowiedz się więcej
Obsługa pomieszczeń
Infrastruktura ethernetowa OT
Asortyment naszych switchy Ethernetu przemysłowego obejmuje switche zarządzalne i niezarządzalne z Gigabit, PoE i certyfikatem wg IEC 61850 do montażu na szynie DIN.
Dowiedz się więcej
Infrastruktura ethernetowa OT
Switch do komunikacji
Asortyment naszych switchy Ethernetu przemysłowego obejmuje switche zarządzalne i niezarządzalne z Gigabit, PoE i certyfikatem wg IEC 61850 do montażu na szynie DIN.
Dowiedz się więcej
Switch do komunikacji
Zasilanie, zabezpieczanie i monitorowanie
System zarządzania budynkiem funkcyjnym wymaga niezawodnego zasilania, ochrony przed uszkodzeniem oraz monitorowania zużycia energii. COMPLETE line oferuje systemowe rozwiązania do zasilania, ochrony i monitorowania energii w budynkach funkcyjnych.
Dowiedz się więcej
Zasilanie, zabezpieczanie i monitorowanie
Sterowanie i przełączanie
System zarządzania budynkiem funkcyjnym musi sterować centralnie różnymi aplikacjami, takimi jak bezpieczeństwo IT, automatyka pomieszczeń, HVAC czy koncepcje zasilania. Dzięki systemowi zarządzania budynkiem Emalytics i powiązanym komponentom COMPLETE line oferuje platformę do sterowania i przełączania wszystkich aplikacji.
Dowiedz się więcej
Sterowanie i przełączanie

Bezpieczna komunikacja w budownictwie funkcyjnym

Switche i OT Ethernet integrują w komunikacji szeroką gamę urządzeń i systemów.

Czy to przewodowo za pomocą światłowodów szklanych, Ethernetu, przewodów miedzianych BUS, Ethernetu jednoparowego, bezprzewodowo przez WLAN lub LTE/5G – COMPLETE line oferuje różnorodne rozwiązania dla komunikacji w budynku.

mGuard oferuje bezpieczną komunikację dzięki standardowi branżowemu.

Panele pokojowe zapewniają użytkownikom informacje na miejscu oraz możliwość indywidualnego ustawienia szerokiego zakresu funkcji pomieszczenia.

System zarządzania budynkiem Emalytics
Building Intelligence – Wspólna rewolucja cyfrowa

System zarządzania budynkiem Emalytics umożliwia łatwą integrację urządzeń obiektowych lub systemów wyposażonych w interfejs szeregowy lub Ethernet. Głównym elementem Emalytics jest platforma programistyczna IoT, w której dane wszystkich branż są normalizowane do jednolitego formatu.

System zarządzania budynkiem Emalytics
System zarządzania budynkiem Emalytics na smartfonie