Sterowanie i przełączanie w budownictwie użytkowym

Nasz system zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. W ramach programu COMPLETE line, Emalytics oferuje platformę programistyczną IoT do opartego na rzeczywistym zapotrzebowaniu sterowania, oceny i przetwarzania danych ze wszystkich instalacji.

Interaktywna mapa: Sterowanie i przełączanie do budownictwa funkcyjnego
Obsługa pomieszczeń
System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku.
Dowiedz się więcej
Obsługa pomieszczeń
Sterowanie
Centralnym elementem systemu zarządzania budynkiem jest sterownik Building IoT ILC 2050 BI. Sterownik ten wraz z różnymi pasującymi modułami stanowi łącznik między popularnymi protokołami magistrali na poziomie obiektu a otwartym światem IoT.
Dowiedz się więcej
Sterowanie
Wejścia/wyjścia
System Inline składający się ze sterowników PLC, bramek magistrali oraz modułów we/wy do szafy sterowniczej pozwala na łatwą automatyzację niewielkim kosztem.
Dowiedz się więcej
Wejścia/wyjścia
Kondycjonowanie sygnału
Kondycjonery sygnału MINI Analog Pro o szerokości 6 mm z przyłączami wtykowymi umożliwiają niezwykle prostą instalację i uruchomienie na niewielkiej przestrzeni.
Dowiedz się więcej
Kondycjonowanie sygnału
Przekaźniki
Przekaźniki półprzewodnikowe zapewniają m.in. niezawodne przełączanie w automatyce przemysłowej. Oferujemy szeroki wybór przekaźników półprzewodnikowych i elektromechanicznych, w wersji wtykowej lub w postaci kompletnego modułu.
Dowiedz się więcej
Przekaźniki
Sterowanie silnikiem
Rozruszniki silnika zapewniają szybkie i niezawodne włączanie silnika oraz pracę nawrotną. Oferujemy rozruszniki silnika do przełączania i funkcji nawrotnej silników asynchronicznych, również silników DC.
Dowiedz się więcej
Sterowanie silnikiem
Bezpieczna komunikacja
Wydajna i przyszłościowa eksploatacja budynków wymaga kompleksowej i inteligentnej sieci. COMPLETE line oferuje rozwiązania do bezpiecznej komunikacji w budynkach funkcyjnych.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja

Dzięki systemowi zarządzania budynkiem Emalytics można z jednej centralnej lokalizacji zaprogramować wszystkie aplikacje, takie jak bezpieczeństwo IT, automatyka pomieszczeń, HVAC czy koncepcje zasilania. A wszystko podczas bieżącej eksploatacji – bez ograniczeń.

Sterownik Building IoT ILC 2050 BI umożliwia efektywną automatyzację budynku. Rozbudowa o odpowiednie komponenty we/wy umożliwia proste stworzenie modułowej stacji automatyki dla niemal wszystkich zadań w dziedzinie infrastruktury budynku.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe zapewniają wolną od zakłóceń transmisję sygnałów w technologii AKPiA.

Przekaźniki to sterowane elektrycznie przełączniki, które realizuje wiele różnych funkcji w automatyzacji.

Rozruszniki silnika zapewniają szybkie i niezawodne włączanie silnika oraz pracę nawrotną, bez hałasu i zużywania się części. Oferujemy rozruszniki silnika do przełączania i funkcji nawrotnej silników asynchronicznych, również silników DC.

Wspólne tworzenie rewolucji cyfrowej
Inteligentny, cyfrowy, wybiegający w przyszłość

Aby móc wydajnie i przyszłościowo eksploatować budynki, potrzebne jest kompleksowe i inteligentne środowisko sieciowe. W naszej prezentacji pokazujemy, jak to osiągnąć poprzez cyfryzację automatyki budynkowej.

Zobacz broszurę
Broszura Inteligentne budynki