3-drożny wzmacniacz separacyjny MCR do galwanicznej separacji sygnałów analog., wej./wyj. konfigurowalne za pomocą przełącznika DIP, ze złączem śrubowym, konfiguracja standardowa
Kondycjonery sygnału z rodziny MINI Analog o szerokości 6 mm oferują całe spektrum analogowego kondycjonowania sygnału. Przy tym są one bardzo wydajne pod względem oszczędności kosztów, miejsca i energii. Obszerny pakiet atestów umożliwia zastosowanie w rozmaitych obszarach. Oszczędność miejsca w porównaniu ze zwyczajnymi kondycjonerami sygnałów wynosi nawet 65 procent.
Więcej informacji3-drożny wzmacniacz separacyjny MCR do galwanicznej separacji sygnałów analog., wej./wyj. konfigurowalne za pomocą przełącznika DIP, ze złączem śrubowym, konfiguracja standardowa
Pomiarowy przetwornik temperatury dla czujników temperatury Pt 100, konfigurowalne poprzez przełącznik DIP, ze złączami śrubowymi bez wstępnej konfiguracji
Łącznik wartości granicznych, z nastawialną histerezą i czasem opóźnienia, ze złączami śrubowymi
Podwajacz sygnałów 4-drożny MCR, do galwanicznej separacji i podwajania sygnałów analogowych, ze złączami śrubowymi, konfiguracja standardowa.
Pomiarowe przetworniki położenia potencjometru MCR do konwersji z położenia potencjometrów w znormalizowany sygnał analogowy, wejście 0 Ω .. 100 Ω do 0 kΩ ... 100 kΩ
3-torowy wzmacniacz separacyjny MCR, do galwanicznej separacji sygnałów analogowych, ze złączami śrubowymi, sygnał wejściowy: 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA
Separator bierny MCR, jednokanałowy, do galwanicznej separacji sygnałów prądowych bez napięcia zasilania, ze złączami śrubowymi
Separator zasilania MCR, ze złączami śrubowymi, sygnał wejściowy: (0)4..20 mA, sygnał wyjściowy: (0)4..20 mA
Konfigurowalny, przetwornik pomiarowy temperatury loop-powered dla czujników temperatury Pt 100, konfigurowalny poprzez przełącznik DIP, z zaciskiem śrubowym, bez wstępnej konfiguracji
Przetwornik temperatury MCR, konfigurowalny, do czujników temperatury Pt 100, ze złączami śrubowymi, nieskonfigurowany