MACX MCR-PTB
-
Złącza zasilania i komunikatów o błędach
2865625
Moduł zasilania i sygnalizacji błędów z przyłączami śrubowymi, w komplecie odpowiedni łącznik T-BUS na szynę nośną ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł zasilający |
| Rodzina produktów | MACX Analog |
| Separacja galwaniczna | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście przekaźnikowe | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Sygnał | |
| Sygnał wejściowy napięcie | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Bezpiecznik | 5 A (wymienne), pasywne 250 V AC |
| ochrona przed zamianą potencjałów oraz przed przepięciami | tak |
| Przełączanie: Przekaźnik | |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
| materiał styków | złoto (Au) |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 50 V AC (2 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 50 V DC (0,22 A) | |
| Sygnał | |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 3,75 A |
| Napięcie wyjściowe | napięcie wejściowe - maks. 0,8 V dla 3,75 A |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Wskaźnik stanu | 1 x dioda LED czerwona (błąd) |
| 2x zielona dioda LED (PWR1 i PWR2) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 112,5 mm |
| Głębokość | 113,7 mm |
| Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Materiał obudowy | PA 6.6 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
| Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
| Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 54 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 40 V AC/DC |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
| Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 48 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 30 V AC/DC |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
| Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 42 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIF08ATEX2865625X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx IBE 08.0004X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | 2021122303114198 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA0000AG |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Kryterium oceny | A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Kryterium oceny | A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Kryterium oceny | A |
| GB Standard | |
| Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2865625 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK11ZZ |
| Klucz produktu | DK111Z |
| GTIN | 4046356324618 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 162,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 150,8 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
Produkty kompatybilne
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
Korzyści
Zasilanie proste lub redundancyjne, odsprzężone diodami, zabezpieczone przed zamianą polaryzacji
Dopuszczalna instalacja w strefie 2
Wymienny bezpiecznik
Komunikat błędu przy awarii zasilania lub błędzie bezpieczeństwa
Komunikaty o błędach instalacji zbiorczej połączony przez łącznik T szyny nośnej do urządzeń MACX MCR-...(2)NAM
Wyjście przekaźnikowe (styk przełączny) i dwukierunkowa dioda do komunikatów błędów
Prąd zasilania do 3,75 A
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław