Adapter komunikacyjny pozwala na szybkie i łatwe włączenie ośmiu kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych MINI Analog Pro do sieci Modbus/TCP.
Komponenty systemu i akcesoria do kondycjonera sygnału
Komponenty systemu i akcesoria zmieniają dwie rodziny produktów w jeden system. Modułowe łączniki T-BUS na szynę DIN można wykorzystać na przykład jako elastyczne rozwiązanie systemowe do podtrzymania zasilania. Łącznik T-BUS na szynę DIN ułatwia instalację, rozbudowę systemu lub wymianę modułu bez przerywania pracy. Ofertę uzupełniają inne akcesoria, takie jak adaptery do programowania i złączki przelotowe.
Potencjometr wartości zadanej, do indywidualnego określania wartości zadanej, wartość oporu 10 kΩ
Adapter komunikacyjny pozwala na szybkie i łatwe włączenie ośmiu kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych MINI Analog Pro do sieci Modbus/RTU.
Złączka przelotowa z połączeniem wtykowym do transmisji sygnałów już odseparowanych galwanicznie. Połączenie śrubowe
Płytka dzieląca służy do zachowania odległości izolacyjnych Ex i dla urządzeń Ex i oraz Non-Ex i ustawionych na szynie DIN.
Złącze zasilające z połączeniem wtykowym do doprowadzania napięcia zasilania do konektora na szynę nośną. W połączeniu z modułem Fault-Monitoring umożliwia monitorowanie napięć zasilania. Połączenie śrubowe
Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, przyłącze śrubowe, do montażu na szynie DIN, możliwe zasilanie urządzeń poprzez złącze szyny DIN TBUS, lakier ochronny, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/2,5 A
Adapter Power Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2-biegunowy, umożliwia montaż modułów MINI Analog i MACX Analog do zasilania przez uniwersalne Power-Rail-UPR-03 i -UPR-05.
Adapter łącznika T-BUS na szynę DIN (2-pinowy) do podłączania urządzeń MACX MCR-EX-AP... do modułu zasilającego MACX MCR-PTB(-SP) po lewej stronie z łącznikiem T-BUS na szynę DIN ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY do mostkowania napięcia zasilania.
Kaskadowalny potencjometr wartości zadanej, do wybierania wstępnie nastawianej wartości zadanej za pośrednictwem sygnału sterującego 24 V, wartość oporu 10 kΩ
Korzyści
- Łatwe doprowadzenie zasilania, rozbudowa systemu i wymiana modułów bez konieczności przerywania pracy dzięki łącznikowi T-BUS na szynę DIN
- Elastyczne możliwości zasilania: bezpośrednio w kondycjonerze sygnałów, przez moduł zasilający lub zasilacz systemowy z wejściem szerokozakresowym 85 V AC … 264 V AC
- Łatwe przejście na system zasilania Pepperl+Fuchs przy użyciu adaptera szyny zasilającej
- Komfortowa diagnostyka przy użyciu modułu monitorowania błędów MINI Analog Pro lub modułu zasilania i sygnalizacji błędów MACX Analog
Elastyczne zasilanie
Trzy możliwości zasilania urządzeń przez łącznik T-BUS na szynę DIN:
1. Zasilanie bezpośrednie przez moduł
- Bez dodatkowych akcesoriów
- Do maks. 16*) modułów MINI Analog Pro
- Do maks. 32*) modułów MACX Analog
2. Zasilanie przez moduł zasilający o identycznym konturze
- Umożliwia również redundantne zasilanie i monitorowanie zasilania
- Do maks. 115*) modułów MINI Analog Pro
- Do maks. 80*) modułów MACX Analog
3. Zasilanie przez zasilacz systemowy
- Umożliwia również redundantne zasilanie i monitorowanie zasilania
- Do maks. 60*) modułów MINI Analog Pro
- Do maks. 10*) modułów MACX Analog
*) Dokładna liczba zależy od poboru prądu danego typu modułu. Wskazówki dotyczące obliczania można znaleźć w naszej broszurze artykułów do zasilania w materiałach do pobrania.
Wygodna diagnostyka dzięki zbiorczym komunikatom o błędach
Dzięki modułowi do zbiorczej sygnalizacji błędów i łącznikom T-BUS na szynę DIN możliwa jest szybka analiza błędów w wielokanałowych rozwiązaniach. Oba systemy MINI Analog Pro i MACX są ze sobą kompatybilne. W zależności od typu modułu sygnalizowane będą następujące błędy:
• Przerwanie ciągłości przewodu
• Zwarcie
• Awaria zasilania
• Przekroczenie górnej i dolnej granicy zakresu pomiarowego (tylko MINI Analog Pro)
• Błąd bezpiecznika w module zasilania (tylko MACX Analog)