Dzięki innowacyjnej koncepcji montażu wtykowego adapter komunikacyjny stanowi doskonałe rozwiązanie do szybkiego oprzewodowania. Osiem konwerterów sygnałów MINI Analog Pro można za pomocą adaptera komunikacyjnego szybko i łatwo włączyć do sieci Modbus/TCP. Elastyczne kombinacje sygnałów oraz brak kart wejść I/O zapewniają oszczędność kosztów i miejsca w szafie sterowniczej.
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
-
Moduł komunikacyjny
2905635
Adapter komunikacyjny pozwala na szybkie i łatwe włączenie ośmiu kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych MINI Analog Pro do sieci Modbus/TCP.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | MINI Analog Pro |
| Właściwości izolacji: GB Standard | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 Veff |
| napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie | 0,5 kV |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 % |
| maksymalny błąd przenoszenia | 0,1 % |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V ... 24 V |
| Zakres napięcia zasilania | 9,6 V ... 30 V |
| Pobór prądu typowy | 130 mA (Przy 9,6 V DC) |
| Pobór mocy | < 1200 mW |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | bezpotencjałowy styk łączeniowy |
| Źródło prądu | |
| Liczba wejść | 8 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
| Maksymalny prąd wejściowy | 24 mA |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 50 Ω |
| maksymalne napięcie wejściowe | 5 V |
| Obsługiwane protokóły | Modbus/TCP |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Szybkość transmisji | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Poziom aktualizacji danych | 15 ms |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Liczba biegunów | 8 |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Wskaźnik stanu | LED (zielona) |
| Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
| Szerokość | 51,1 mm |
| Wysokość | 104,1 mm |
| Głębokość | 61 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał obudowy | PBT 7 % GF V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Zabezpieczenie przed porażeniem przy dotknięciu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | 4000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | 2022122308115724 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Oznaczanie | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Sposób montażu | Montaż nasadzany |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2905635 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK14ZZ |
| Klucz produktu | DK112Z |
| GTIN | 4046356996716 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 201,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 201,5 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2cd631cb-a59d-4e28-a8fd-128f61162d70 |
Produkty kompatybilne
-
MINI MCR-2-PTB - Złącza zasilania 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Złącza zasilania 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Złączka przelotowa 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Moduł nadzoru 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Moduł nadzoru 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Separator zasilania 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Separator zasilania 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Separator zasilania 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Separator zasilania 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Separator pasywny 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Separator pasywny 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Przetwornik temperatury termometru oporowego 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Przetwornik temperatury termometru oporowego 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Przetwornik temperatury termometru oporowego 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Przetwornik temperatury termometru oporowego 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Przetwornik pomiarowy 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Przetwornik pomiarowy 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Przetwornik pomiarowy 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Przetwornik pomiarowy 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Czujnik wartości granicznych 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Czujnik wartości granicznych 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Przetwornik częstotliwości 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Przetwornik częstotliwości 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Przetwornik częstotliwości 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Przetwornik częstotliwości 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Przetwornik oporowy/potencjometryczny 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Przetwornik oporowy/potencjometryczny 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Przetwornik oporowy/potencjometryczny 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Przetwornik oporowy/potencjometryczny 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Kondycjonery sygnału 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Kondycjonery sygnału 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Przetwornik częstotliwości 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Przetwornik częstotliwości 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adapter programowania 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław