3-drożny kondycjoner sygnału napięciowego z przyłączem wtykanym do separacji galwanicznej, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania sygnałów od mV do V. Obsługuje sygnały wejściowe -50 mV ... 50 mV / -30 V ... 30 V i sygnały wyjściowe -10 V ... 10 V / 0(4) mA ... 20 mA. Przekładnik obsługuje monitorowanie błędów i komunikację NFC.
MINI MCR-2-U-UI-PT
-
Kondycjoner sygnałów wejściowych
2902021
Kondycjoner sygnału 3-drożny, z konfigurowalnym wejściem/wyjściem, do separacji galwanicznej i przetwarzania sygnałów analogowych w zakresie mV i V zarówno unipolarnych, jak i bipolarnych. Technika połączeń sprężynowych Push-in, konfiguracja standardowa.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | MINI Analog Pro |
| liczba kanałów | 1 |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Właściwości izolacji: GB Standard | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | 30 Hz (za pomocą przełącznika DIP) |
| 5 kHz (za pomocą przełącznika DIP) | |
| Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 8,5 ms (z filtrem 30 Hz) |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Napięcie probiercze | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolacja | Wzmocniona izolacja wg IEC/EN 61010-1 |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
| Pobór prądu typowy | 25 mA (Wyjście prądowe, przy 24 V DC łącznie z obciążeniem) |
| 54 mA (Wyjście prądowe, przy 12 V DC łącznie z obciążeniem) | |
| Pobór mocy (Wyjście I) | ≤ 800 mW (przy IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, obciążenie 600 Ω) |
| Sygnał: Napięcie | |
| Liczba wejść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Sygnał wejściowy | Napięcie |
| Sygnał wejściowy napięcie | -50 mV ... 50 mV (za pomocą przełącznika DIP) |
| 0 mV ... 50 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -60 mV ... 60 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 60 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -75 mV ... 75 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 75 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -80 mV ... 80 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 80 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -100 mV ... 100 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 100 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -120 mV ... 120 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 120 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -150 mV ... 150 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 150 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -200 mV ... 200 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 200 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -240 mV ... 240 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 240 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -300 mV ... 300 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 300 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -500 mV ... 500 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 500 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -600 mV ... 600 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 600 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -750 mV ... 750 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 750 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -800 mV ... 800 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mV ... 800 mV (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -1 V ... 1 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 1 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -1,2 V ... 1,2 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 1,2 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -1,5 V ... 1,5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 1,5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -2 V ... 2 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 2 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -2,4 V ... 2,4 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 2,4 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -3 V ... 3 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 3 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -5 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -6 V ... 6 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 6 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -7,5 V ... 7,5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 7,5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -8 V ... 8 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 8 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -10 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -12 V ... 12 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 12 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -15 V ... 15 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 15 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -20 V ... 20 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 20 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -24 V ... 24 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 24 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -30 V ... 30 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 30 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | 33 V |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | > 10 kΩ |
| Sygnał: Napięcie/prąd | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) |
| 1 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -5 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 2 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| -10 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| Napięcie biegu jałowego | < 17 V |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 22 mA |
| Prąd zwarcia | < 32 mA |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω (przy 20 mA) |
| tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (dla 600 Ω) |
| < 20 mVSS (dla 600 Ω) | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (z końcówką rurkową) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (giętki) |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 109,81 mm |
| Głębokość | 119,2 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał obudowy | PBT |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Oznaczanie | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| GB Standard | |
| Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715. |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2902021 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK1411 |
| Klucz produktu | DK1121 |
| GTIN | 4046356651998 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 116,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 116 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID dopuszczenia: E238705DNV
ID dopuszczenia: TAA00002UAIECEx
ID dopuszczenia: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
ID dopuszczenia: E196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
ID dopuszczenia: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID dopuszczenia: 2022122310115961| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | f33d13f0-e24e-4085-8f6a-5a4b2b61c5ed |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2869728
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Uchwyt modułów 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Uchwyt modułów 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Moduł komunikacyjny 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Moduł komunikacyjny 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Moduł komunikacyjny 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Moduł komunikacyjny 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Zestaw wtyków 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Zestaw wtyków 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Złącza zasilania 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Złącza zasilania 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Moduł nadzoru 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Moduł nadzoru 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław