Dzięki innowacyjnej koncepcji wtykowej adapter systemowy oferuje oszczędne pod względem czasu rozwiązanie oprzewodowania. Osiem konwerterów sygnału MINI Analog Pro można za pomocą wtykowego okablowania systemowego w prosty sposób podłączyć do sterownika. W ten sposób nakłady na okablowanie i ryzyko popełnienia błędu przy oprzewodowaniu zostają znacznie zredukowane w porównaniu z pojedynczym oprzewodowaniem PLC.
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
Adapter systemowy
2901993
Osiem kondycjonerów sygnału MINI Analog Pro i przetworników pomiarowych można łatwo połączyć ze sterownikiem za pomocą adaptera systemowego i okablowania systemowego bez ryzyka popełnienia błędów.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł transmisyjny |
| Rodzina produktów | MINI Analog Pro |
| Właściwości izolacji: GB Standard | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 Vrms |
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 0,5 kV |
| Sygnał | |
| Liczba wejść | 8 |
| Konfigurowalne/programowalne | nie |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | 30 V |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | 4 A (500 mA na kanał) |
| Liczba wyjść | 8 |
| Konfigurowalne/programowalne | nie |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
| Liczba biegunów | 16 |
| Raster | 2,54 mm |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Szerokość | 51,1 mm |
| Wysokość | 104,1 mm |
| Głębokość | 56,8 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał obudowy | PBT 7 % GF V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Zabezpieczenie przed porażeniem przy dotknięciu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
| Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 63 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 40 V AC/DC |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
| Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 56 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 30 V AC/DC |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
| Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 49 °C |
| Znamionowe napięcie izolacji | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certyfikat | PxCIF16ATEX2901993U |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certyfikat | PxCIF22UKEX2901993U |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC Gc |
| Certyfikat | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC Gc |
| Certyfikat | 2022122308115723 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Oznaczanie | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
| Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| GB Standard | |
| Normy/przepisy | GB 3836.1 |
| GB 3836.3 | |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Numer artykułu | 2901993 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK112Z |
| Klucz produktu | DK112Z |
| GTIN | 4046356651813 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 142 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 132,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - Adapter czołowy 2314749
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Oprogramowanie 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Oprogramowanie 1371666
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Adapter czołowy 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Adapter czołowy 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Adapter czołowy 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Adapter czołowy 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Adapter czołowy 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Adapter czołowy 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Kabel 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Kabel 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Kabel 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Kabel 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Kabel 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Kabel 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Kabel 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Kabel 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Kabel 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - Kabel 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - Złącza zasilania 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Złącza zasilania 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Złączka przelotowa 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Moduł nadzoru 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Moduł nadzoru 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Kondycjoner sygnałów wejściowych 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Separator zasilania 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Separator zasilania 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Separator zasilania 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Separator zasilania 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Separator wejściowy 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Separator wejściowy 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Przetwornik pomiarowy temperatury 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Przetwornik temperatury termometru oporowego 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Przetwornik pomiarowy temperatury 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Przetwornik pomiarowy temperatury 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Przetwornik pomiarowy temperatury 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Przetwornik pomiarowy temperatury 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Przetwornik pomiarowy temperatury 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Przetwornik pomiarowy temperatury 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Przełącznik wartości granicznej temperatury 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Przełącznik wartości granicznej temperatury 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Przetwornik częstotliwości 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Przetwornik częstotliwości 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Przetwornik częstotliwości 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Przetwornik częstotliwości 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Przetwornik pomiarowy położenia potencjometru 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Przetwornik pomiarowy położenia potencjometru 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Przetwornik pomiarowy położenia potencjometru 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Przetwornik pomiarowy położenia potencjometru 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Kondycjoner sygnału NAMUR 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Kondycjoner sygnału NAMUR 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Przetwornik częstotliwości 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Przetwornik częstotliwości 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adapter programowania 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław