3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym konfigurowany za pomocą przełącznika DIP z kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego jest stosowany do galwanicznej separacji, realizacji, wzmacniania i filtrowania jedno- i dwubiegunowych sygnałów standardowych i znormalizowanych. Od strony wejścia dostępne są znormalizowane sygnały analogowe 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V lub -10 ... 10 V, oraz sygnały 2 ... 10 V, 0 ... 20 V, 4 V ... 20 V, 0 ... 24 V, 0 ... 30 V, -5 ... 5 V, -20 ... 20 V, -24 ... 24 V, -30 ... 30 V und -20 ... 20 mA.. Od strony wyjścia dostępne są 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, -10 ... 10 V i -5 ... 5 V. Nie ma potrzeby zestrajania po przełączeniem zakresu. Przetwornik obsługuje Fault Monitoring i komunikację NFC.
MINI MCR-2-UI-UI-C
-
Kondycjoner sygnału
2902036
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Połączenie śrubowe, konfiguracja zamówienia.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kondycjoner sygnału |
Rodzina produktów | MINI Analog Pro |
liczba kanałów | 1 |
Wykonanie | Kondycjoner sygnału |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Właściwości izolacji: GB Standard | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | 30 Hz (za pomocą przełącznika DIP) |
5 kHz (za pomocą przełącznika DIP) | |
Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 12 ms (z filtrem 30 Hz) |
Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
Typowy współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
≤ 0,15 % (od wartości końcowej, przy IN: 4 mA ... 20 mA / OUT: -10 V ... 10 V) | |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Napięcie probiercze | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolacja | Wzmocniona izolacja wg IEC/EN 61010-1 |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
Pobór prądu typowy | 25 mA (Wyjście prądowe, przy 24 V DC łącznie z obciążeniem) |
54 mA (Wyjście prądowe, przy 12 V DC łącznie z obciążeniem) | |
Pobór mocy (Wyjście I) | ≤ 800 mW (przy IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, obciążenie 600 Ω) |
Sygnał: Napięcie/prąd | |
Liczba wejść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) |
1 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
-5 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
2 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
-10 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 V ... 20 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
4 V ... 20 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
-20 V ... 20 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 V ... 24 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
4,8 V ... 24 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
-24 V ... 24 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 V ... 30 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
6 V ... 30 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
-30 V ... 30 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
Maks. sygnał wejściowy napięcia | 33 V |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) |
4 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
-20 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
Maks. sygnał wejściowy prądu | 24 mA |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | > 1000 kΩ |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | ok. 63 Ω (+ 0,7 V dla diody kontrolnej) |
Sygnał: Napięcie/prąd | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) |
1 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
-5 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
0 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
2 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
-10 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
Napięcie biegu jałowego | < 17 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) |
4 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 22 mA |
Prąd zwarcia | < 32 mA |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω (przy 20 mA) |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (dla 600 Ω) |
< 20 mVSS (dla 600 Ω) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 10 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (z końcówką rurkową) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (giętki) |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 109,81 mm |
Głębokość | 119,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Materiał obudowy | PBT |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certyfikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certyfikat | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Oznaczanie | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certyfikat | 2022122310115961 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Oznaczanie | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Drgania | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
GB Standard | |
Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715. |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2902036 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK1411 |
Klucz produktu | DK1121 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 123,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 110 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 6,397 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Uchwyt modułów 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Uchwyt modułów 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Moduł komunikacyjny 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Moduł komunikacyjny 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Moduł komunikacyjny 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Moduł komunikacyjny 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Zestaw wtyków 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Zestaw wtyków 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Złącza zasilania 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Złącza zasilania 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Moduł nadzoru 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Moduł nadzoru 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław