Konfigurowany, ustawiany 4-drożny powielacz sygnału z przyłączami wtykanymi, do powielania, separacji galwanicznej sygnałów, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania sygnałów standardowych i znormalizowanych. Po stronie wejściowej można przetwarzać sygnały prądowe w zakresie 0 mA ... 24 mA oraz sygnały napięciowe w zakresie 0 V ...12 V. Po stronie wyjściowej możliwe są sygnały 0 mA ... 21 mA oraz 0 V ... 10,5 V. Oba sygnały wyjściowe można ustawić niezależnie od siebie. Minimalny zakres pomiarowy wynosi 1 mA lub 0,5 V. Pełna dokładność zostaje zachowana w zakresie pomiarowym od ponad 10 mA lub ponad 5 V. Urządzenie można skonfigurować za pomocą darmowego oprogramowania. Ustawień standardowych można dokonywać w prosty sposób za pomocą przełącznika DIP bezpośrednio na urządzeniu (patrz tabela konfiguracji). Przetwornik pomiarowy obsługuje funkcję monitorowania błędów i komunikację NFC.
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT
-
Kondycjoner sygnałów wejściowych
2905028
Uniwersalnie konfigurowany 4-drożny podwajacz sygnału, z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji i podwojenia sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | MINI Analog Pro |
| liczba kanałów | 2 |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Oprogramowanie | |
| Aplikacja | |
| Właściwości izolacji: GB Standard | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Oprogramowanie | |
| Aplikacja | |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | 140 ms (Próbkowanie 15 Hz) |
| 45 ms (Próbkowanie 60 Hz) | |
| 25 ms (Prędkość próbkowania 240 Hz, z możliwością ustawienia tylko za pomocą oprogramowania) | |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,05 % (maks. wartości skonfigurowanego zakresu wyjściowego) |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Napięcie probiercze | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolacja | Wzmocniona izolacja wg IEC/EN 61010-1 |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
| Pobór prądu typowy | 55 mA (24 V DC) |
| 110 mA (12 V DC) | |
| Pobór mocy (Wyjście I) | 1,5 W (przy IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, obciążenie 600 Ω) |
| Sygnał: Napięcie/prąd | |
| Liczba wejść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) |
| 2 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 1 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 12 V (ustawnienia z oprogramowania) | |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | 12 V |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mA ... 10 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 20 mA ... 0 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mA ... 24 mA (ustawnienia z oprogramowania) | |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | 24 mA |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | > 120 kΩ |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | ~ 50 Ω (+ 0,7 V dla diody kontrolnej) |
| Sygnał: Napięcie/prąd | |
| Liczba wyjść | 2 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) |
| 2 V ... 10 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 1 V ... 5 V (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 V ... 10,5 V (ustawnienia z oprogramowania) | |
| Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ~ 12,3 V |
| Napięcie biegu jałowego | ≤ 18,5 V |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mA ... 10 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 20 mA ... 0 mA (za pomocą przełącznika DIP) | |
| 0 mA ... 21 mA (ustawnienia z oprogramowania) | |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 24,6 mA |
| Prąd zwarcia | ≤ 25 mA |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | ≥ 10 kΩ |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω (na kanał) |
| tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (600 Ω) |
| < 20 mVSS (600 Ω) | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (z końcówką rurkową) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (giętki) |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Dane: Interfejs IFS | |
| Rodzaj przyłącza | Micro USB typ B |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 109,81 mm |
| Głębokość | 119,2 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał obudowy | PBT |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx BVS 19.0072X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | 2022122310115962 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Oznaczanie | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,2 % |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,1 % |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2,8 % |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
| GB Standard | |
| Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715. |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2905028 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK1411 |
| Klucz produktu | DK1121 |
| GTIN | 4046356915250 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 116 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 62,9 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID dopuszczenia: E238705DNV
ID dopuszczenia: TAA000021EIECEx
ID dopuszczenia: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
ID dopuszczenia: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID dopuszczenia: 2022122310115962| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | f5d8e7b4-a7c2-46b0-9705-0ef6d445e901 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 3,742 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2869728
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Uchwyt modułów 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Uchwyt modułów 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Moduł komunikacyjny 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Moduł komunikacyjny 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Moduł komunikacyjny 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Moduł komunikacyjny 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adapter programowania 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Zestaw wtyków 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Zestaw wtyków 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Złącza zasilania 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Złącza zasilania 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Moduł nadzoru 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Moduł nadzoru 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław