Jednokanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej ze złączami wtykowymi do separacji galwanicznej i filtrowania sygnałów analogowych. Separator zasilany z pętli wejściowej umożliwia użytkowanie przy aktywnym czujniku z napięciem zasilania 9,6 V DC ... 30 V DC. Zasilanie odbywa się poprzez pętlę prądową czujnika. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Przekładnik wspiera komunikację NFC.
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT
-
Separator pasywny
2901995
1-kanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej, technika przyłączeniowa wtykowa, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Technika połączeń Push-in.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Kondycjoner sygnału |
Rodzina produktów | MINI Analog Pro |
liczba kanałów | 1 |
Wykonanie | Kondycjoner sygnału |
Właściwości izolacji: GB Standard | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 2-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | 100 Hz |
Charakterystyka transmisji sygnałów | In = Out |
Maks. współczynnik temperaturowy | ≤ 0,002 %/K (wartości zmierzonej / 100 Ω obciążenia wtórnego) |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (wartości granicznej) |
Błąd dodatkowy, zależny od obciążenia | < 0,075 % (wartości zmierzonej / 100 Ω obciążenia wtórnego) |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Napięcie probiercze | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolacja | Wzmocniona izolacja wg IEC/EN 61010-1 |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC (zasilanie z pętli, zewnętrzne zasilanie nie jest konieczne) |
Pobór mocy | 600 mW |
Sygnał: Prąd | |
Liczba wejść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | nie |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Prąd odpowiedzi | ok. 200 µA |
ograniczenie napięcia wejściowego | 30 V |
Spadek napięcia | 3,1 V (I = 20 mA) |
Sygnał: Prąd | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | nie |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 600 Ω (przy I = 20 mA, sygnał wyjściowy) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (z końcówką rurkową) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (giętki) |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 109,81 mm |
Głębokość | 119,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Materiał obudowy | PBT |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | < 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
EAC Ex | |
Oznaczanie | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 2-drożna |
GB Standard | |
Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2901995 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK1413 |
Klucz produktu | DK1121 |
Strona katalogu | Strona 80 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356649261 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 109 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 52,2 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
ID dopuszczenia: E238705CCC
ID dopuszczenia: 2021122310114155cUL Listed
ID dopuszczenia: E238705IECEx
ID dopuszczenia: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
ID dopuszczenia: TP012 103.01 00079EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5ef8f069-1153-417a-b066-2c1d8720c22b |
Produkty kompatybilne
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Uchwyt modułów 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Uchwyt modułów 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adapter systemowy 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Moduł komunikacyjny 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Moduł komunikacyjny 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Moduł komunikacyjny 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Moduł komunikacyjny 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Zestaw wtyków 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Zestaw wtyków 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław