Zestaw złączy TVFKC dla urządzeń MACX Ex i z 2-pinowymi złączami
Komponenty systemu i akcesoria do kondycjonera sygnału
Komponenty systemu i akcesoria zmieniają dwie rodziny produktów w jeden system. Modułowe łączniki T-BUS na szynę DIN można wykorzystać na przykład jako elastyczne rozwiązanie systemowe do podtrzymania zasilania. Łącznik T-BUS na szynę DIN ułatwia instalację, rozbudowę systemu lub wymianę modułu bez przerywania pracy. Ofertę uzupełniają inne akcesoria, takie jak adaptery do programowania i złączki przelotowe.
Zestaw złączy TVFKC dla urządzeń MACX bez Ex i z 2-biegunowymi złączami
Zestaw złączy TVFKC dla urządzeń MACX bez Ex i z 3-biegunowymi złączami
Zestaw złączy TVFKC dla urządzeń MACX Ex i z 3-pinowymi złączami
Złącze przelotowe do przekazywania sygnałów odseparowanych już galwanicznie
Moduł pustego miejsca do wkładania niewykorzystywanych kabli sygnałowych iskrobezpiecznych, z wtykanymi gwintowanymi zaciskami przyłączeniowymi.
Korzyści
- Łatwe doprowadzenie zasilania, rozbudowa systemu i wymiana modułów bez konieczności przerywania pracy dzięki łącznikowi T-BUS na szynę DIN
- Elastyczne możliwości zasilania: bezpośrednio w kondycjonerze sygnałów, przez moduł zasilający lub zasilacz systemowy z wejściem szerokozakresowym 85 V AC … 264 V AC
- Łatwe przejście na system zasilania Pepperl+Fuchs przy użyciu adaptera szyny zasilającej
- Komfortowa diagnostyka przy użyciu modułu monitorowania błędów MINI Analog Pro lub modułu zasilania i sygnalizacji błędów MACX Analog
Elastyczne zasilanie
Trzy możliwości zasilania urządzeń przez łącznik T-BUS na szynę DIN:
1. Zasilanie bezpośrednie przez moduł
- Bez dodatkowych akcesoriów
- Do maks. 16*) modułów MINI Analog Pro
- Do maks. 32*) modułów MACX Analog
2. Zasilanie przez moduł zasilający o identycznym konturze
- Umożliwia również redundantne zasilanie i monitorowanie zasilania
- Do maks. 115*) modułów MINI Analog Pro
- Do maks. 80*) modułów MACX Analog
3. Zasilanie przez zasilacz systemowy
- Umożliwia również redundantne zasilanie i monitorowanie zasilania
- Do maks. 60*) modułów MINI Analog Pro
- Do maks. 10*) modułów MACX Analog
*) Dokładna liczba zależy od poboru prądu danego typu modułu. Wskazówki dotyczące obliczania można znaleźć w naszej broszurze artykułów do zasilania w materiałach do pobrania.
Wygodna diagnostyka dzięki zbiorczym komunikatom o błędach
Dzięki modułowi do zbiorczej sygnalizacji błędów i łącznikom T-BUS na szynę DIN możliwa jest szybka analiza błędów w wielokanałowych rozwiązaniach. Oba systemy MINI Analog Pro i MACX są ze sobą kompatybilne. W zależności od typu modułu sygnalizowane będą następujące błędy:
• Przerwanie ciągłości przewodu
• Zwarcie
• Awaria zasilania
• Przekroczenie górnej i dolnej granicy zakresu pomiarowego (tylko MINI Analog Pro)
• Błąd bezpiecznika w module zasilania (tylko MACX Analog)