Skrzynki przyłączeniowe do systemów fotowoltaicznych

Skrzynki przyłączeniowe do systemów fotowoltaicznych

Aby zapewnić optymalną ochronę systemów fotowoltaicznych przed uderzeniami pioruna i przepięciami, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych. Nasze gotowe do montażu i natychmiastowego połączenia skrzynki przyłączeniowe to niezawodne rozwiązania systemowe, które chronią falownik bezpośrednio przed wejściami napięcia stałego i przemiennego. Sprzężenia przepięciowe zostają przy tym odprowadzone bezpośrednio do potencjału masy.

Do konfiguracji
Go to Product Detail Page for item 1694155
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - Skrzynka przyłączeniowa
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - Skrzynka przyłączeniowa
1694155

Skrzynka przyłączeniowa; napięcie MPP: 1500 V DC; liczba stringów: 16; liczba obsługiwanych modułów śledzenia punktu MPP: 1; ochrona przed przepięciami: T1 / T2; wyposażenie: Gniazda bezpiecznikowe (bezpiecznik stringu 10,3 x 85 mm konfigurowalny), Rozłącznik DC; przekrój przewodu (wyjście DC): maks. 300 mm2; orientacja: Portrait; sposób wprowadzenia przewodów: Dławnica kablowa; zakres dostawy: Zestaw akcesoriów z materiałami montażowymi

System fotowoltaiczny

Wszechstronne rozwiązania do ochrony przed przepięciami dla projektów fotowoltaicznych

Jeśli jesteś wykonawcą lub użytkownikiem instalacji dachowych lub dużych farm fotowoltaicznych, oferujemy Ci odpowiednie środki ochrony przed przepięciami. Tutaj dowiesz się wszystkiego o konkretnych wyzwaniach i naszych innowacyjnych produktach, które zapewniają skuteczną ochronę urządzeń. Dowiedz się więcej o indywidualnych zastosowaniach i naszym wkładzie w odpowiednią ochronę przed przepięciami:

Korzyści

  • Wszystkie zestawy posiadają pyłoszczelną i wodoszczelną obudowę (IP65)
  • Szybka instalacja i uruchomienie dzięki gotowym skrzynkom przyłączeniowym
  • Uproszczone podłączenie przewodu potencjału ochronnego dzięki wystarczającej liczbie złączy w skrzynce przyłączeniowej
  • Szybkie tworzenie indywidualnych rozwiązań
  • Bezobsługowe podłączenie stringów PV za pomocą wtyków SUNCLIX lub techniki połączeń Push-in
  • Dla wszystkich zestawów fotowoltaicznych z techniką przyłączeniową SUNCLIX niezbędne złączki są już zawarte w komplecie
  • Kombinacja aparatury łączeniowej zgodna z normą DIN EN 61439

Nowe produkty

Przykładowa skrzynka przyłączeniowa z wyłącznikiem

Skrzynki przyłączeniowe do systemów PV

Bezpieczne odłączenie w przypadku pożaru

Organizacje ochrony przeciwpożarowej i ubezpieczyciele coraz częściej zalecają tzw. wyłączniki przeciwpożarowe. W celu zminimalizowania ryzyka dla służb ratowniczych i zapewnienia bezpiecznego gaszenia pożarów, celem jest automatyczne odłączanie stringów PV pobliżu modułów fotowoltaicznych.

Najważniejsze cechy

  • Rozłącznik z napędem silnikowym
  • Zintegrowana ochrona przed przepięciami (typ T1/2)
  • Ochrona do 12 modułów śledzenia punktu MPP
  • Do 2 stringów na moduł śledzenia punktu MPP i 20 A na string
  • Bezobsługowe podłączenie stringów fotowoltaicznych za pomocą wtyków SUNCLIX lub techniki połączeń Push-in
  • Zgodność z normami dzięki zastosowaniu normy DIN EN 61439

Korzyści

  • „Automatyczne” odłączanie stringów PV w pobliżu modułów fotowoltaicznych
  • Szybka instalacja i uruchomienie dzięki gotowym skrzynkom przyłączeniowym
  • Oszczędność miejsca w instalacji dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Uproszczone podłączenie przewodu wyrównawczego ochrony odgromowej dzięki wystarczającym możliwościom podłączenia
  • Zmniejszenie nakładu pracy na instalację dzięki połączeniu stringów PV

Więcej informacji
Ochrona przed przepięciami i akcesoria do fotowoltaiki

Aby zapewnić optymalną ochronę różnych elementów instalacji dachowych przed przepięciami, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór gotowych do montażu i natychmiastowego podłączenia skrzynek przyłączeniowych.

Pobierz e-paper
Rozmowa fachowców przy instalacji dachowej PV
Przykładowy wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy

Bezpieczeństwo podczas serwisu i w sytuacjach zagrożenia

Wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy i rozłącznik

W jednym urządzeniu oferujemy zarówno wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy, jak i ochronę przed przepięciami. Wyłącznik awaryjny umożliwia zdalne odłączenie systemu fotowoltaicznego. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo podczas serwisu i w sytuacji zagrożenia.

Przykład produktu złącza fotowoltaiczne w zastosowaniu

Łatwe okablowanie: montaż wtyków fotowoltaicznych bez narzędzi specjalnych

Złącza fotowoltaiczne

Do podłączenia stringów PV skrzynki przyłączeniowe są wyposażone w nasze przepusty kablowe SUNCLIX lub dławnice kablowe na złączkach szynowych Push-in. Złącza SUNCLIX firmy Phoenix Contact oraz złączki szynowe Push-in łączą w sobie zalety łatwej instalacji oraz niezawodnego i bezobsługowego połączenia.

Przegląd produktów
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Do produktów
Skrzynki przyłączeniowe przed instalacją dachową PV