Skrzynki przyłączeniowe do systemów fotowoltaicznych

Skrzynki przyłączeniowe do systemów fotowoltaicznych

Aby zapewnić optymalną ochronę systemów fotowoltaicznych przed uderzeniami pioruna i przepięciami, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych. Nasze gotowe do montażu i natychmiastowego połączenia skrzynki przyłączeniowe to niezawodne rozwiązania systemowe, które chronią falownik bezpośrednio przed wejściami napięcia stałego i przemiennego. Sprzężenia przepięciowe zostają przy tym odprowadzone bezpośrednio do potencjału masy.

Do konfiguracji
Go to Product Detail Page for item 1694146
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11331 - Skrzynka przyłączeniowa
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11331 - Skrzynka przyłączeniowa
1694146

Skrzynka przyłączeniowa, napięcie MPP: 1500 V DC, liczba stringów: 20, wyposażenie: rozłącznik DC, monitorowanie stringów, ochrona przed przepięciami (typ 1/2), uchwyt bezpiecznika (DC +/-, wkładka bezpiecznikowa do wyboru), przekrój przewodu DC OUT: maks. 300 mm2, komunikacja: RS-485, orientacja obudowy: pionowa, typ wejścia przewodu: dławnica kablowa

System fotowoltaiczny

Wszechstronne rozwiązania do ochrony przed przepięciami dla projektów fotowoltaicznych

Jeśli jesteś wykonawcą lub użytkownikiem instalacji dachowych lub dużych farm fotowoltaicznych, oferujemy Ci odpowiednie środki ochrony przed przepięciami. Tutaj dowiesz się wszystkiego o konkretnych wyzwaniach i naszych innowacyjnych produktach, które zapewniają skuteczną ochronę urządzeń. Dowiedz się więcej o indywidualnych zastosowaniach i naszym wkładzie w odpowiednią ochronę przed przepięciami:

Korzyści

  • Wszystkie zestawy posiadają pyłoszczelną i wodoszczelną obudowę (IP65)
  • Szybka instalacja i uruchomienie dzięki gotowym skrzynkom przyłączeniowym
  • Uproszczone podłączenie przewodu potencjału ochronnego dzięki wystarczającej liczbie złączy w skrzynce przyłączeniowej
  • Szybkie tworzenie indywidualnych rozwiązań
  • Bezobsługowe podłączenie stringów PV za pomocą wtyków SUNCLIX lub techniki połączeń Push-in
  • Dla wszystkich zestawów fotowoltaicznych z techniką przyłączeniową SUNCLIX niezbędne złączki są już zawarte w komplecie
  • Kombinacja aparatury łączeniowej zgodna z normą DIN EN 61439
Konfekcjonowana skrzynka przyłączeniowa

Konfekcjonowane skrzynki przyłączeniowe chronią niezawodnie instalacje dachowe

Skrzynki przyłączeniowe do systemów fotowoltaicznych

Oferowane przez firmę Phoenix Contact konfekcjonowane skrzynki przyłączeniowe to niezawodne rozwiązania systemowe, które chronią falownik bezpośrednio przed wejściami napięcia stałego.

Przepięcia w wyniku sprzężenia zostają odprowadzone bezpośrednio do potencjału masy. Dzięki określonemu zakresowi funkcji jesteśmy w stanie szybko wyprodukować nowe wersje.

Przykładowy wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy

Bezpieczeństwo podczas serwisu i w sytuacjach zagrożenia

Wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy i rozłącznik

W jednym urządzeniu oferujemy zarówno wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy, jak i ochronę przed przepięciami. Wyłącznik awaryjny umożliwia zdalne odłączenie systemu fotowoltaicznego. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo podczas serwisu i w sytuacji zagrożenia.

Przykład produktu złącza fotowoltaiczne w zastosowaniu

Łatwe okablowanie: montaż wtyków fotowoltaicznych bez narzędzi specjalnych

Złącza fotowoltaiczne

Do podłączenia stringów PV skrzynki przyłączeniowe są wyposażone w nasze przepusty kablowe SUNCLIX lub dławnice kablowe na złączkach szynowych Push-in. Złącza SUNCLIX firmy Phoenix Contact oraz złączki szynowe Push-in łączą w sobie zalety łatwej instalacji oraz niezawodnego i bezobsługowego połączenia.

Więcej informacji
Ochrona przed przepięciami i akcesoria do fotowoltaiki

Aby zapewnić optymalną ochronę różnych elementów instalacji dachowych przed uderzeniami pioruna i przepięciami, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór różnych, gotowych do montażu i natychmiastowego podłączenia skrzynek przyłączeniowych do instalacji dachowych.

Zobacz i pobierz e-papier
Rozmowa elektryka w instalacji dachowej z pracownikiem firmy Phoenix Contact z ogranicznikiem przepięć w ręku