Skrzynki DC Combiner Box do systemów fotowoltaicznych DC Combiner Box zbiera i rozdziela prądy stringów paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo skrzynka DC Combiner Box monitoruje moc systemu i chroni poszczególne moduły przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami.

DC Combiner Box w aplikacji fotowoltaicznej

Wyzwanie


Dwie osoby na naziemnej farmie fotowoltaicznej

Maksymalna dostępność

Profesjonaliści, którzy projektują i realizują systemy fotowoltaiczne, stają przed wyzwaniem osiągnięcia maksymalnej dyspozycyjności i wydajności systemów fotowoltaicznych. Ważnym czynnikiem jest przy tym zbieranie i rozdzielanie prądów stringów, ochrona poszczególnych modułów przed uszkodzeniem na skutek wyładowań atmosferycznych i przepięć oraz monitorowanie wydajności systemu.

Rozwiązanie


Aplikacja DC Combiner Box

Indywidualne koncepcje rozwiązań dla naziemnych systemów fotowoltaicznych

Skrzynki DC Combiner Box firmy Phoenix Contact w kompaktowej obudowie spełniają te wymagania. Dzięki naszemu systemowi monitorowania stringów fotowoltaicznych można natychmiast reagować na zakłócenia i straty mocy, nawet przy uszkodzeniu pojedynczych stringów.

Skrzynki przyłączeniowe
Przegląd produktów

Zapoznaj się z naszą ofertą skrzynek przyłączeniowych do generatorów i znajdź odpowiednią skrzynkę DC Combiner Box dla swojej farmy fotowoltaicznej.

Znajdź odpowiedni produkt
Aplikacja DC Combiner Box

Typowa budowa naszych skrzynek DC Combiner Box

Interaktywna mapa: Widok z przodu przykładowej skrzynki przyłączeniowej
Technika przyłączeniowa
Bezobsługowa sprężynowa technika przyłączeniowa umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie stringów PV.
Dowiedz się więcej
Technika przyłączeniowa
Monitorowanie stringów
Monitorowanie stringów PV odgrywa kluczową rolę w DC Combiner Box. Umożliwia ciągłe rejestrowanie stanu systemu oraz pomiar prądów i napięć w stringu. Pośredni pomiar prądu z wykorzystaniem technologii Halla zapobiega stratom mocy i sprzęganiu przepięć do systemu monitorowania. Dane te mogą pomóc operatorowi systemu w jak najwcześniejszym wykryciu usterek. Zapewnia to wysoką dyspozycyjność systemu i optymalizuje wydajność systemu wytwarzania energii.
Dowiedz się więcej
Monitorowanie stringów
Zasilanie
Przetwornice DC/DC zapewniają bezpośrednie, samowystarczalne zasilanie do monitorowania stringu w systemie. Oznacza to, że nie jest konieczne dodatkowe zasilanie 230 V AC.
Dowiedz się więcej
Zasilanie
Ochrona instalacji
Ochrona przed przepięciami i bezpieczniki służą do ochrony skrzynek przyłączeniowych przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak prądy zwarciowe czy wyładowania atmosferyczne. Zapewnia to wysoki poziom dyspozycyjności systemu.
Dowiedz się więcej
Ochrona instalacji
Komunikacja bezprzewodowa
Niewystarczające koncepcje uziemienia prowadzą do sprzężeń na liniach sygnałowych. Rozwiązania komunikacji bezprzewodowej nie zakłócają komunikacji systemu monitorowania w przypadku sprzężenia. Rozwiązania bezprzewodowe są szczególnie odpowiednie do projektów modernizacyjnych ze względu na elastyczną instalację.
Dowiedz się więcej
Komunikacja bezprzewodowa

Korzyści

  • Niezawodność i trwałość dzięki konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem temperatury
  • Niskie koszty instalacji i konserwacji oraz elastyczne tworzenie sieci dzięki komunikacji bezprzewodowej
  • Stała dyspozycyjność dzięki standardowym artykułom w wielu wersjach w magazynie
  • Kompatybilność i indywidualność dzięki konfiguracji zgodnie z wymaganiami klienta

Kontakt


Zdjęcie grupowe ekspertów ds. energii słonecznej
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Chętnie wesprzemy Cię w drodze do zrównoważonego zasilania.
Pracownicy obsługi technicznej rozmawiają na farmie fotowoltaicznej z tabletem w ręku

Partnerska współpraca

Phoenix Contact to światowy lider na rynku z siedzibą główną w Niemczech. Firma oferuje nowatorskie produkty i rozwiązania w dziedzinie kompleksowej elektryfikacji, sieci i automatyzacji dla wszystkich sektorów gospodarki i infrastruktury. Dzięki innowacyjnym produktom i rozwiązaniom torujemy drogę do neutralnego klimatycznie i zrównoważonego świata. Szerokie i innowacyjne portfolio produktów oferuje przyszłościowe rozwiązania. Światowa sieć oddziałów w ponad 100 krajach gwarantuje bliskie relacje z klientami.

Często zadawane pytania


Rozmowa dwóch osób na farmie fotowoltaicznej
Personel serwisowy z tabletem na farmie fotowoltaicznej
Mężczyzna przed ekranem z biblioteką oprogramowania Solarworx
Szafy sterownicze na farmie fotowoltaicznej
Rozmowa dwóch osób na farmie fotowoltaicznej

Jesteśmy blisko naszych klientów i partnerów dzięki międzynarodowej sieci spółek handlowych. We wszystkich oddziałach nasi pracownicy z pasją podchodzą do technologii i innowacji, aby napędzać zrównoważony świat dla wszystkich. Dzięki globalnej obecności firmy Phoenix Contact nasze skrzynki DC Combiner Box są dostępne szybko i na całym świecie.

Personel serwisowy z tabletem na farmie fotowoltaicznej

Ciągłe rejestrowanie stanu systemu oraz pomiar prądów i napięć w stringach zapewniają maksymalną dyspozycyjność systemu. Może to prowadzić do skrócenia czasu przestojów.

Mężczyzna przed ekranem z biblioteką oprogramowania Solarworx

Komunikacja RS-485 służy do przesyłania danych z urządzeń monitorujących do centralnego sterownika PLCnext Control. Biblioteka Solarworx oferuje również wstępnie zaprogramowane bloki funkcyjne do odczytu danych w PLCnext Control. Biblioteka zawiera bloki funkcyjne dla różnych producentów obsługiwanych urządzeń do monitorowania stringów.

Dowiedz się więcej na temat komunikacji z falownikiem
Szafy sterownicze na farmie fotowoltaicznej

Skrzynki DC Combiner Box mają różne interfejsy. Integracja z całym systemem jest zatem elastyczna. Nasi eksperci chętnie doradzą w zakresie wszystkich opcji.
Elektryfikacja, sieci, automatyzacja: jesteśmy Twoim kluczowym partnerem w zakresie łączenia sektorów energii. Dowiedz się więcej o innych rozwiązaniach Phoenix Contact do monitorowania i sterowania farmą fotowoltaiczną. Dzięki inspirującym rozwiązaniom do zarządzania dostawami energii do sieci, rejestrowania danych, pozyskiwania danych pogodowych i innych aspektów fotowoltaiki można zapewnić zrównoważone zasilanie.

Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań dla energii słonecznej
Szafy sterownicze farmy fotowoltaicznej

W jaki sposób skrzynki DC Combiner Box są zintegrowane z farmą fotowoltaiczną?

Skrzynki DC Combiner Box mają różne interfejsy. Integracja z całym systemem jest zatem elastyczna. Nasi eksperci chętnie doradzą w zakresie wszystkich opcji.
Elektryfikacja, sieci, automatyzacja: jesteśmy Twoim kluczowym partnerem w zakresie łączenia sektorów energii. Dowiedz się więcej o innych rozwiązaniach Phoenix Contact do monitorowania i sterowania farmą fotowoltaiczną. Dzięki inspirującym rozwiązaniom do zarządzania dostawami energii do sieci, rejestrowania danych, pozyskiwania danych pogodowych i innych aspektów fotowoltaiki można zapewnić zrównoważone zasilanie.

Produkty


Przegląd produktów
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Do listy produktów
Zdjęcie krajobrazowe farmy fotowoltaicznej