Komunikacja z falownikiem Duża liczba gotowych sterowników i bloków funkcyjnych ułatwia uruchomienie. Ta różnorodność oferuje elastyczność do modułowej rozbudowy.
Wyzwanie
Ekonomiczność systemów fotowoltaicznych
Aby zapewnić rentowność systemów fotowoltaicznych, wszystkie komponenty muszą działać niezawodnie przez długie lata w wymagających i trudnych warunkach. Jednak najlepszy nawet sprzęt można uruchomić bez problemów i bez błędów tylko wtedy, gdy oprogramowanie jest odpowiednio dopracowane i sprawdzone.
Istniejące bloki funkcyjne umożliwiają korzystanie z najróżniejszych falowników lub mierników parametrów sieci bez czasochłonnego analizowania protokołów. W ten sposób podczas programowania można skupić się na przetwarzaniu danych i komunikacji.
Rozwiązanie
Gotowe bloki funkcyjne ułatwiają realizację projektów fotowoltaicznych
Bloki funkcyjne i biblioteka oprogramowania Solarworx
Projekty fotowoltaiczne można łatwo realizować za pomocą naszej biblioteki oprogramowania Solarworx w oprogramowaniu programistycznym PLCnext Engineer firmy Phoenix Contact. Znajdują się tam sterowniki dla rejestratorów danych oraz interfejsy dla falowników, mierników parametrów sieci i portali. Zawierają kompleksowe moduły np. do obliczania pozycji słońca i naprowadzania trackerów fotowoltaicznych oraz odczytu danych z czujników środowiskowych. Stale tworzymy nowe sterowniki i bloki funkcyjne do podłączania dalszych falowników. Dzięki temu czasochłonność programowania na etapie uruchamiania systemów fotowoltaicznych jest niska.
Phoenix Contact oferuje biblioteki oprogramowania specjalnie do systemów fotowoltaicznych, poszerzane na bieżąco o nowe funkcje. Gotowe bloki funkcyjne umożliwiają nieskomplikowaną komunikację z falownikami. Pozwalają np. na odczyt ogólnych informacji o falownikach, np. numer seryjny lub typ falownika. Ponadto można również odczytywać ogólne wartości pomiarowe AC i DC, np. aktualną moc dostarczaną do sieci lub uzysk. Ponadto można również rejestrować komunikaty o zdarzeniach i o stanie falownika. Portfolio uzupełniają bloki funkcyjne do sterowania trackerów fotowoltaicznych. Phoenix Contact zapewnia wsparcie dla integratorów systemów i użytkowników, oferując kompatybilne bloki funkcyjne korzystające z otwartego standardu SunSpec®.
SunSpec® Alliance to globalna organizacja użytkowników licząca ponad 170 członków z branży solarnej. Jej celem jest ustalanie standardów komunikacji, umożliwiających rozwiązania Plug and Play. Zmniejsza to koszty i złożoność systemów solarnych oraz powoduje wzrost atrakcyjności dla inwestorów.
Korzyści
- Łatwiejsze projektowanie dzięki gotowym blokom funkcyjnym
- Niezawodna eksploatacja systemu fotowoltaicznego dzięki kompleksowym testom bloków funkcyjnych
- Elastyczność dzięki międzynarodowemu standardowi programowania IEC 61131
- Rosnący stale zakres funkcji poprzez regularną rozbudowę biblioteki bloków funkcyjnych
Produkty
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?
Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.