Zarządzanie dostawami energii do sieci Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom można podłączyć elastycznie rozproszone systemy wytwarzania energii zgodnie z lokalnymi wymaganiami operatora sieci.
Wyzwanie
Parametry w punkcie przyłączenia są rejestrowane za pomocą mierników i przesyłane do centralnego regulatora systemu wytwarzania energii
Przyłączanie rozproszonych systemów wytwarzania energii do sieci
W ramach transformacji energetycznej rozproszone systemy wytwarzania energii i systemy magazynowania energii w znacznym stopniu przyczyniają się do stabilności sieci.
Operatorzy sieci określają w warunkach przyłączenia do sieci dla systemów fotowoltaicznych wymagane zakresy częstotliwości i napięcia sieci, jak również mocy biernej.
Aby sterować systemem, regulatory do systemów wytwarzania energii rejestrują napięcie i częstotliwość w punktach przyłączenia do sieci. Na tej podstawie określane są odpowiednie wartości docelowe dla falowników w celu regulacji mocy czynnej i biernej w punkcie przyłączenia do sieci.
Rozwiązanie
Kombinacja aparatury łączeniowej do regulacji dostarczania do sieci
Wsparcie sieci dzięki regulacji dostarczania do sieci Proste przyłączanie z kompletnym rozwiązaniem
Podłączenie interfejsów do dostawcy energii i bezpośredniego sprzedawcy lub integracja urządzeń zewnętrznych, takich jak falowniki i mierniki parametrów sieci, są wdrażane przez naszych partnerów w zależności od projektu. Gotowe do instalacji rozwiązania szafy sterowniczej do regulacji dostarczania do sieci łączą w jednej obudowie wszystkie niezbędne komponenty, takie jak sterownik, moduły we/wy, urządzenia sieciowe i zasilacz. W ten sposób zdecentralizowany system wytwarzania energii przyczynia się do stabilności sieci.
Sterownik do regulacji dostarczania do sieci
Przyłączanie systemów wytwarzania energii zgodnie z wymaganiami operatora sieci Certyfikat
Fotowoltaika, turbiny wiatrowe czy biogazownie: systemy wytwarzania energii, dostarczające energię do niemieckich sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia, muszą posiadać certyfikowaną jednostkę regulacyjną, tzw. regulator systemu wytwarzania energii. Certyfikat wydawany jest przez jednostkę certyfikującą akredytowaną zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17065. Certyfikat wymaga ciągłego dostosowywania do aktualnych wytycznych.
Nasz regulator systemu wytwarzania energii (PCU) jest certyfikowany dla Niemiec zgodnie z normą VDE-AR-N 4110/20/30. Realizuje on specyfikacje mocy czynnej i biernej oraz monitorowanie napięcia w punkcie przyłączenia do sieci zgodnie z regulacjami. W Hiszpanii nasz regulator systemu wytwarzania energii jest certyfikowany zgodnie z Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. A w Polsce obowiązuje certyfikat zgodny z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2016/631.
Łatwiejsze programowanie przy regulacji dostarczania do sieci
Programy interfejsowe znacznie ułatwiają programowanie
Rozwiązanie składające się ze sprzętu i oprogramowania firmy Phoenix Contact zapewnia niskie nakłady na projektowanie przy regulacji dostarczania energii do sieci. Zakres funkcji oprogramowania jest stale rozszerzany. Gotowe programy interfejsów są dostępne dla środowiska programistycznego PLCnext Engineer. Umożliwiają one szybką i łatwą integrację operatorów sieci, sprzedawców bezpośrednich, mierników parametrów sieci, falowników, portali i czujników pogodowych. Po skonfigurowaniu aplikacji w PLCnext Engineer następuje parametryzacja interfejsów w eHMI.
Korzyści
- Przyspieszenie uruchomienia systemów fotowoltaicznych w punkcie przyłączenia do sieci
- Certyfikacja naszego regulatora systemu wytwarzania energii dla Niemiec, Polski i Hiszpanii oraz spełnienie europejskich wymogów dotyczących przyłączenia do sieci zgodnie z Network Code „Requirements for Generators“ (NC RfG)
- Niezawodne działanie systemu i proste podłączenie do sieci dzięki spełnieniu wszystkich wymagań technicznych przyłączenia
- Wygodna obsługa dzięki znacznemu uproszczeniu programowania dzięki gotowym programom interfejsowym
- Maksymalna elastyczność dzięki otwartości i skalowalności systemu
Monitorowanie i sterowanie stacjami sieci lokalnej
Inteligentne sieci dystrybucyjne Modułowy system zdalnego sterowania dla stacji sieci lokalnych
Podstawą niezbędną do efektywnej rozbudowy i niezawodnej eksploatacji sieci elektroenergetycznych jest monitorowanie parametrów roboczych. Dzięki naszym modułowym rozwiązaniom w zakresie zdalnego sterowania można w prosty sposób zdalnie monitorować i sterować systemami, mając zawsze wszystkie informacje pod ręką.
Miernik parametrów sieci rejestruje ważne parametry systemu wytwarzania energii
Monitorowanie energii Inteligentne monitorowanie do nowoczesnego zarządzania energią
Mierniki parametrów sieci monitorują parametry elektryczne centralnie lub lokalnie. Dzięki temu za pomocą sterownika miniaturowego można zbierać wszystkie parametry swojego systemu fotowoltaicznego i zapisywać je w bazie danych SQL. Mierniki parametrów sieci firmy Phoenix Contact oferują odpowiednie rozwiązanie do optymalnej integracji sieci każdego systemu wytwarzania energii.
Nasi partnerzy Energy Solution
Phoenix Contact współpracuje na całym świecie z wybranymi partnerami, którzy posiadają bogate doświadczenie i rozległą wiedzę na temat naszych produktów i systemów. Dzięki temu nasze rozwiązania dla przemysłu fotowoltaicznego są dostosowane optymalnie do indywidualnych wymagań klientów na całym świecie.
Skorzystaj z kompleksowego doradztwa naszych kompetentnych partnerów!
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?
Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.