Do efektywnej eksploatacji dużych systemów fotowoltaicznych (farm PV) niezbędne jest ciągłe monitorowanie do poziomu segmentów. Zadanie to realizuje gotowy do instalacji rejestrator danych typu SOL-SC-DL jako komponent zintegrowanego systemu zarządzania farmą fotowoltaiczną. Rejestruje on wszystkie istotne dane, np. dane meteorologiczne, prądy stringów i stan falowników, a następnie przesyła je do nadrzędnego systemu zarządzania danymi. Funkcja automatycznego wykrywania urządzeń („Auto Detection Mode”) znacznie skraca czas uruchomienia. Dodatkowo rejestrator danych umożliwia przejściowe przechowywanie danych.
WAŻNA UWAGA
Do używania rejestratora danych potrzebna jest karta pamięci SD z kluczem licencyjnym systemu Integrated PV Parkmanagement (patrz zakładka „Akcesoria“). Rodzaj karty SD zależy od używanego systemu monitorowania DC.
• Pamięć programów i konfiguracji - SD FLASH 2GB SOL IPM STD (do instalacji z systemem monitorowania DC firmy Phoenix Contact)
• Pamięć programów i konfiguracji - SD FLASH 2GB SOL IPM ADV (do instalacji z innym systemem monitorowania DC)
SOL-SC-DL-1-100-2-1-1-1-0
-
Rejestrator danych
1160745
Rejestrator do wszystkich istotnych danych na farmie fotowoltaicznej. Z przejściowym zapisywaniem danych i automatycznym wykrywaniem urządzenia („Auto Detection Mode”). Z możliwością wizualizacji danych i efektywnego monitorowania przez nadrzędny system zarządzania danymi.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Automatyczne przesyłanie danych po przywróceniu komunikacji z systemem zarządzania danymi
Eliminacja luk danych wizualizacji i przebieg dzięki przejściowemu zapisywaniu danych
Prosta konfiguracja
Znaczne skrócenie czasu uruchomienia dzięki funkcji „Auto Detection Mode”