Wszystkie "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) są akcesoriami do stacji pogodowej Phoenix Contact. Nadają się w szczególności do pomiaru danych meteorologicznych w systemach fotowoltaicznych.
WAŻNE INFORMACJE
Konieczne akcesoria
Do podłączenia czujnika SOL-ES-PRO-RC do stacji pogodowej Phoenix Contact jest konieczne osobne złącze M12 (nr art. 1424668, patrz „Akcesoria“).
Ustawienia Modbus/RTU
Adres Modbus, szybkość transmisji i format transmisji są ustawione fabrycznie tak, aby były kompatybilne ze wszystkimi innymi czujnikami pogodowymi SOL-ES (adres: 90, szybkość transmisji: 19200, format transmisji: 8E1).
Dodatkowa naklejka z fabrycznymi ustawieniami Modbus jest przymocowana do czujnika poniżej tabliczki znamionowej.
SOL-ES-PRO-RC
-
Czujnik
1074982
Krzemowy czujnik promieniowania słonecznego IMT Technology GmbH, typ Si-RS485TC-T-MB, do pomiaru natężenia promieniowania w W/m2. Wartość pomiarowa jest udostępniana przez Modbus/RTU (RS-485).
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Z wewnętrznym pomiarem temperatury
Zgodność z normą IEC 61724-1, klasa A (najwyższa dokładność)