Wszystkie "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) są akcesoriami do stacji pogodowej Phoenix Contact. Nadają się w szczególności do pomiaru danych meteorologicznych w systemach fotowoltaicznych.
Materiały montażowe są dostępne jako akcesoria.
SOL-ES-PRO-PYR
-
Czujnik
1074979
Piranometr firmy Hukseflux Thermal Sensors B.V. do pomiaru natężenia promienienia w W/m2 o kącie otwarcia 180°. Wartość pomiarowa jest udostępniana przez Modbus/RTU (RS-485). Spełnia wymagania klasy dokładności „Secondary Standard” zgodnie z ISO 9060.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Ogrzewanie zapewniające wysoką dostępność danych, z nową technologią RVH™
Zgodny z IEC 61724-1, klasa A i B
Posiada certyfikaty badań wg ISO 9060 do Secondary Standard Classification
Efektywna organizacja kalibracji i serwisowania