Inteligentna technologia sterowania kompensuje straty mocy Aby uniknąć konieczności zakupu mocy biernej od operatorów sieci, firma Phoenix Contact stworzyła funkcję regulacji, która jest wykorzystywana na farmie fotowoltaicznej w Niemczech.
Profil klienta
Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH
Firma ASG Engineering GmbH z Saksonii-Anhalt (Niemcy) została założona w 2007 roku i specjalizuje się w doradztwie, planowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu operacyjnym systemami fotowoltaicznymi.
Zakres ich usług obejmuje również integrację elektrowni i systemów magazynowania z istniejącą infrastrukturą przy optymalnym wykorzystaniu własnego zużycia energii. Firma zajmuje się również rozwiązaniami w zakresie zmniejszania obciążeń szczytowych i magazynowania energii dla systemów mikrosieci.
Wyzwanie
Punkt przyłączenia do sieci w strefie przemysłowej Dessora
Projekt obejmuje farmę fotowoltaiczną o mocy 10 MW na terenie strefy przemysłowej Dessora w Oranienbaum-Wörlitz we wschodniej części Saksonii-Anhalt w Niemczech.
Energia wytworzona na farmie PV jest najpierw przesyłana do punktu przyłączenia do sieci za pomocą trzykilometrowego podziemnego kabla, a następnie dostarczana do sieci. Ze względu na dużą długość kabla, szczególnie w nocy występują pojemnościowe straty mocy. Stacje transformatorowe na farmie również generują straty. Są to zazwyczaj indukcyjne straty mocy. Aby zrekompensować takie straty mocy, operator farmy musiałby w normalnych warunkach zakupić moc bierną od operatora sieci. Koszty zakupu na przestrzeni roku wynosiłyby nawet wynosiłby średnio nawet kilkadziesiąt tysięcy euro.
Rozwiązanie
Rozwiązanie do zarządzania dostawami energii do sieci
Rozwiązanie
W punkcie przyłączenia do sieci jest zainstalowany regulator dostarczania energii do sieci firmy Phoenix Contact oparty na PLCnext Technology. Dzięki urządzeniu posiadającemu certyfikat zgodności z niemieckimi przepisami VDE-AR-N 4110/4120 rozproszone systemy wytwarzania energii podłączone do sieci średniego i wysokiego napięcia dostarczają energię zgodnie z wymogami operatora sieci.
Ponieważ sprzęt i oprogramowanie regulatora można w każdej chwili dostosować do indywidualnych potrzeb i projektu, urządzenie można rozbudować o funkcję regulacji Q@Night. Termin ten oznacza regulację mocy biernej w nocy. Funkcja regulacji Q@Night zaprogramowana przez ASG Engineering i zaimplementowana w regulatorze systemu wytwarzania energii sprawia, że falowniki farmy fotowoltaicznej nie wyłączają się w nocy, jak ma to miejsce normalnie. Zamiast tego nadal dostarczają moc bierną, aby w punkcie przyłączenia do sieci osiągnąć cos Phi równe dokładnie 1. W ten sposób kompensowane są właściwości indukcyjne i pojemnościowe elementów farmy, tzn. przewodów i transformatorów.
Dzięki tej funkcji regulacji operator farmy oszczędza ponad 20 000 euro rocznie
Wartości zdane dla falowników zainstalowanych na terenie obiektu są przesyłane przez bramkę magistrali
Sygnały sterujące do systemu regulacji Q@Night są przekazywane za pomocą kabla światłowodowego do bramki magistrali Axioline F BK ETH, która jest zainstalowana w jednej z czterech stacji transformatorowych na oddalonej o trzy kilometry farmie fotowoltaicznej. Moduły RS Uni są podłączone do bramki magistrali, umożliwiając podłączenie urządzeń peryferyjnych z portem szeregowym do systemu magistrali. Z bramki magistrali falowniki, które są połączone w gwiazdę w 16 stringów, otrzymują przez port RS485 wartości zadane niezbędne zarówno do regulacji dostarczania do sieci, jak i do regulacji mocy biernej w nocy.
Kontakt
Podsumowanie
Podsumowanie
Funkcja regulacji Q@Night zaimplementowana w regulatorze dostarczania energii do sieci pozwala uniknąć kosztownego dodatkowego zakupu mocy biernej. Otwarta platforma sterowania umożliwia szybkie i niezawodne projektowanie oraz dostosowanie do potrzeb konkretnego projektu.
Współpraca pomiędzy ASG Engineering GmbH i Phoenix Contact
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?
Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.