Rejestrowanie danych pogodowych Zoptymalizuj działanie swojego systemu fotowoltaicznego poprzez ocenę wszystkich istotnych danych pogodowych na podstawie czujników meteorologicznych rejestrujących warunki środowiskowe.

Stacja pogodowa na dachu z systemem PV

Wyzwanie


Farma fotowoltaiczna

Wszystkie dane pod kontrolą

Użytkownicy instalacji na otwartej przestrzeni oczekują możliwości rejestrowania wszystkich danych pogodowych udostępnianych przez czujniki. Stacje pogodowe umożliwiają całodobowy pomiar ważnych danych pogodowych, jakich jak nasłonecznienie, prędkość wiatru i temperatura. Dane te są wykorzystywane na przykład do obliczania wskaźnika sprawności. Wskaźnik sprawności(Performance Ratio Index) to stosunek uzyskanej efektywności energetycznej do teoretycznej efektywności energetycznej systemu PV. Wskaźnik ten jest uważany za miarę jakości działania systemu PV i dlatego jest ważnym czynnikiem dla operatorów systemów i inwestorów.

Rozwiązanie


Kompletna stacja pogodowa: połączenie czujników i szafy sterowniczej

Stacje meteorologiczne do systemów fotowoltaicznych

Phoenix Contact oferuje różne produkty do rejestrowania danych pogodowych. Norma IEC 61724-1 opisuje wymagania dotyczące dokładności czujników środowiskowych w zależności od klasy systemu A i B. Systemy klasy A to systemy wolnostojące, dla których obowiązują szczególnie wysokie wymagania. Wszystkie czujniki firmy Phoenix Contact spełniają wymagania tej klasy.

Oprócz czujników Phoenix Contact oferuje akcesoria do ich montażu i podłączenia elektrycznego. Do odczytu danych z czujników wykorzystywane są skonfigurowane wstępnie bloki funkcyjne oprogramowania Solarworx. Ponadto operatorzy systemu otrzymują wskaźnik efektywności (Power Performance Index). Wskaźnik ten porównuje bieżącą moc wyjściową systemu z teoretycznie możliwą mocą wyjściową. Podobnie jak w przypadku wskaźnika sprawności jest to miara wydajności i niezawodności systemów oparta na wartościach aktualnych.

Inteligentne rozwiązanie do pomiaru danych z otoczenia

Czujniki jako element stacji pogodowej
Czujniki pogodowe przy panelu fotowoltaicznym
Parametryzacja stacji pogodowej z poziomu przeglądarki internetowej
Interfejsy do transmisji danych do systemu SCADA
Czujniki jako element stacji pogodowej

W naszej bogatej ofercie czujników środowiskowych można znaleźć kompaktowe stacje pogodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb. Czujniki środowiskowe stacji pogodowej są podłączane bezpośrednio do naszego układu sterowania za pośrednictwem sieci Modbus. Czujniki z ustawionymi fabrycznie parametrami są gotowe do użycia i przesyłania danych pogodowych.

W przypadku zmiany wymagań istnieje możliwość łatwego dodania lub usunięcia czujników bez konieczności ingerencji w interfejs. Pozwala to na łatwą multiplikację aplikacji nawet przy zmieniających się warunkach.

Czujniki pogodowe przy panelu fotowoltaicznym

W miejsce oprzewodowywania poszczególnych czujników dzięki naszym złączom M12 z rozdzielaczami Y można je łatwo połączyć szeregowo. Znacznie redukuje to zakres oprzewodowania i ułatwia integrację z systemem nadrzędnym.

Parametryzacja stacji pogodowej z poziomu przeglądarki internetowej

Stacja pogodowa firmy Phoenix Contact to uniwersalne urządzenie umożliwiające podłączenie popularnych czujników poprzez standardowe złącza. Konfiguracja czujników jest realizowana za pośrednictwem interfejsu WWW. Dlatego do uruchomienia stacji pogodowej nie są potrzebne umiejętności programistyczne.

Interfejsy do transmisji danych do systemu SCADA

Aby umożliwić proste przyłączenie do nadrzędnego systemu SCADA, dane pogodowe są udostępniane w razie potrzeby w jednym ze znormalizowanych formatów danych, takich jak Modbus, PROFINET lub SunSpec®, i są przesyłane przez Ethernet.

Dzięki interfejsowi WWW w każdej chwili możliwy jest dostęp do stacji pogodowej w obrębie sieci instalacji.

Korzyści

  • Wszystkie czujniki spełniają wymagania normy IEC 61724-1 dla systemów klasy A
  • Niższe nakłady na uruchomienie oraz konfigurację dzięki przyłączom Plug and Play czujników pogodowych
  • Elastyczność dzięki indywidualnemu doborowi czujników
  • Łatwe podłączenie dzięki złączom okrągłym M12 w jakości przemysłowej i obsłudze interfejsów standaryzowanych
  • Łatwa instalacja: szybka integracja niewymagająca umiejętności programistycznych

Rejestrowanie danych pogodowych w instalacjach na otwartej przestrzeni Uniwersalne zastosowanie i łatwa integracja z całym systemem

Czujniki naszej stacji pogodowej są wyposażone w interfejs Modbus, co wiąże się z licznymi korzyściami. Z jednej strony do rejestrowania danych wszystkich czujników potrzebny jest tylko jeden interfejs, co minimalizuje koszty systemu i interfejsów. W przypadku zmiany wymagań istnieje możliwość łatwego dodania lub usunięcia czujników bez konieczności ingerencji w interfejs. Pozwala to na łatwą multiplikację aplikacji nawet przy zmieniających się wymaganiach.

W porównaniu do kompaktowych stacji pogodowych czujniki oferowane przez firmę Phoenix Contact są pojedynczymi modułami. Oznacza to, że jeśli pojedyncze czujniki ulegną uszkodzeniu, wystarczy wymienić tylko te czujniki. Dzięki złączom okrągłym M12 firmy Phoenix Contact, które spełniają wysokie standardy przemysłowe, wymiana jest szybka i nieskomplikowana.

W przypadku korzystania z naszej stacji do rejestrowania danych podłącza się ją bezpośrednio do kombinacji aparatury łączeniowej za pomocą złącza okrągłego. Do podtrzymania napięcia w przypadku krótkotrwałych przerw w zasilaniu przewidziano moduł UPS.

Stworzona przez nas aplikacja ze zintegrowanym zarządzaniem z poziomu przeglądarki umożliwia uruchomienie czujników przez użytkowników nieposiadających umiejętności programistycznych. Dzięki automatycznej konfiguracji wszystkie czujniki podłączone do magistrali są automatycznie wykrywane. Dzięki zintegrowanemu sterownikowi dane z czujników mogą być przesyłane poprzez popularne interfejsy, takie jak Modbus/TCP, PROFINET itp.
W przypadku napięcia zasilania 24 V wszystkie czujniki są wyposażone w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia.

Interaktywna mapa obrazów: przegląd zainstalowanej stacji pogodowej na farmie fotowoltaicznej do ciągłego zapisu wszystkich ważnych danych pogodowych
PLCnext Technology
PLCnext Technology to platforma automatyki przemysłowej, składająca się z otwartego sprzętu, modułowego oprogramowania do projektowania, globalnej społeczności i sklepu z oprogramowaniem.
Dowiedz się więcej
PLCnext Technology
Przyłącze generatora
Dzięki naszemu systemowi monitorowania prądów stringów fotowoltaicznych można natychmiast reagować na zakłócenia i straty mocy, nawet przy uszkodzeniu pojedynczych stringów.
Dowiedz się więcej
Przyłącze generatora
Komunikacja z falownikiem
Duża liczba gotowych sterowników i bloków funkcyjnych ułatwia uruchomienie. Ta różnorodność oferuje elastyczność do modułowej rozbudowy.
Dowiedz się więcej
Komunikacja z falownikiem

Zdjęcie grupowe ekspertów ds. energii słonecznej
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Chętnie wesprzemy Cię w drodze do zrównoważonego zasilania.

Referencje


Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.