Energy Automation

Produkty systemu COMPLETE line służą do ochrony, sterowania i testowania urządzeń w energetyce. Pozwalają na realizację różnych rozwiązań dostosowanych do wymogów wielu aplikacji i uwarunkowań.

Opracowanie rozwiązań dla automatyki elektroenergetycznej

Schemat blokowy automatyki elektroenergetycznej
Pomiar, kontrola, zdalne sterowanie
SmartRTU to modułowy system sterowania do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych. Łatwe do parametryzacji kompletne rozwiązanie oparte na sprawdzonych i certyfikowanych komponentach z rodziny produktów Axioline.
Dowiedz się więcej
Pomiar, kontrola, zdalne sterowanie
Pomiar, sygnalizowanie, sterowanie, zdalne sterowanie, ochrona
POWERSAVE to kompaktowe, wydajne urządzenie zabezpieczające i sterujące z pełnym zakresem funkcji zabezpieczających, kontrolnych i pomiarowych. Kompleksowe opcje zarządzania energią umożliwiają pracę systemu niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania. Nie jest do tego konieczny dodatkowy moduł UPS.
Dowiedz się więcej
Pomiar, sygnalizowanie, sterowanie, zdalne sterowanie, ochrona
Sygnalizacja redundantna
Elektroniczny system sygnalizacji Infobox posiada konfigurowaną indywidualnie liczbę wejść sygnałowych. Sygnalizacja jest realizowana wizualnie (diody LED) oraz akustycznie. Komunikacja z wykorzystaniem standardowych protokołów odbywa się przez interfejsy Ethernet lub porty szeregowe. Urządzenia o kompaktowej konstrukcji można opcjonalnie skonfigurować za pomocą zintegrowanych przełączników.
Dowiedz się więcej
 Sygnalizacja redundantna
Testowanie
Złączki rozłączalne pomiarowe są proste i bezpieczne w obsłudze. Wtykowe akcesoria systemu CLIPLINE complete do testowania i zwierania przekładników prądowych oraz rozdziału potencjałów umożliwiają tworzenie listew ze złączkami w zależności od potrzeb.
Dowiedz się więcej
Testowanie
Pomiar, sygnalizowanie, sterowanie, zdalne sterowanie, ochrona
Kompaktowe i wydajne urządzenia zabezpieczające i sterujące z rodziny produktów KOMBISAVE+ realizują szereg funkcji ochrony, sterowania i pomiaru w rozdzielniach średniego i wysokiego napięcia. Urządzenia posiadają szeroki zakres funkcji, od zabezpieczenia nadprądowego poprzez zabezpieczenie QU, zabezpieczenie odległościowe i zabezpieczenie różnicowe linii, kontrolę synchronizmu i funkcję automatycznego restartu.
Dowiedz się więcej
Pomiar, sygnalizowanie, sterowanie, zdalne sterowanie, ochrona
Testowanie
Wtykowy system testowania FAME zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Wraz z rosnącą liczbą punktów pomiarowych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia, zastosowanie FAME przynosi coraz większe korzyści pod względem wydajności i obsługi.
Dowiedz się więcej
Testowanie
Sygnalizowanie
Nasze systemy przetwarzania sygnałów wyróżniają się wysoką gęstością upakowania. Do bardziej złożonych systemów dostępne są wersje oferujące do 40 komunikatów. Systemy przetwarzania wiadomości różnią się pod względem możliwości komunikacyjnych i parametryzacji.
Dowiedz się więcej
Sygnalizowanie
Testowanie
Wtykowy system testowania FAME zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Wraz z rosnącą liczbą punktów pomiarowych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia, zastosowanie FAME przynosi coraz większe korzyści pod względem wydajności i obsługi.
Dowiedz się więcej
Testowanie

Sieci dystrybucyjne i sieci przemysłowe niskiego i średniego napięcia
Struktura sieci dystrybucyjnych jest bardzo zróżnicowana w zależności od uwarunkowań regionalnych i krajowych. W obszarach miejskich lokalne stacje transformatorowe są często punktem połączenia między sieciami średniego i niskiego napięcia. Składają się one z reguły z kompaktowej rozdzielnicy średniego napięcia, transformatora i systemu dystrybucji niskiego napięcia. Na terenach wiejskich ze względu na duże odległości stosuje się często linie napowietrzne. Dlatego tutaj stacje transformatorowe są wykonane często jako stacje napowietrzne, tak zwane stacje słupowe. W obliczu nieustannego rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz planowaną rozbudową infrastruktury ładowania dla elektromobilności wzrasta znaczenie monitorowania stanu sieci za pomocą inteligentnych urządzeń do pomiarów i zdalnego sterowania.

Sieci dystrybucyjne i sieci przemysłowe średniego i wysokiego napięcia
Dystrybucja energii na poziomie regionalnym odbywa się za pośrednictwem sieci średniego i wysokiego napięcia. Stacje elektroenergetyczne są węzłami tych sieci. W zainstalowanych tam rozdzielnicach średniego napięcia stosuje się specjalne zabezpieczenia do ochrony sieci. Urządzenia te łączą wiele zadań: oprócz funkcji ochronnych oferują funkcje pomiarowe, raportowania, sterowania i telekontroli. Normy i przepisy krajowe nakładają obowiązek regularnych kontroli zabezpieczeń w sieciach średniego napięcia. Łatwo dostępne interfejsy pomiarowe umożliwiają bezpieczne wykonywanie regularnych kontroli.
Urządzenia stosowane w rozdzielniach wysokiego napięcia muszą spełniać jeszcze wyższe wymagania pod względem dyspozycyjności i bezpieczeństwa. Dlatego stosowane tam zabezpieczenia są często redundantne. Liczba punktów pomiarowych rośnie wraz z liczbą urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń. Tym samym trudniejsze jest również podłączanie urządzenia testującego i wzrasta ryzyko błędnego podłączenia. Ryzyko to można wyeliminować dzięki standardowym interfejsom do testowania. Dodatkowo w sieciach wysokiego napięcia redundantny system sygnalizacji często łączy najważniejsze alarmy i komunikaty, dzięki czemu w przypadku uszkodzenia jednego urządzenia nie zostanie utracony żaden ważny komunikat.

Sieci przesyłowe wysokich i najwyższych napięć
Na tym poziomie napięcia obowiązują najwyższe wymagania pod względem dyspozycyjności oraz kompleksowości. Wymagania te spełniają tylko specjalne kombinacje zabezpieczeń, dzielące się zazwyczaj na kilka urządzeń, aby zapewnić maksymalną dyspozycyjność systemu. Ze względu na to, że w porównaniu do sieci średniego i wysokiego napięcia większa jest również liczba punktów przyłączeniowych, trudniejsze jest również podłączanie urządzenia testującego i wzrasta niebezpieczeństwo błędnego podłączenia. Ryzyko to można zminimalizować dzięki standardowym interfejsom do testowania. Ze względu na wielkość i złożoność tych stacji konieczne są dodatkowe sygnały. Większy system sygnalizacji koncentruje te sygnały i oferuje szersze możliwości redundantnej sygnalizacji.

Wywiad: Automatyka w energetyce

Wywiad na temat wydajnych systemów do modułowej technologii telekontroli i sterowania w aplikacjach energetycznych
Telekontrola i sterowanie w aplikacjach energetycznych YouTube