Wiodące technologicznie produkty dla sektora energetyki

Niezawodny przesył i dystrybucja energii odgrywają coraz większą rolę w obliczu rosnącego stale zapotrzebowania energetycznego we wszystkich dziedzinach naszego życia. System COMPLETE line oferuje różne produkty dla energetyki.

Korzyści

  • Łatwa obsługa i doskonała estetyka dzięki spójności funkcji i konstrukcji
  • Szybka instalacja bez narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
  • Ułatwienie produkcji i logistyki dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostkowania, oznakowania i testowania
  • Kompletna szafa sterownicza od jednego producenta z wiodącymi technologicznie produktami COMPLETE line
Interaktywna mapa: Przykładowa szafa sterownicza do rozdzielnicy średniego napięcia
Automatyka w energetyce
Podobnie jak automatyka przemysłowa, również automatyka w energetyce obejmuje inteligentne rozwiązania do efektywnej eksploatacji sieci elektrycznych przy zachowaniu wysokich wymagań w zakresie dyspozycyjności, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa IT. Firma Phoenix Contact oferuje efektywne, modułowe systemy do zdalnego sterowania oraz technikę sterowania.
Dowiedz się więcej
Automatyka w energetyce
Bezpieczna komunikacja
Energetyka jest częścią infrastruktury krytycznej. Dlatego do niezawodnego działania systemu energetycznego konieczna jest wydajna i bezpieczna sieć komunikacyjna. Od wytwarzania i przesyłu, po dystrybucję i zużycie energii elektrycznej – wszędzie obowiązują wysokie wymagania w zakresie dyspozycyjności, niezawodności i bezpieczeństwa. Phoenix Contact oferuje produkty niezbędne do realizacji tego celu.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja
Niezawodne zasilanie pomocnicze
Zasilanie pomocnicze w elektrowni lub stacji elektroenergetycznej to energia elektryczna niezbędna do zasilania i działania wszystkich urządzeń i systemów elektrycznych lub elektronicznych w tych obiektach. Aby zapewnić ciągłość zasilania w tym środowisku nawet w czasie awarii urządzenia, zasilanie takie jest z reguły redundantne.
Dowiedz się więcej
Niezawodne zasilanie pomocnicze
Łączenie
Branża energetyczna stawia wysokie wymagania w stosunku do połączeń elektrycznych zarówno w szafie sterowniczej, jak i poza nią. Muszą one być zarówno bezpieczne i trwałe, jak i łatwe w obsłudze. Techniki przyłączeniowe firmy Phoenix Contact spełniają wszystkie te wymagania, od przyłącza śrubowego, przez przyłącze samonacinające, po przyłącze Push-in.
Dowiedz się więcej
Łączenie