Bezpieczna komunikacja w energetyce

Produkty systemu COMPLETE line umożliwiają realizację skutecznej i bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej w aplikacji energetycznej. Routery zabezpieczające chronią systemy automatyki przemysłowej przed atakami z zewnątrz. Komponenty infrastruktury Ethernet gwarantują niezawodną komunikację.

Budowa rozwiązań do bezpiecznej komunikacji w energetyce

Budowa rozwiązań do bezpiecznej komunikacji w energetyce
Komunikacja mobilna
Połącz swoją aplikację z centralną sterownią w celu uzyskania zdalnego dostępu. W przypadku braku komunikacji przewodowej istnieje możliwość bezprzewodowej, mobilnej komunikacji za pośrednictwem routera TC.
Dowiedz się więcej
Komunikacja mobilna
Ochrona przed przepięciami
Oprócz bezpiecznej komunikacji ochrona sieci komunikacyjnej przed fizycznymi uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Ograniczniki przepięć LAN DT chronią przed uszkodzeniem urządzeń Ethernet.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami
Komunikacja DSL
Połączenia kablowe lub światłowodowe umożliwiają niezawodną łączność ze sterownią, nawet jeśli jest ona oddalona. Modem TC Extender to opcja do bezpiecznej i bezpośredniej łączności poprzez DSL.
Dowiedz się więcej
Komunikacja DSL
Bezpieczna komunikacja
Korzystanie z internetu w sektorze energetycznym wymaga szczególnej ochrony przed hakerami i intruzami z zewnątrz. Routery zabezpieczające mGuard zapewniają niezbędną technologię VPN i zaporę sieciową, aby chronić sieć lokalną przed zagrożeniami z internetu i zapewnić bezpieczną komunikację.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja
Switche
Switche stanowią centralny punkt połączenia ze wszystkimi urządzeniami automatyki energetycznej i zapewniają niezawodną komunikację w obrębie aplikacji lokalnej. Wymagania tych aplikacji spełniają zwłaszcza switche zarządzalne. Są zgodne również z wymogami obowiązującej coraz częściej normy IEC 61850.
Dowiedz się więcej
Switche
Infrastruktura komunikacyjna
Do włączenia dalszych urządzeń do lokalnej sieci komunikacyjnej firma Phoenix Contact oferuje uniwersalne konwertery mediów, kable krosowe i rozdzielnice światłowodowe, będące częścią kompleksowego rozwiązania do każdej aplikacji.
Dowiedz się więcej
Infrastruktura komunikacyjna

Wywiad: Bezpieczna komunikacja w energetyce

Wywiad: Bezpieczna komunikacja w energetyce
Bezpieczna komunikacja w energetyce YouTube