Niezawodne zasilanie pomocnicze

Produkty systemu COMPLETE line umożliwiają realizację niezawodnego zasilania pomocniczego, co pozwala na uniknięcie nieoczekiwanych awarii zasilania.

Budowa niezawodnego zasilania pomocniczego do sieci energetycznych

Budowa niezawodnego zasilania pomocniczego do sieci energetycznych
Ochrona przed przepięciami
Przepięcia mogą spowodować uszkodzenie aparatury wtórnej (secondary equipment). Przepięcia piorunowe mogą zostać wprowadzone przez przekładniki prądowe lub napięciowe. Ograniczniki przepięć zwiększają zatem niezawodność i dyspozycyjność systemu. Dlatego zalecamy używanie ograniczników przepięć typu 1 + 2 z rodziny produktów SEC.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami
Zasilacz
Zasilacze QUINT to niezawodne rozwiązanie spełniające perfekcyjnie wysokie wymagania sektora energetycznego, w zależności od potrzeb z konwersją AC/DC i DC/DC. W połączeniu z naszymi akumulatorami można stworzyć wydajne moduły UPS.
Dowiedz się więcej
Zasilacz
Redundancja
Aby zapewnić maksymalną dyspozycyjność nawet w przypadku uszkodzenia jednego zasilacza, sprawdzonym rozwiązaniem są układy redundantne. QUINT POWER oferuje moduły niezbędne do realizacji redundantnego zasilania pomocniczego. Dodatkowo układ taki daje różne możliwości monitorowania i konserwacji predykcyjnej.
Dowiedz się więcej
Redundancja
Rozdział potencjałów
Kompaktowe złączki rozdzielcze potencjałów PTRVB... umożliwiają realizację rozdziału potencjałów do 32 zacisków oraz rozbudowę w bloki rozdzielcze potencjałów za pomocą mostków do samodzielnego montażu. Beznarzędziowa technika połączeń Push-in zapewnia szybką i komfortową instalację.
Dowiedz się więcej
Rozdział potencjałów
Ochrona urządzeń
Niezawodna ochrona urządzeń chroni system 24 V DC przed uszkodzeniem na skutek zwarcia. System COMPLETE line oferuje różne wersje w zależności od aplikacji. Do szczególnie niezawodnego wyłączania polecamy wyłącznik termomagnetyczny z technologią SFB – idealne połączenie dla naszych zasilaczy QUINT POWER.
Dowiedz się więcej
Ochrona urządzeń
Rozdział potencjałów
Gotowe do przyłączenia bloki rozdzielcze potencjałów PTFIX umożliwiają szybki montaż bez ręcznego mostkowania i oszczędność czasu do 80%. Bloki rozdzielcze i zasilające z 6, 12 i 18 punktami zaciskowymi umożliwiają intuicyjną i bezpieczną instalację i są dostępne w jedenastu kolorach.
Dowiedz się więcej
Rozdział potencjałów

Niezawodne, stabilne zasilanie pomocnicze jest podstawowym warunkiem nieprzerwanej pracy stacji elektroenergetycznej. Cel ten pomaga osiągnąć skuteczna ochrona przed przepięciami, która ogranicza przepięcia przejściowe. Nowoczesne rozwiązania do rozdziału potencjałów AC i DC redukują ilość zajmowanego miejsca i skracają czas instalacji. W razie potrzeby zasilacz DC może być uzupełniony o rozwiązania redundancyjne lub akumulator, aby zapewnić niezawodne zasilanie 24 V również w sytuacjach krytycznych. Zastosowanie wyłączników w zależności od funkcji chroni przed negatywnym wpływem zwarć na cały system.

Wywiad: Niezawodne zasilanie pomocnicze

Wywiad na temat specyfiki redundancyjnego zasilania pomocniczego dla energetyki
Redundancyjne zasilanie pomocnicze dla energetyki YouTube