SMARTRTU AXC SG - Urządzenie do zdalnego sterowania
1110435

System zdalnego sterowania i automatyzacji do łatwego monitorowania urządzeń w sieciach energetycznych

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne

Korzyści

Łatwa integracja specjalnej aparatury pomiarowej
Szybka i łatwa parametryzacja za pomocą interfejsu webowego
Modułowy system I/O do łatwej instalacji i rozbudowy
Specyficzne funkcje automatyzacji umożliwiają „inteligentne” lokalne stacje transformatorowe i podłączenie rozproszonych systemów energetycznych
Bezpieczne podłączenie do nadrzędnych centrali sterowniczych za pośrednictwem specyficznych protokołów komunikacyjnych do zdalnego sterowania (np. wg IEC 60870–5–101/104 i IEC 61850)
Obsługa wielu protokołów, np. http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Podłączenie wskaźników uziemienia i zwarcia