Motyw marketingowy wielofunkcyjnych mierników parametrów sieci unoszących się w przestrzeni z logotypami komunikacyjnymi

Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci

Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci EMpro rejestrują dane o zużyciu energii i oferują szereg opcji przekazywania ich do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Do konfiguracji i integracji mierników parametrów sieci w zaledwie kilku krokach służy obsługiwany z poziomu przeglądarki intuicyjny kreator instalacji. Do dodatkowych zalet należy możliwość łatwego podłączenia zwyczajnych cewek Rogowskiego oraz liczne praktyczne funkcje serwera sieciowego i urządzenia.

Go to Product Detail Page for item 2907983
EEM-MA370 - Miernik
EEM-MA370 - Miernik
2907983

Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907945
EEM-MA770 - Miernik
EEM-MA770 - Miernik
2907945

Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907944
EEM-MA770-R - Miernik
EEM-MA770-R - Miernik
2907944

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z wbudowanym interfejsem Modbus/RTU/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907954
EEM-MB370 - Miernik
EEM-MB370 - Miernik
2907954

Wielofunkcyjny miernik energii bez wyświetlacza z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907984
EEM-MB370-PN - Miernik
EEM-MB370-PN - Miernik
2907984

Wielofunkcyjny miernik energii bez wyświetlacza z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP i PROFINET do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907946
EEM-MA770-PN - Miernik
EEM-MA770-PN - Miernik
2907946

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP i PROFINET do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1127061
EEM-MB370-24DC - Miernik
EEM-MB370-24DC - Miernik
1127061

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci bez wyświetlacza z zasilaniem 24 V DC i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia do 690 V (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576552
EEM-MA390-R - Miernik
EEM-MA390-R - Miernik
1576552

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z wbudowanym interfejsem Modbus RTU/TCP i BACnet MSTP/IP do pomiaru parametrów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576585
EEM-MA391-R - Miernik
EEM-MA391-R - Miernik
1576585

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z bezpośrednim podłączeniem cewki Rogowskiego/przetwornika małych sygnałów (333 mv), wbudowanym interfejsem Modbus RTU/TCP i BACnet MSTP/IP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Korzyści

  • Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki intuicyjnemu asystentowi instalacji
  • Oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji dzięki bezpośredniemu podłączeniu cewek Rogowskiego
  • Łatwe uruchamianie i serwisowanie dzięki inteligentnym funkcjom serwera WWW i wyświetlacza
  • Ochrona danych dzięki możliwości dezaktywacji funkcji konfiguracji przyciskami i interfejsów
  • Szybka integracja z systemami sterowania i zarządzania dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie komunikacji i usługom cyfrowym

Nowe produkty

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z wyświetlaczem do montażu na szynie DIN
Energy Management Service - On-Premises na monitorze z miernikami parametrów sieci i EPC

Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci

Pomiar energii dla automatyki budynkowej

Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci są teraz dostępne z certyfikowanym interfejsem BACnet. Interfejsy te umożliwiają prostą i wydajną integrację precyzyjnych danych energetycznych ze wszystkimi nowoczesnymi systemami automatyki budynkowej.

Najważniejsze cechy

  • Pomiar napięcia do 690 V AC (faza/faza)
  • Pomiar prądu za pomocą przetworników 1 A, 5 A, 333 mV i cewek Rogowskiego
  • Klasa energii czynnej 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Wykrywanie wyższych harmonicznych (do 63. składowej harmonicznej)
  • Konfigurowalne alarmy i wewnętrzny rejestr danych
  • 1 DI, 1 DO (wielofunkcyjne)

Korzyści

  • Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki intuicyjnemu asystentowi instalacji
  • Warianty do bezpośredniego podłączenia standardowych cewek Rogowskiego
  • Łatwe uruchamianie i serwisowanie dzięki inteligentnym funkcjom serwera WWW i wyświetlacza
  • Ochrona danych dzięki możliwości dezaktywacji funkcji konfiguracji przyciskami i interfejsów
  • Przyszłościowe rozwiązania komunikacyjne i usługi cyfrowe

Oprogramowanie do zarządzania energią

Rejestruj, zapisuj i wizualizuj lokalnie

Usługa zarządzania energią On-Premises to idealne rozwiązanie do lokalnego monitorowania energii. System, który można zamówić w wersji wstępnie skonfigurowanej, zawiera intuicyjne, elastyczne funkcje do czytelnej wizualizacji i analizy danych energetycznych.

Najważniejsze cechy

  • Różne licencje dla 5, 10, 20, 50, 100 mierników
  • Możliwe EPC: EPC 1502, EPC 1522
  • Rodzaje wykresów: wykres kołowy, wykres liniowy, wykres słupkowy, wykres Sankeya
  • Raporty energetyczne: tabele, wykresy
  • Obsługiwane media: prąd, gaz, olej, woda, sprężone powietrze, temperatura itp.

Korzyści

  • Lokalny dostęp do wszystkich danych energetycznych, bez zależności od zewnętrznych serwerów
  • Elastycznie skalowalny system bez kosztów stałych
  • Skonfigurowany wstępnie kompletny system z automatycznym wykrywaniem urządzeń i asystentem konfiguracji
  • Przejrzyste monitorowanie za pomocą pulpitów nawigacyjnych i tworzenie raportów energetycznych
  • Otwarty system dla indywidualnych EnPI i innych form energii, takich jak gaz i woda

Najszybszy sposób pomiaru parametrów sieci

Korzyści

Osoba z tabletem przed miernikiem parametrów sieci EMpro, zainstalowanym w drzwiach szafy rozdzielczej w podrozdzielni
Osoba stojąca przed otwartymi drzwiami szafy sterowniczej podłącza cewkę Rogowskiego bezpośrednio do miernika parametrów sieci EMpro
Osoba obsługująca przycisk na mierniku parametrów sieci EMpro w panelu przednim ze zmianą koloru w przypadku usterki
Miernik parametrów sieci do montażu na panelu przednim z symbolem kłódki na ekranie
Mierniki parametrów sieci EMpro z logo komunikacji
Osoba z tabletem przed miernikiem parametrów sieci EMpro, zainstalowanym w drzwiach szafy rozdzielczej w podrozdzielni

Pomiar energii w zaledwie trzech krokach:
Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego, wybór rodzaju sieci elektrycznej, ustawienie wejścia pomiarowego. Konfiguracja i włączenie do sieci mierników parametrów sieci EMpro składa się z zaledwie trzech kroków. Asystent instalacji uruchamia się automatycznie po pierwszym włączeniu urządzenia. Alternatywnie konfigurację podstawową można przeprowadzić również lokalnie za pomocą przycisków obsługi na urządzeniu.

Osoba stojąca przed otwartymi drzwiami szafy sterowniczej podłącza cewkę Rogowskiego bezpośrednio do miernika parametrów sieci EMpro

Wejście pomiarowe do cewki Rogowskiego pozwala na znaczną oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji. Urządzenia przetwarzają bezpośrednio sygnał mV i można podłączyć do nich bezpośrednio dowolną cewkę Rogowskiego. Dlatego nie jest już potrzebny wymagany zazwyczaj przetwornik pomiarowy. Wystarczy jedno kliknięcie, aby skonfigurować wejście prądowe. Parametry cewki są zapisane już na serwerze WWW.

Osoba obsługująca przycisk na mierniku parametrów sieci EMpro w panelu przednim ze zmianą koloru w przypadku usterki

Wiele praktycznych funkcji serwera WWW i miernika, jak np. monitorowanie prawidłowej pracy instalacji czy analiza błędów podczas serwisu zapewnia duże ułatwienie w codziennej pracy. Poza konfiguracją urządzeń serwer WWW umożliwia między innymi rejestrowanie danych, ocenę jakości parametrów sieci oraz wyświetlanie czytelnych wykresów przepływu energii.
Występujące w systemie błędy i alarmy są sygnalizowane lokalnie przez zmianę koloru na wyświetlaczu, co zapewnia ich szybką i jednoznaczną identyfikację.

Miernik parametrów sieci do montażu na panelu przednim z symbolem kłódki na ekranie

Chroń swoje dane energetyczne przed dostępem osób niepowołanych: wyłączenie elementów obsługi na urządzeniu zapobiega manipulacjom. Dezaktywacja interfejsów chroni przed niepożądanym dostępem do danych energetycznych oraz niezamierzoną zmianą konfiguracji.

Mierniki parametrów sieci EMpro z logo komunikacji

Mierniki parametrów sieci EMpro mierzą i przesyłają parametry energii do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Poza interfejsami do klasycznej komunikacji przemysłowej produkty te posiadają zintegrowany REST API.
Miernik EMpro obsługujący IoT jest w stanie bezpośrednio i bezpiecznie przesyłać dane do chmury za pośrednictwem routera. Umożliwia dostęp do danych pomiarowych i parametrów urządzeń z dowolnego miejsca na świecie. Nie jest potrzebna brama IoT do agregowania danych, do tłumaczenia między lokalnymi protokołami sieciowymi i protokołami IoT ani do szyfrowania.

Instalator przy szafie sterowniczej korzystający z dokumentacji online mierników parametrów sieci EMpro na tablecie

Zobacz dokumentację online

W celu przekazania informacji o produkcie, wprowadzamy zupełnie nowy sposób z nowym formatem dokumentacji online mierników parametrów sieci EMpro. Niezależnie od tego, czy korzystasz z telefonu, tabletu, notebooka czy komputera stacjonarnego, zaoszczędzisz mnóstwo czasu na szukaniu instrukcji instalacji, opisów funkcji czy danych technicznych naszych produktów.
Te i wiele innych informacji można znaleźć w naszej dokumentacji online EMpro. Użyj dynamicznego filtra treści, aby wyświetlić informacje odnoszące się do konkretnego produktu. Aby zapisać ulubione tematy, można również skorzystać z listy ulubionych, którą w razie potrzeby można szybko ponownie wyświetlić.

Obszary zastosowania

Tablet do sterowania systemem zarządzania budynkiem
Słup linii napowietrznej
Maszyna na produkcji
Spawalnia w fabryce samochodów
Klasy efektywności energetycznej
Tablet do sterowania systemem zarządzania budynkiem

  • Identyfikacja marnotrawstwa energii i potencjalnych oszczędności
  • Zarządzanie obciążeniem i zmniejszenie obciążeń szczytowych
  • Submetering
  • Monitorowanie systemów HVAC, ładowarek EV lub systemów PV
  • Dostarczanie danych pomiarowych do systemów zarządzania budynkiem poprzez interfejs BACnet lub Modbus

Słup linii napowietrznej

  • Cyfryzacja stacji transformatorowych
  • Zarządzanie dostawami energii do sieci dla zdecentralizowanych systemów wytwarzania energii (pomiary zgodnie z VDE AR-N 4110 i 4120)
  • Analiza jakości sieci
  • Wyższe harmoniczne do 63. składowej harmonicznej
  • THD do napięcia i prądu
  • Kąt fazowy U-I i kąt fazowy U-U
  • Współczynnik mocy i cos (φ)
  • Zapady napięcia, przerwy i przepięcia (IEC 61000-4-30)
  • Powiadamianie o krytycznych stanach sieci

Maszyna na produkcji

  • Zabezpieczenie przeciążeniowe silników, sprężarek, pomp, wentylatorów
  • Ocena efektywności energetycznej maszyn
  • Skuteczna i efektywna konserwacja
  • Analiza przestojów i błędów
  • Identyfikacja stanu roboczego systemów

Spawalnia w fabryce samochodów

  • Zarządzanie energią dla procesów i linii produkcyjnych
  • Obliczanie kosztów energii na produkt
  • Monitorowanie elektrycznych paneli rozdzielczych
  • Konserwacja profilaktyczna oparta na trendach prądu/mocy
  • Ogólna efektywność systemu dotycząca energii
  • Dostarczanie danych pomiarowych do sterowników przemysłowych za pośrednictwem interfejsu PROFINET, Ethernet lub Modbus

Klasy efektywności energetycznej

  • Pomiar zużycia i wytwarzania energii
  • Podział kosztów na poszczególne odbiorniki
  • Audyty energetyczne zgodne z normami ISO 50001 / EN 16247
  • Raportowanie na potrzeby raportów zarządzania i zrównoważonego rozwoju
  • Ocena projektów modernizacji

Ręce przed laptopem z programowaniem REST

Łatwe przyłączenie do sieci dzięki REST API Łatwa integracja z sieciami lokalnymi z poziomu dowolnej przeglądarki

W sieciach lokalnych dostęp do urządzeń może odbywać się łatwo przez zintegrowany API REST. REST to skrót od „REpresentional State Transfer“. Jest to architektura stosowana powszechnie w środowisku IT, zdobywająca coraz większą popularność również w aplikacjach przemysłowych. Jest to prosta architektura interfejsu, która wykorzystuje znane ogólnie protokoły internetowe. Odczyt danych odbywa się za pomocą kilku poleceń z dowolnej przeglądarki, na przykład poprzez zapytanie GET HTTP. Nie są potrzebne długie tabele rejestrów ani specjalistyczna wiedza na temat przemysłowych protokołów komunikacyjnych.

Korzyści REST API:

  • Format HTTP/REST/JSON umożliwia komfortowe i szybkie zintegrowanie z systemem
  • Ułatwiona analiza danych dzięki konfigurowalnym zapytaniom i dodatkowym informacjom, takim jak numer seryjny i nazwa urządzenia
  • Bezpieczeństwo dzięki koncepcji „tylko do odczytu”
  • Możliwość równoległego używania interfejsów komunikacyjnych, np. Modbus/TCP
  • Ciągłe rozszerzanie funkcjonalności dzięki aktualizacjom oprogramowania sprzętowego

Kompleksowe monitorowanie energii

Oprócz szerokiej gamy interfejsów komunikacyjnych umożliwiających proste podłączenie do systemów sterowania i zarządzania, nasze mierniki parametrów sieci można zintegrować bezpośrednio z rozwiązaniami do monitorowania energii firmy Phoenix Contact.

Korzyści:
• Bezproblemowa integracja mierników parametrów sieci EMpro z systemami chmurowymi lub lokalnymi
• Centralna analiza i wizualizacja wszystkich danych energetycznych dla wielu mierników parametrów sieci
• Elastyczność dla różnych wymagań IT i bezpieczeństwa

Kompleksowe monitorowanie energii
Oparte na chmurze
Kompleksowe monitorowanie energii

Oparte na chmurze

Rozwiązania do monitorowania energii
Rozwiązania do monitorowania energii Otrzymujesz bezpieczną i wydajną analizę danych bezpośrednio w swojej sieci. Otrzymujesz skalowalną, opartą na IoT platformę do analizy i optymalizacji danych energetycznych.
Więcej na temat Energy Management Service - On-Premises Więcej na temat Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Miernik parametrów sieci EMpro z logo Proficloud.io

Bezpośrednio do chmury, bez bramy Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie

Mierniki parametrów sieci EMpro z bezpośrednim połączeniem z chmurą umożliwiają interakcję z urządzeniami o dowolnej porze z dowolnego miejsca. Dostęp do danych pomiarowych i informacji o urządzeniach jest możliwy z dowolnego miejsca bez dodatkowej bramki.

Korzyści

  • Bezpośrednie połączenie miernika parametrów sieci z Proficloud.io bez dodatkowej bramy IoT
  • Elastyczny dostęp do danych energii i informacji o komponentach z dowolnego miejsca o dowolnej porze dzięki inteligentnym usługom na Proficloud.io
  • Bezpieczna komunikacja między miernikiem parametrów sieci obsługującym IoT i Proficloud.io dzięki szyfrowaniu TLS
  • Możliwość łatwej rozbudowy i skalowalność dzięki dynamicznym zasobom IT, które można szybko dostosować do indywidualnych wymogów na rynku
Inteligentne monitorowanie energii
Produkty i usługi do zarządzania energią

Łatwe zarządzanie energią: nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych ułatwia pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Broszura
Broszura na temat monitorowania energii