Energy Management Service - On-Premises Dzięki Energy Management Service - On-Premises można szybko i łatwo rozpocząć lokalne zarządzanie energią.

Energy Management Service - On-Premises i mierniki parametrów sieci EMpro
Energy Management Service - On-Premises w aplikacji

Twój lokalny system monitorowania energii

Zbieraj informacje na temat przepływu energii w Twoim systemie. Dzięki późniejszej analizie dowiesz się, co przede wszystkim wpływa na zużycie energii.

  • Twórz treściwe pulpity nawigacyjne, specjalnie do zarządzania energią
  • Sporządzaj wykresy zawierające informacje o bieżącym zużyciu energii
  • Twórz i obliczaj własne wskaźniki EnPI w celu generowania raportów
  • Korzystaj ze zintegrowanego systemu ostrzegania i otrzymuj powiadomienie, jeżeli zużywasz zbyt dużo energii
Instalator elektryczny z dwoma miernikami parametrów sieci EMpro

Łatwe początki

Uzyskaj spersonalizowany system monitorowania energii bez większego wysiłku:

  • Skonfiguruj kompletny system odpowiedni do Twoich potrzeb. Wybieraj spośród szerokiej gamy mierników i innych akcesoriów. W ten sposób masz pewność, że otrzymasz system, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
  • Odbierz swój system z komputerem edge (EPC) i zainstalowanym oprogramowaniem do monitorowania energii, a także akcesoriami w przygotowanej przez nas sieci.
  • Po podłączeniu do systemu mierniki są automatycznie znajdowane w sieci. Minimalizuje to wysiłek związany z konfiguracją.
Ikony unoszące się nad klawiaturą laptopa

Niezależna struktura systemu monitorowania energii

Polegaj na naszej wiedzy i jednocześnie zachowaj niezależność

Całkowite bezpieczeństwo: Energy Management Service - On-Premises działa bez dostępu do Internetu i dlatego gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. Dane pozostają poufne i bezpieczne w firmie.
Bezobsługowość: nasz system został zaprojektowany z myślą o płynnej i wydajnej pracy bez konieczności ciągłych aktualizacji. Ciągły dalszy rozwój oprogramowania pozwoli Ci na przeprowadzanie aktualizacji w celu rozszerzenia zakresu funkcji.
Efektywność kosztowa: korzystaj z rozwiązania bez powtarzających się płatności – bez żadnych powtarzających się kosztów lub opłat.
Uniwersalna kompatybilność: możesz także zintegrować sprzęt innych producentów. Energy Management Service - On-Premises nie jest zależne wyłącznie od naszych mierników i oferuje elastyczność w wyborze urządzeń. Sprzęt innej firmy jest podłączany do systemu monitorowania energii za pośrednictwem rejestratora danych lub sterownika z rodziny PLCnext Control.
Gotowość na przyszłe wyzwania: dzięki elastycznej i otwartej architekturze nasz system jest gotowy na przyszłe rozszerzenia i adaptacje w kierunku chmury, systemu zarządzania budynkiem i nie tylko.

Pulpity nawigacyjne i wizualizacje Funkcje w zakresie monitorowania energii

Interaktywna mapa: widok oprogramowania EMMA On-Premises na monitorze
Wykresy słupkowe
Możesz na przykład porównać zużycie energii w różnych działach lub lokalizacjach za pomocą wykresów słupkowych.
Wykresy słupkowe
Wykresy liniowe
Wykresy liniowe są idealne do śledzenia progresji zużycia energii w określonym okresie.
Wykresy liniowe
Wykresy kołowe
Wykresy kołowe mogą pomóc w wizualizacji proporcji energii zużywanej przez różne urządzenia lub procesy.
Wykresy kołowe
Wykresy Sankeya
Wykresy Sankeya są szczególnie przydatne do wizualizacji przepływu energii w obrębie systemu.
Wykresy Sankeya
Struktury drzewiaste
Oprogramowania do monitorowania energii można również używać do podsumowywania danych z różnych punktów pomiarowych i wyświetlania ich osobno przy użyciu struktury drzewa. Można na przykład podsumować zużycie energii w różnych działach lub lokalizacjach i śledzić progresję zużycia energii w określonym okresie.

Wskaźniki, raportowanie, alarmy Funkcje w zakresie monitorowania energii

Energy Management Service - On-Premises: nagrywanie ekranu do obliczania wskaźników
Tabelaryczny przegląd wskaźników i wartości energii przy użyciu Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: zrzut ekranu generowania alarmu
Energy Management Service - On-Premises: nagrywanie ekranu do obliczania wskaźników

Energy Management Service - On-Premises umożliwia samodzielne tworzenie i porównywanie wskaźników wydajności (EnPI). Narzędziem, które pomaga w tym zakresie, jest zintegrowany edytor formuł. Umożliwia on obliczanie lub podsumowywanie wielu wskaźników i wartości energetycznych. Zewnętrzne lub stare dane dotyczące wydajności są importowane jako plik CSV za pomocą funkcji importu i uwzględniane w obliczeniach lub porównaniach.

Tabelaryczny przegląd wskaźników i wartości energii przy użyciu Energy Management Service - On-Premises

Wskaźniki i wartości energii można zestawić w raporcie za ostatnie miesiące i lata. Raporty można łatwo pobrać i udostępnić je innym.

Energy Management Service - On-Premises: zrzut ekranu generowania alarmu

Jeśli zdefiniowane wskaźniki zostaną przekroczone lub nie zostaną osiągnięte, w systemie generowane są alarmy. Dzięki temu użytkownicy są odpowiednio wcześnie informowani o nadmiernym zużyciu energii lub o usterkach.

Korzystanie z Energy Management Service - On-Premises na tablecie i ekranach

Zarządzanie użytkowaniem

Energy Management Service - On-Premises łączy graficzne opcje wyświetlania z prostym zarządzaniem użytkowaniem. Zdefiniuj różne uprawnienia dla różnych użytkowników systemu i określ, które ustawienia mogą oni wprowadzać lub które informacje mogą przeglądać.

Topologia

System Energy Management Service - On-Premises składa się z mierników EMpro, które są podłączone do EPC za pośrednictwem przełącznika. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem interfejsu REST-API lub Modbus/TCP, co umożliwia szybką i nieskomplikowaną integrację z siecią. Po uruchomieniu oprogramowania urządzenia są automatycznie znajdowane przez EPC w sieci, co sprawia, że połączenie jest wyjątkowo łatwe.

Otwartość systemu pozwala na integrację innych mierników równolegle z miernikami parametrów sieci od Phoenix Contact. Te mierniki Modbus/RTU i M-Bus są podłączane za pośrednictwem rejestratorów danych lub sterowników z serii PLCnext Control. Dane pomiarowe są następnie przesyłane do EPC za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ułatwia to przesyłanie i wyświetlanie danych dotyczących energii, natężenia przepływu, temperatury i ciśnienia w Energy Management Service - On-Premises.

Topologia jako przykład zastosowania monitorowania energii w oparciu o Energy Management Service - On-Premises