Pulpit Time Series Data Service na monitorze

Time Series Data Service: wszystkie dane procesowe dostępne centralnie

Time Series Data Service umożliwia niestandardowe cyfrowe wizualizacje i analizy danych w indywidualnych pulpitach nawigacyjnych. Istnieje możliwość elastycznej konfiguracji przekroczenia wartości granicznych oraz wysyłania powiadomień do odpowiednich osób. Aby skutecznie i niezawodnie podejmować decyzje w oparciu o dane, Smart Service o dużych możliwościach adaptacji oferuje wsparcie dla szerokiego zakresu obszarów zastosowań i branż.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Zalety Smart Service: Time Series Data Service

  • Sprawdzanie danych procesowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie za pośrednictwem skalowalnej usługi w chmurze
  • Szybka i precyzyjna wizualizacja wszystkich istotnych parametrów, takich jak prędkość obrotowa turbiny wiatrowej, temperatura silnika, natężenie przepływu, a nawet współczynnik odrzutów
  • Uniwersalne zastosowanie i swoboda funkcji dzięki łatwo konfigurowalnym, internetowym pulpitom nawigacyjnym
  • Korzystanie z konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych lub gotowych pulpitów za pośrednictwem TSD Dashboard Library

Kompleksowa przejrzystość danych dzięki dostosowanym pulpitom


Dane szeregów czasowych wyświetlane w widżecie wykresu

Elastyczny widżet wykresu do wizualizacji danych szeregów czasowych

Widżet wykresu oferuje jeden z najbardziej powszechnych i elastycznych sposobów wyświetlania danych szeregów czasowych. Może być indywidualnie dostosowany do różnych zastosowań i umożliwia wygodną wizualizację.

Możliwości indywidualizacji są bardzo zróżnicowane: kolor, wypełnienie, opisy lub jednostki – widżet wykresu można precyzyjnie dostosować do własnych wymagań.

Kolejną zaletą jest możliwość tworzenia alertów bezpośrednio za pomocą widżetu. Umożliwia to automatyczne powiadamianie użytkowników o przekroczeniu zdefiniowanych wartości granicznych, zapewniając szybką reakcję na krytyczne zdarzenia.

Wykres kołowy w usłudze Time Series Data Service

Intuicyjny widżet wykresu kołowego do wizualizacji wskaźników danych

Widżet wykresu kołowego umożliwia proste i intuicyjne wyświetlanie współczynników, dzięki czemu rozkłady są łatwo czytelne. Idealnie nadaje się do wizualnego podkreślenia powiązań i proporcji.

Widżet zapewnia elastyczność wyświetlania zarówno wartości całkowitych, jak i procentowych. Wizualizację można dostosować indywidualnie do potrzeb użytkownika – od kolorów i etykiet po jednostki i inne elementy.

Dzięki możliwości dostosowania widżet wykresu kołowego pomaga w jasnym i zrozumiałym wyświetlaniu złożonych danych.

Widżet wskaźnika ze zdefiniowanymi wartościami granicznymi

Czytelne rejestrowanie statusu za pomocą widżetu wskaźnika

Widżet wskaźnika oferuje skuteczny sposób wyświetlania danych, dzięki czemu można szybko sprawdzić aktualny status. Wizualizacja opiera się na zdefiniowanych obszarach akceptacji, np. w postaci stref kolorów, takich jak zielony dla "OK", żółty dla "Ostrzeżenie" i czerwony dla "Krytyczny".

Szczególną cechą widżetu jest elastyczność definiowania wartości progowych: można zdefiniować dowolną liczbę wartości progowych i wyświetlić je w widżecie. Dzięki intuicyjnej wizualizacji widżet wskaźnika pomaga szybko interpretować dane i reagować na krytyczne zmiany.

Powiadomienia tekstowe i określona kolorystyka danych za pomocą widżetu statystyki

Powiadomienia tekstowe i określona kolorystyka danych za pomocą widżetu statystyki

Widżet statystyki umożliwia wyświetlanie poszczególnych danych, takich jak ostatnia, najwyższa, najniższa lub średnia wartość. Pozwala to na wizualizację ważnych kluczowych danych w przejrzysty sposób.

Szczególną zaletą jest funkcja ustawiania różnych kolorów, która umożliwia szybką ocenę stanu. Na przykład wartości do 80 mogą być wyświetlane na zielono, wartości powyżej 80 na żółto, a wartości powyżej 100 na czerwono.

Ponadto widżet umożliwia konfigurację wiadomości tekstowych, które mogą być generowane automatycznie na podstawie danych. Funkcja ta umożliwia powiązanie wartości liczbowych ze zrozumiałymi komunikatami, takimi jak: „Wszystko działa normalnie” (do 80), „Maszyna nagrzewa się” (powyżej 80) lub „Maszyna jest wyłączona” (powyżej 100).

Dzięki połączeniu kolorów i tekstów widżet statystyki pomaga użytkownikom intuicyjnie interpretować złożone dane i podejmować natychmiastowe działania.

Przegląd alarmów za pomocą widżetu listy alertów

Przegląd i zarządzanie alertami za pomocą widżetu listy alertów

Widżet listy alertów zapewnia centralny przegląd wszystkich skonfigurowanych alertów. Użytkownicy mogą efektywnie przeglądać bieżący stan monitorowanych danych lub wyświetlać zmiany stanu w określonym przedziale czasu.

Widok można elastycznie dostosowywać: użytkownik decyduje, czy mają być wyświetlane tylko alerty z określonym tagiem lub z określonego pulpitu. Ułatwia to skupienie się na istotnych informacjach.

Szczególnie praktyczną funkcją jest bezpośredni link do widżetu, w którym został utworzony dany alert. Wystarczy jedno kliknięcie, aby wyświetlić szczegółowe informacje bez konieczności długiego poszukiwania źródła.

Widżet listy alertów łączy przejrzystość z wydajnością i zapewnia, że użytkownicy zawsze mają kontrolę nad swoimi alertami.

Widżet statystyk: wiele możliwych zastosowań Maksymalna elastyczność monitorowania i wizualizacji danych

Widżet statystyki z wiadomościami tekstowymi
mWh w widżecie statystyki
Status urządzenia w widżecie statystyki
Battery Flow Chart Diagram
Statystyki z wartościami zastępczymi

Różne przykłady zastosowań Time Series Data Service Możliwości zastosowania w różnych branżach

Pulpit Time Series Data Service do Utility Metering
Pulpit dla sprzętu Power Reliability
Pulpit dla systemów magazynowania energii
Pulpit Time Series Data Service do Utility Metering

Usługa Time Series Data Service oferuje kompleksowe rozwiązanie do pomiaru mediów poprzez rejestrowanie, monitorowanie i analizowanie danych energetycznych. Dane te obejmują różne formy energii, takie jak energia elektryczna, gaz, woda i ciepło.

Indywidualnie konfigurowalne pulpity pozwalają monitorować ważne parametry w celu optymalizacji zużycia energii i szybkiego identyfikowania problemów. Pomaga to firmom obniżyć koszty energii i efektywniej zorganizować jej dystrybucję. Ponadto precyzyjne rejestrowanie i analizowanie danych energetycznych umożliwia przestrzeganie oficjalnych przepisów i sporządzanie odpowiednich raportów.

Dowiedz się więcej na Proficloud.io

Pulpit dla sprzętu Power Reliability

Połączenie Time Series Data Service z rozwiązaniami dla dyspozycyjności systemu od Phoenix Contact oferuje liczne korzyści dla niezawodnego zasilania i efektywnych procesów operacyjnych.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu zasilania i podsystemów potencjalne problemy mogą być rozpoznawane i usuwane na wczesnym etapie, co w zrównoważony sposób zwiększa dostępność systemu. Dostępne dane umożliwiają przeprowadzenie prac konserwacyjnych w oparciu o rzeczywiste warunki. Skraca to czas nieplanowanych przestojów i wydłuża żywotność wykorzystywanych urządzeń.

Wszystkie istotne parametry są rejestrowane i wizualizowane centralnie, zapewniając kompleksowy przegląd i identyfikowalność. Ponadto usługa Time Series Data Service może automatycznie wysyłać alerty w przypadku przekroczenia wartości granicznych, co umożliwia podjęcie natychmiastowych działań.

Ta potężna synergia pozwala firmom nie tylko zapewnić niezawodność zasilania, ale także zoptymalizować procesy operacyjne i obniżyć koszty.

Dowiedz się więcej na Proficloud.io

Pulpit dla systemów magazynowania energii

Gotowe do użycia, skalowalne rozwiązanie do korzystania z systemów magazynowania energii stanowi połączenie wydajnego sprzętu i inteligentnych usług. Takie połączenie maksymalizuje szybko i efektywnie korzyści płynące z używania zasobników energii.

Pulpity zapewniają kompleksowy dostęp do najważniejszych parametrów, takich jak cykle ładowania, temperatury i ogólny stan zasobników energii. Ponadto dostępne są szczegółowe metryki danych ładowania, w tym poziomu naładowania, maksymalnego naładowania i pojemności dostępnych do ładowania.

W sektorze energii odnawialnych, gdzie energia elektryczna nie zawsze może być w pełni dostarczona do sieci, kluczowe znaczenie mają magazyny energii. Nadwyżki energii mogą być tymczasowo magazynowane i wprowadzane do sieci w późniejszym czasie, aby zapewnić jej stabilność. Aby zmaksymalizować efektywność, konieczny jest dostęp do danych wytwarzania i magazynowania energii.

Przegląd ten jest dostępny za naciśnięciem jednego przycisku – bez konieczności tworzenia własnych pulpitów. Zwiększa to wydajność i zapewnia stałą kontrolę nad systemami energetycznymi.

Jeśli pulpity wymagają rozszerzenia i dostosowania za pomocą powiadomień e-mail lub innych wskaźników, można je zapisać we własnych folderach. Gotowe pulpity można dodatkowo zoptymalizować.

Dowiedz się więcej na Proficloud.io

Pulpit dla tematu Energia wiatrowa
Pulpit usługi Time Series Data Service dla przykładu produkcji
Monitorowanie energii słonecznej
Pulpit dla tematu Energia wiatrowa

Monitorowanie turbin wiatrowych oferuje szeroki zakres korzyści – od optymalizacji czasu pracy po lepsze planowanie okien serwisowych.

Dzięki usłudze Time Series Data Service i konfigurowalnym pulpitom w połączeniu z niezawodnym sprzętem firmy Phoenix Contact operatorzy farm wiatrowych mogą wydajniej obsługiwać swoje systemy. Na przykład pomiar oblodzenia na łopatach wirnika zapobiega zapobiegawczemu wyłączeniu wiatraków. Jeśli zmierzona wartość przekroczy zdefiniowaną wartość progową, wysyłane jest automatyczne powiadomienie i działanie systemu może zostać zatrzymane, aby zapobiec uszkodzeniu.

Ponadto monitorowanie stanu turbin wiatrowych umożliwia bardziej precyzyjne planowanie okien serwisowych. Kolejną zaletą rozwiązania Phoenix Contact jest pomiar uderzeń piorunów, co umożliwia rozpoznanie uszkodzeń na wczesnym etapie i szybsze podjęcie niezbędnych działań.
Dzięki temu kompleksowemu rozwiązaniu Phoenix Contact wspiera operatorów farm wiatrowych w zwiększaniu wydajności operacyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej na Proficloud.io

Pulpit usługi Time Series Data Service dla przykładu produkcji

Zastosowanie proaktywnych środków opartych na automatycznych powiadomieniach w usłudze Time Series Data Service ogranicza procedury ręczne. Monitorowanie temperatury silników, natężenia przepływu lub poziomu braków umożliwia przewidywanie zadań konserwacyjnych w produkcji, oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

W produkcji ciągłe monitorowanie tych parametrów zwiększa wydajność i niezawodność maszyn i systemów. Analizując dane dotyczące temperatury, przepływu i braków ów, można zidentyfikować i usunąć potencjalne problemy na wczesnym etapie, zanim doprowadzą one do kosztownych awarii. Umożliwia to zaplanowanie i przeprowadzenie prac konserwacyjnych w najlepszy możliwy sposób, dzięki czemu procesy produkcyjne przebiegają płynniej, a dyspozycyjność systemu wzrasta.

Dowiedz się więcej na Proficloud.io

Monitorowanie energii słonecznej

Przejrzysty dostęp do danych farm fotowoltaicznych ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju w przemysłowej energetyce słonecznej. Usługa Time Series Data Service oferuje kompleksowe rozwiązanie do monitorowania i analizowania wszystkich istotnych danych operacyjnych. Operatorzy farm fotowoltaicznych mogą używać jej do rejestrowania, przechowywania i wizualizacji danych w celu ciągłej optymalizacji wydajności swoich systemów.

Elastyczne opcje wizualizacji umożliwiają tworzenie indywidualnych pulpitów, które zapewniają przejrzysty przegląd kluczowych danych, takich jak wydajność energetyczna, nasłonecznienie i temperatury modułów. Funkcja monitorowania wartości granicznych niezawodnie rozpoznaje odchylenia i informuje odpowiednie osoby. Pozwala to na identyfikację i rozwiązywanie problemów na wczesnym etapie, co pomaga zminimalizować czas przestojów i zwiększyć wydajność.

Dowiedz się więcej na Proficloud.io

5 Use Case:
Smart Services w praktyce

Dowiedz się, jak firmy korzystają z naszych usług w chmurze we wszystkich branżach, aby szybko i łatwo organizować swoją codzienną pracę w bardziej efektywny sposób.

Odkryj Smart Service
White paper na temat Smart Service

TSD Dashboard Library Wizualizacja danych w ciągu kilku sekund

Biblioteka TSD Dashboard Library oferuje wybór gotowych pulpitów opartych na sprawdzonym sprzęcie Phoenix Contact, takim jak urządzenia z serii Power Reliability, lub opracowanych dla różnych aplikacji, np. systemów magazynowania energii.

Pulpity są skalowalne i przygotowane w taki sposób, że wymagają jedynie dostarczenia danych w celu zapewnienia najważniejszych informacji w zaledwie kilku krokach. Oszczędza to czas i pozwala od razu rozpocząć monitorowanie i analizę.

Pulpity można elastycznie dostosowywać do indywidualnych wymagań. Można na przykład dodać system powiadomień, aby reagować na krytyczne zdarzenia lub skonsolidować wiele pulpitów, aby uzyskać bardziej kompleksowy przegląd – dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.

Kolejną zaletą jest to, że biblioteka TSD Dashboard Library jest stale rozwijana i rozszerzana, więc warto regularnie sprawdzać, aby korzystać z nowych funkcji i aplikacji.
Skorzystaj z biblioteki TSD Dashboard Library, aby od razu rozpocząć pracę – bez konieczności zaczynania od zera.

Gotowe rozwiązanie do monitorowania sprzętu Phoenix Contact i Use Case dla różnych urządzeń

Pulpit TSD Dashboard Library ze sprzętem CAPAROC
TSD Dashboard Library z QUINT4
TSD Dashboard Library z TRIO3
TSD Dashboard Library z EMpro
Pulpit TSD Dashboard Library ze sprzętem CAPAROC

Monitoruj inteligentny sprzęt Phoenix Contact lub korzystaj z TSD Dashboard Library dla innych urządzeń – prosto i skutecznie. Dzięki ciągłemu połączeniu masz bezpośredni dostęp do danych historycznych, aby analizować trendy i wykrywać wcześnie nagłe zmiany.
Pulpity pomagają w pełni wykorzystać wydajność sprzętu, a jednocześnie zapewniają ważny wgląd w typowe przypadki użycia. Pomagają one nie tylko w planowaniu działań, takich jak zakupy części zamiennych, ale także zapewniają otrzymywanie odpowiednich informacji przez cały czas – a wszystko to przy minimalnym wysiłku.
Biblioteka TSD Dashboard Library pozwoli Ci skutecznie monitorować systemy i podejmować decyzje w oparciu o dane.

TSD Dashboard Library z QUINT4

Pulpity w bibliotece TSD Dashboard Library są w pełni skonfigurowane wstępnie i gotowe do natychmiastowego użycia. Wystarczy wypełnić je danymi, aby bezpośrednio dostarczały cennych informacji. Oszczędza się czas, a pulpity są gotowe do wydajnej wizualizacji i analizy danych.

TSD Dashboard Library z TRIO3

W przypadku bardziej rozbudowanych aplikacji pulpity z biblioteki TSD Dashboard Library można dostosować do własnych potrzeb. Za pomocą kilku kliknięć można również modyfikować i tworzyć systemy powiadomień.

TSD Dashboard Library z EMpro

To, co działa dla jednego urządzenia, działa również dla 10, 100, a nawet 1000 urządzeń. Pulpity w bibliotece TSD Dashboard Library są zaprojektowane tak, aby automatycznie rozpoznawać przychodzące dane i wyświetlać je w sposób elastyczny i skalowalny.

Niezależnie od tego, czy monitorowana jest mała aplikacja, czy duża sieć, pulpity płynnie dostosowują się do wymagań i zapewniają precyzyjny podgląd niezależnie od ilości danych.

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji, zarezerwować demo lub zarejestrować się w usłudze Time Series Data Service, odwiedź stronę Proficloud.io: