Pulpit obsługi Device Management Service

Core Smart Service na Proficloud.io

Inteligentna usługa „Device Management Service” na Proficloud.io umożliwia podłączenie sprzętu natywnie lub za pośrednictwem bramy. Urządzenia są połączone za pomocą identyfikatora UUID. Dodatek DMS Basic rozszerza funkcje o funkcję grupy urządzeń, alarmowanie oparte na stanie i zdalne przesyłanie aplikacji.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Zalety usługi typu smart: Device Management Service

  • Ustrukturyzowany przegląd informacji o urządzeniu w postaci cyfrowej tabliczki znamionowej, takich jak typ urządzenia, numer seryjny oraz zainstalowane oprogramowanie sprzętowe i wersja sprzętu
  • Łatwe wykrywanie usterek i ostrzeżeń dzięki systemowi sygnalizacji świetlnej
  • Szczegółowe informacje za pośrednictwem protokołów urządzenia
  • Gwarancja wysokich standardów bezpieczeństwa dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania sprzętowego, w tym funkcji bezpośredniej aktualizacji w samej usłudze
  • Prosta integracja urządzeń typu smart z Phoenix Contact w Proficloud.io

Device Management Service udostępnia w Proficloud.io znormalizowane, niezależne od aplikacji informacje o urządzeniach w czasie niemal rzeczywistym dla urządzeń Phoenix Contact i innych producentów. Dzięki usłudze Device Management Service urządzenia typu smart firmy Phoenix Contact mogą być zarządzane i monitorowane w dowolnym czasie i miejscu. Usługa oferuje również bezpośredni dostęp do informacji o urządzeniu w postaci cyfrowej tabliczki znamionowej, takich jak typ urządzenia, numer seryjny oraz zainstalowane oprogramowanie sprzętowe i wersja sprzętu. Ponadto gwarantowany jest bezpośredni dostęp do statusu urządzenia oraz aktualnych i historycznych protokołów. Oprogramowanie sprzętowe urządzeń typu smart można łatwo aktualizować. Gwarantuje to natychmiastowe korzystanie z najnowszych funkcji urządzeń typu smart oraz stałą ochronę maszyn i systemów. Sprzęt jest zintegrowany z bezpłatną usługą Device Management Service, która udostępnia przepływ danych dla innych usług w celu monitorowania, analizy i zarządzania.

Przegląd Device Management Service

Szczegółowe funkcje

Bezpłatne i łatwe monitorowanie stanu zarejestrowanych urządzeń

Dzięki prostemu i zrozumiałemu widokowi urządzeń w bezpłatnej usłudze Device Management Service wystarczy zalogować się w Proficloud.io, aby natychmiast zobaczyć, które urządzenie wymaga uwagi.

Dzięki różnym kolorom na widoku urządzeń Device Management Service można natychmiast zobaczyć, które urządzenia działają zgodnie z oczekiwaniami, które wymagają uwagi, a które są w trybie offline. Następnie można wykorzystać protokoły i na ich podstawie ustalić, dlaczego urządzenie przełączyło się w stan błędu.

Device Management Service – widok szczegółowy – aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia dzięki usłudze Smart Service na bieżąco – zdalnie i łatwo

Użytkownicy Proficloud.io mogą korzystać z usługi Device Management Service, aby natychmiast zobaczyć, kiedy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego, a także uruchomić ją bezpośrednio z usługi Device Management Service.

Każde urządzenie Phoenix Contact, które można zarejestrować natywnie na Proficloud.io, oferuje opcję sprawdzenia zainstalowanej wersji oprogramowania sprzętowego w widoku szczegółowym urządzenia i zainstalowania nowej wersji oprogramowania sprzętowego w razie potrzeby – pod warunkiem, że użytkownik jest do tego uprawniony.

Device Management Service – widok szczegółowy – dzienniki

Stałe monitorowanie stanu online w celu bezpiecznego rejestrowania danych

Wpisy w dzienniku są oznaczone według krytyczności. Ten system również działa na zasadzie sygnalizacji świetlnej.
Do każdego urządzenia można dodać dane, które umożliwiają łatwe rozpoczęcie korzystania z urządzeń lub wyświetlają na przykład informacje o obowiązkach.

Do urządzeń można dodać dane statyczne, takie jak tagi (np. „Hala produkcyjna 1”), komentarze (np. obowiązki) lub lokalizacje (współrzędne). Oznacza to, że współpracownicy, partnerzy lub klienci mogą natychmiast zidentyfikować urządzenie.

W razie potrzeby dziennik można wyeksportować jako plik CSV.

Device Management Service – mapa urządzeń

Interaktywna mapa ze statusem urządzeń

Wszystkie urządzenia, którym przypisano lokalizację, są automatycznie wyświetlane na interaktywnej mapie obok przeglądu urządzeń wraz z ich stanem.

Umożliwia to dokładne sprawdzenie, które urządzenia znajdują się w danej lokalizacji. Odpowiednie urządzenie można wyświetlić, klikając znacznik.

Praktyczne wskazówki i strategie dla firm
Zarządzanie energią w praktyce

Dowiedz się, jak możesz zwiększyć efektywność energetyczną i obniżyć koszty dzięki systemowi zarządzania energią opartemu na IIoT zgodnie z normą DIN EN ISO 50001:2018. Nasz White paper oferuje praktyczne wskazówki i strategie skutecznego zarządzania energią.

Dowiedz się więcej
ePaper Smart Services w praktyce

Dodatek DMS Basic


Zaawansowane zarządzanie urządzeniami Profesjonalizacja zarządzania urządzeniami dzięki dodatkowi DMS Basic

Dodatek DMS Basic rozszerza funkcje bezpłatnej usługi Device Management Service i umożliwia lepsze wykorzystanie sprzętu działającego w chmurze.

  • Grupowanie urządzeń i dodawanie własnych rzutów pomieszczeń
  • Otrzymywanie powiadomień e-mailem, gdy tylko zmieni się status urządzenia
  • Korzystanie ze zdalnych aktualizacji aplikacji

Szczeigóły dodatku DMS Basic

Dodatek DMS Basic – Interaktywna mapa
Device Management Service – dodatek DMS Basic – aktualizacja aplikacji
Device Management Service – dodatek DMS Basic – tworzenie alertów
Dodatek DMS Basic – Interaktywna mapa

Dzięki dodatkowi DMS Basic można łatwo wyświetlać hale produkcyjne, co pozwala na szybkie sprawdzenie stanu poszczególnych maszyn. Dzięki grupowaniu urządzeń i możliwości wgrywania własnych zdjęć dla poszczególnych grup, w usłudze Device Management Service można wyświetlać całe hale produkcyjne. Urządzenia w grupie mogą być umieszczane na zdjęciu i przenoszone do właściwej pozycji metodą przeciągnij i upuść. Ogólny stan hal lub lokalizacji można określić poprzez grupowanie.

Dowiedz się więcej na Proficloud.io
Device Management Service – dodatek DMS Basic – aktualizacja aplikacji

Dzięki dodatkowi DMS Basic, aplikacje stworzone za pomocą PLCnext Engineer mogą być zdalnie przesyłane do sterownika Axioline. W urządzeniu są uwzględniane zarówno role, jak i uprawnienia, aby osoba nieupoważniona nie mogła przeprowadzić aktualizacji aplikacji.

Dowiedz się więcej na Proficloud.io
Device Management Service – dodatek DMS Basic – tworzenie alertów

Dodatek DMS Basic umożliwia konfigurowanie alertów i wysyłanie informacji o zmianach statusu urządzeń do różnych odbiorców za pośrednictwem poczty e-mail. Zapewnia to przejrzystość wykraczającą poza granice Proficloud.io. Alerty można skonfigurować indywidualnie dla poszczególnych osób.

Alerty są również tworzone indywidualnie. Alertem może być na przykład zmiana statusu urządzenia, utrata połączenia lub krytyczny stan. Powiadomienia są wysyłane do określonych osób lub grup osób, co zwiększa dyspozycyjność systemów.

Dowiedz się więcej na Proficloud.io

Dodatek DMS Advanced


Wsadowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego i aplikacji Skalowalne i wydajne zarządzanie urządzeniami dzięki dodatkowi DMS Advanced

Dodatek DMS Advanced uzupełnia usługę Device Management Service o możliwość przeprowadzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego i aplikacji w procesie wsadowym. Jest to szczególnie przydatne w przypadku złożonych infrastruktur z PLCnext Control.

  • Aktualizacja wielu urządzeń jednocześnie
  • Automatyczne przerwanie w przypadku błędów
  • Przejrzyste protokołowanie wszystkich aktualizacji
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i aplikacji przeprowadzane w jednej operacji

Dodatek DMS Advanced w szczegółach

Dodatek DMS Advanced – Przegląd urządzeń – Uruchomienie wsadowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Dodatek DMS Advanced – Przegląd urządzeń – Uruchomienie wsadowej aktualizacji aplikacji
Dodatek DMS Advanced – Historia aktualizacji – Szczegóły aktualizacji – Zakończona aktualizacja wsadowa
Dodatek DMS Advanced – Historia aktualizacji oprogramowania sprzętowego – Przegląd
Dodatek DMS Advanced – Przegląd urządzeń – Uruchomienie wsadowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Dodatek DMS Advanced umożliwia aktualizację wielu urządzeń w jednej operacji. Użytkownik wybiera urządzenia, które są automatycznie aktualizowane jedno po drugim. Uwzględniane jest zarówno oprogramowanie sprzętowe, jak i aplikacje stworzone za pomocą PLCnext Engineer. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, cały proces zostanie automatycznie przerwany. Historia aktualizacji jest udokumentowana w osobnej zakładce i zapewnia maksymalną przejrzystość.

Dodatek DMS Advanced – Przegląd urządzeń – Uruchomienie wsadowej aktualizacji aplikacji

Funkcja została opracowana z myślą o klientach, którzy zarządzają dużą liczbą urządzeń za pośrednictwem Proficloud.io. Indywidualne aktualizacje w przypadku wielu urządzeń są czasochłonne i wiążą zasoby ludzkie. Dzięki aktualizacji wsadowej procesy te można zautomatyzować i kontrolować centralnie, niezależnie od lokalizacji sterowników.

Dodatek DMS Advanced – Historia aktualizacji – Szczegóły aktualizacji – Zakończona aktualizacja wsadowa

Historia aktualizacji umożliwia śledzenie wszystkich przeprowadzonych aktualizacji. Uwzględniane są role i uprawnienia, aby tylko upoważnione osoby mogły przeprowadzać aktualizacje.

Dodatek DMS Advanced – Historia aktualizacji oprogramowania sprzętowego – Przegląd

Dodatek DMS Advanced jest skierowany do klientów, którzy korzystają z PLCnext Control i chcą aktualizować oprogramowanie sprzętowe lub aplikacje podczas pracy. Jest to szczególnie przydatne w przypadku urządzeń, które nie są zainstalowane lokalnie lub znajdują się poza współdzieloną siecią.

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji, zarezerwować demo lub zarejestrować się w bezpłatnej usłudze Device Management Service, odwiedź stronę Proficloud.io: