Przemysłowy internet rzeczy IIoT zapewnia informacje w czasie rzeczywistym w celu lepszej kontroli operacyjnej i wydajniejszej produkcji. Optymalizuje procesy konserwacji, skraca czas przestojów i efektywniej wykorzystuje zasoby. IIoT jest skalowalny i dostosowuje się do wymagań użytkownika.

Osoba pracująca z przemysłowym internetem rzeczy (IIoT)
Przemysłowy internet rzeczy: cyfrowy bliźniak na tablecie

Przemysłowy internet rzeczy (IIoT) jest podkategorią Internetu rzeczy (IoT). Reprezentuje przemysłową wersję internetu rzeczy i koncentruje się na zastosowaniach w środowisku produkcyjnym i przemysłowym.

Czym jest przemysłowy internet rzeczy?

Przemysłowy internet rzeczy (IIoT) jest podkategorią Internetu rzeczy (IoT). Reprezentuje przemysłową wersję internetu rzeczy i koncentruje się na zastosowaniach w środowisku produkcyjnym i przemysłowym. W przeciwieństwie do IoT, w którym odbiorniki i użytkownicy zajmują centralne miejsce, IIoT koncentruje się na procesach przemysłowych i przepływach pracy.

Celem IIoT jest poprawa wydajności operacyjnej, obniżenie kosztów produkcji, przyspieszenie procesów i realizacja nowych modeli biznesowych.Dzięki połączeniu maszyn, systemów produkcyjnych i procesów produkcyjnych w sieć, przeprowadzane są analizy danych w celu optymalizacji produktywności, wydajności i konserwacji w produkcji.

Technologie IIoT stanowią podstawę przyszłościowej i zrównoważonej fabryki cyfrowej.

Właściwości IIoT – od OT do IT

Właściwości IIoT – od OT do IT

Przemysłowy internet rzeczy: W przeciwieństwie do IoT, w którym odbiorniki i użytkownicy zajmują centralne miejsce, IIoT koncentruje się na procesach przemysłowych i przepływach pracy

PLCnext Control
Bramka chmury Phoenix Contact

Any Data, any Cloud: PLCnext Control to sprzęt do PLCnext Technology. Umożliwia realizację projektów automatyki bez ograniczeń związanych z systemami zamkniętymi.

Technika sterowania
Bramka chmury
Inteligentna sieć dzięki połączeniom w chmurze

Przemysłowy internet rzeczy: procesy można zoptymalizować, wykorzystując zalety poszczególnych usług w chmurze

Any Cloud: inteligentna sieć dzięki połączeniom w chmurze

Wykorzystaj w pełni swoje dane. Wykorzystaj zalety poszczególnych usług w chmurze, aby zoptymalizować swoje procesy. W ten sposób zwiększysz jakość produktów i obniżysz koszty bez konieczności ingerowania w pracujące aplikacje. Twoje dane są optymalnie chronione.

Podczas gdy wszystkie sterowniki PLCnext Control posiadają standardowo bezpośrednie połączenie z Proficloud.io, dla każdej innej chmury można pobrać gotowe konektory chmurowe do sterownika PLCnext Control za pośrednictwem PLCnext Store, oszczędzając sobie kłopotów z programowaniem, lub użyć standardowej komunikacji, takiej jak OPC UA lub MQTT, aby połączyć się z wybranym rozwiązaniem chmurowym.

Zastosowania Przemysłowy internet rzeczy (IIoT) oferuje szeroki zakres zastosowań. Tutaj znajdziesz tylko niewielki wybór praktycznych przypadków użycia:

Optymalizacja produkcji oparta na sztucznej inteligencji
Automatyzacja fabryki
Centrum logistyczne
Inteligentne zarządzanie środowiskiem
Osoba przed ekranem z adapterem MORYX Omniverse
Usługi, on-prem, edge: działania oparte na IIoT
Optymalizacja produkcji oparta na sztucznej inteligencji

MLnext umożliwia oszczędność zasobów i efektywne procesy produkcyjne dzięki inteligentnemu analizowaniu danych. Dane z maszyn produkcyjnych stanowią podstawę rozwiązań w zakresie cyfryzacji i zapewniają kontrolę zużycia zasobów. Oceny uczenia maszynowego oferują przewagę nad ręcznymi analizami i skalowalność dla procesów produkcyjnych. MLnext od Phoenix Contact umożliwia tworzenie sieci neuronowych do łączenia danych oraz optymalizuje planowanie personelu i alokację maszyn.

Optymalizacja produkcji oparta na sztucznej inteligencji dzięki MLnext
Automatyzacja fabryki

70 zmiennych generuje 416 000 punktów danych na godzinę – To demo pokazuje skalowalne rozwiązanie IIoT z PLCnext Technology na przykładzie rozlewni. Projekt składa się z programu PLC, który symuluje dane procesów i zasilania, które mogą być publikowane za pomocą frameworka IIoT. Aplikacja Node-RED odczytuje wszystkie punkty danych ze struktury IIoT i przechowuje je w bazie danych InfluxDB. Stąd wszystkie wartości są wizualizowane na pulpitach nawigacyjnych Grafana.

Centrum logistyczne

Innowacyjne zarządzanie energią dzięki usługom w chmurze – Wiodąca firma z branży obiektów logistycznych optymalizuje łańcuchy dostaw klientów i zwiększa możliwości dostaw. W ramach unijnego monitoringu energii i inicjatyw zrównoważonego rozwoju, dane dotyczące zużycia energii przez pojazdy, oświetlenie i roboty magazynowe były rejestrowane i przekazywane klientom. Phoenix Contact opracował system monitorowania energii i rejestrowania danych. Pulpit nawigacyjny pokazuje zużycie energii przez pakiety i można go rozbudować.

Inteligentne zarządzanie środowiskiem

Zachowaj kontrolę nad danymi środowiskowymi dzięki rozwiązaniu Environmental IoT.

Więcej na temat inteligentnego zarządzania środowiskiem
Osoba przed ekranem z adapterem MORYX Omniverse

MORYX Industry i NVIDIA umożliwiają tworzenie cyfrowych bliźniaków w czasie rzeczywistym. Bowiem MORYX służy jako cyfrowy pomost łączący metaświat przemysłowy z prawdziwą fabryką i działami produkcyjnymi. Jest to możliwe dzięki naszemu adapterowi MORYX Omniverse.

Zalety: cyfrowa spójność, mniej prac ręcznych, niższe koszty, wyższa jakość danych, mniej marnotrawstwa i lepsza współpraca cyfrowa zapewniająca większą elastyczność.

Usługi, on-prem, edge: działania oparte na IIoT

IIoT oferuje szerokie możliwości zastosowania. Firmy mogą wybrać jedną z opcji wdrożenia. IIoT oparty na usługach nie wymaga lokalnej infrastruktury IT i oferuje elastyczną moc obliczeniową. Bezpieczeństwo jest gwarantowane przez scentralizowane usługi. On-Premises IIoT umożliwia realizację na miejscu z bardzo krótkim czasem reakcji i określoną mocą obliczeniową. Edge Computing łączy w sobie oba te elementy, idealnie sprawdzając się w przypadku pracochłonnych procesów. Phoenix Contact oferuje indywidualne rozwiązania IIoT.

Najczęściej zadawane pytania Tutaj odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące przemysłowego internetu rzeczy:

Osoba obsługująca technologię IIoT
Osoba obsługująca technologię IIoT
Osoba obsługująca technologię IIoT
Osoba obsługująca technologię IIoT
Osoba obsługująca technologię IIoT

  • Czujniki: zbieranie danych na miejscu.
  • Edge Computing: przetwarzanie blisko źródła.
  • LPWAN: niskie zużycie energii, duży zasięg.
  • 5G: Wysoka przepustowość, niskie opóźnienia.
  • Różnice w zasięgu, opóźnieniach i efektywności energetycznej.

Osoba obsługująca technologię IIoT

  • Zwiększona wydajność: dane w czasie rzeczywistym i automatyzacja zwiększają produktywność.
  • Konserwacja profilaktyczna: unikanie przestojów dzięki rozpoznawaniu problemów na wczesnym etapie.
  • Lepsza podstawa do podejmowania decyzji: kompleksowa analiza danych umożliwia podejmowanie uzasadnionych decyzji.

Osoba obsługująca technologię IIoT

Przykłady to MQTT, OPC UA i CoAP. Standardy te zapewniają interoperacyjność i bezpieczeństwo.

Specjalista Phoenix Contact z przyjemnością doradzi Ci podczas osobistego spotkania.

Osoba obsługująca technologię IIoT

Ochrona przed atakami: wdrożenie środków bezpieczeństwa zapobiegających nieautoryzowanemu dostępowi.

Szyfrowanie: bezpieczna komunikacja między urządzeniami i sieciami.

Uwierzytelnianie: umożliwienie dostępu do urządzeń IIoT tylko autoryzowanym użytkownikom.

Bezpieczna konfiguracja urządzeń: brak domyślnych haseł i bezpieczna konfiguracja.

Wyślij zapytanie o konsultację!