Ochrona przed przepięciami do instalacji dachowych PV Dowiedz się więcej o optymalnej ochronie przed przepięciami dla Twojej aplikacji.

Ludzie na instalacji dachowej PV

Wyzwanie


Instalacja dachowa z góry

Zapobieganie stratom generacji i wysokim kosztom napraw

Aby uniknąć przekroczenia planowanych okresów amortyzacji, należy unikać długich czasów przestojów i wysokich kosztów napraw. Jednak skutki uderzeń piorunów i przepięć mogą spowodować znaczne uszkodzenia systemu. Koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej ma zatem ogromne znaczenie dla bezawaryjnej pracy dachowych instalacji fotowoltaicznych. Koncepcja powinna obejmować ochronę falownika, modułów fotowoltaicznych, a w przypadku dachowych instalacji fotowoltaicznych z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym również ochronę samego budynku.

Symbol normy

Wymagania normatywne

Normy są skutecznym instrumentem zapewniającym jakość, wydajność i bezpieczeństwo. W przypadku instalacji dachowych PV skupiono się na dwóch normach:

  1. HD-60364-7-712 w sprawie projektowania i montażu systemów PV
  2. EN 62305-3 Bbl 5 w sprawie doboru i montażu ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami

Jakie wymagania muszą spełniać koncepcje przepięciowe dla instalacji dachowych? Pomoc może stanowić poniższa interpretacja zgodna z normą EN 62305-3 Bbl 5:

Budynek bez zewnętrznej ochrony odgromowej
Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową, z wymaganym dystansem separacyjnym
Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową, bez wymaganego dystansu separacyjnego
Budynek bez zewnętrznej ochrony odgromowej

  • Miejsce instalacji DC 2 Ochrona przed przepięciami DC w pobliżu modułów fotowoltaicznych: ogranicznik przepięć typu 2
  • Miejsce instalacji DC 1 Ochrona przed przepięciami DC w pobliżu falownika: ogranicznik przepięć typu 2, jeżeli długość przewodu między DC 1 a falownikiem wynosi >10 m
  • Miejsce instalacji AC 2 Ochrona przed przepięciami AC po stronie AC falownika: ogranicznik przepięć typu 2, jeżeli długość przewodu między AC 1 a AC 2 wynosi >10 m
  • Miejsce instalacji AC 1 Ochrona przed przepięciami AC w rozdzielni głównej: ogranicznik przepięć typu 2

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową, z wymaganym dystansem separacyjnym

  • Miejsce instalacji DC 2 Ochrona przed przepięciami DC w pobliżu modułów fotowoltaicznych: ogranicznik przepięć typu 2
  • Miejsce instalacji DC 1 Ochrona przed przepięciami DC w pobliżu falownika: ogranicznik przepięć typu 2, jeżeli długość przewodu między DC 1 a falownikiem wynosi >10 m
  • Miejsce instalacji AC 2 Ochrona przed przepięciami AC po stronie AC falownika: ogranicznik przepięć typu 2, jeżeli długość przewodu między AC 1 a AC 2 wynosi >10 m
  • Miejsce instalacji AC 1 Ochrona przed przepięciami AC w rozdzielni głównej: ogranicznik przepięć typu 1

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową, bez wymaganego dystansu separacyjnego

  • Miejsce instalacji DC 2 Ochrona przed przepięciami DC w pobliżu modułów fotowoltaicznych: ogranicznik przepięć typu 1
  • Miejsce instalacji DC 1 Ochrona przed przepięciami DC w pobliżu falownika: ogranicznik przepięć typu 1
  • Miejsce instalacji AC 2 Ochrona przed przepięciami AC po stronie AC falownika: ogranicznik przepięć typu 1
  • Miejsce instalacji AC 1 Ochrona przed przepięciami AC w rozdzielni głównej: ogranicznik przepięć typu 1

Rozwiązanie


Skrzynka przyłączeniowa przed instalacją dachową PV

Skrzynki przyłączeniowe do systemów fotowoltaicznych

W odpowiedzi na te wyzwania oferujemy niezawodne konfekcjonowane skrzynki przyłączeniowe, które chronią falownik instalacji dachowych PV bezpośrednio przed wejściami napięcia stałego DC. Przepięcia w wyniku sprzężenia zostają odprowadzone bezpośrednio do potencjału masy.

Skrzynki przyłączeniowe
Przegląd produktów

Zapoznaj się z naszą ofertą gotowych do instalacji i podłączenia skrzynek przyłączeniowych do instalacji dachowych i znajdź odpowiednią skrzynkę przyłączeniową do swojego zastosowania.

Znajdź odpowiedni produkt
Dwóch elektryków rozmawiających w instalacji dachowej PV

Znajdź odpowiednią skrzynkę przyłączeniową w 3 krokach:

Elektryk podczas pracy
Elektryk podczas pracy
Elektryk podczas pracy
Elektryk podczas pracy
Elektryk podczas pracy

O wyborze odpowiedniej skrzynki przyłączeniowej decydują następujące kryteria dotyczące używanego falownika:

  • Liczba modułów śledzenia punktu MPP
  • Liczba stringów na każdy moduł śledzenia punktu MPP
  • Maksymalny prąd na moduł śledzenia punktu MPP

Elektryk podczas pracy

Przy wyborze odpowiedniej skrzynki przyłączeniowej istotne jest, czy budynek posiada zewnętrzną ochronę odgromową, czy też nie:

Budynki bez zewnętrznej ochrony odgromowej:

  • Wystarczający ogranicznik przepięć typu 2

Budynki z zewnętrzną ochroną odgromową:

  • Ogranicznik przepięć typu 2, jeśli zachowany jest dystans separacyjny „s”
  • Ogranicznik przepięć typu 1 (lub kombinacja ograniczników typu 1+2), jeśli nie jest zachowany dystans separacyjny „s”

Elektryk podczas pracy

Wybór odpowiedniej techniki przyłączeniowej do skrzynek przyłączeniowych wpływa na wydajność, bezpieczeństwo, trwałość i łatwość obsługi systemu. Dostępne są dwie opcje.

  • Złącza SUNCLIX
  • Dławnica kablowa z Push-in Technology

Więcej na temat techniki przyłączeniowej do fotowoltaiki
Elektryk podczas pracy

Odpowiadając na powyższe kluczowe pytania za pomocą funkcji filtrowania na stronie z listą produktów, można szybko i łatwo znaleźć odpowiedni produkt. Główne kryteria zawężania produktów są zatem następujące:

  • Liczba obsługiwanych modułów śledzenia punktu MPP
  • Liczba stringów (na każdy moduł śledzenia punktu MPP)
  • Klasa ogranicznika wg IEC
  • Sposób wprowadzenia przewodów

Jeśli istnieją dodatkowe wymagania (np. rozłączniki DC, bezpieczniki), należy również ograniczyć te opcje. W ten sposób można szybko znaleźć niestandardowe rozwiązanie.

Podpowiedź: Dzięki naszej wyszukiwarce kompatybilności znajdziesz odpowiednią skrzynkę przyłączeniową do falownika w zaledwie trzech krokach.

Do skrzynek przyłączeniowych do systemów fotowoltaicznych

Typowa budowa naszych skrzynek przyłączeniowych

Interaktywna mapa: Zestawienie skrzynek przyłączeniowych
Połączenie stringów
Łączenie poszczególnych stringów poprzez wewnętrzne połączenie równoległe może na przykład pomóc obniżyć koszty instalacji systemu PV.
Połączenie stringów
Włączenie PE i połączenia wyrównawczego ochrony odgromowej systemu PV
Nasze rozwiązania mają dwa punkty zaciskowe PE: jeden dla przewodu ochronnego zainstalowanego ogranicznika przepięć i opcjonalnie jeden dla uziemienia funkcyjnego, połączenia wyrównawczego ochrony odgromowej systemu PV.
Włączenie PE i połączenia wyrównawczego ochrony odgromowej systemu PV
Ochrona przed przepięciami DC
Wysokiej jakości ograniczniki przepięć firmy Phoenix Contact zapewniają ochronę przed skutkami uderzeń piorunów i przepięć. Są one dostępne jako ograniczniki przepięć typu 1 lub typu 2.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami DC
Zmotoryzowany rozłącznik DC (wyłącznik przeciwpożarowy)
Wybrane skrzynki przyłączeniowe są wyposażone w zmotoryzowane rozłączniki DC, nazywane również wyłącznikiem przeciwpożarowym. Wyłączniki te umożliwiają szybkie i łatwe odłączanie przewodów DC w budynku od obciążenia w przypadku pożaru. Tutaj znajduje się lista wszystkich dostępnych produktów.
Dowiedz się więcej
Zmotoryzowany rozłącznik DC (wyłącznik przeciwpożarowy)
Ręczny rozłącznik DC
Ręczne rozłączniki DC umożliwiają bezpieczne odłączenie stringów PV w przypadku konserwacji lub napraw. Tutaj znajduje się lista wszystkich dostępnych produktów.
Dowiedz się więcej
Ręczny rozłącznik DC
Bezpieczniki PV
Jeśli użycie bezpieczników jest konieczne, listę produktów ze wszystkimi dostępnymi produktami można znaleźć tutaj.
Dowiedz się więcej
Bezpieczniki PV

Korzyści

  • Ochrona dużej liczby falowników z wejściami napięcia DC dzięki szerokiemu portfolio produktów
  • Szybka instalacja i uruchomienie dzięki gotowym skrzynkom przyłączeniowym
  • Uproszczone podłączenie przewodu wyrównawczego ochrony odgromowej dzięki wystarczającym możliwościom podłączenia w skrzynce przyłączeniowej
  • Bezobsługowe podłączenie stringów PV za pomocą wtyków SUNCLIX lub techniki połączeń Push-in
Pożar domu z ogniem i dymem

Bezpieczne odłączenie w przypadku pożaru

Nie ma obowiązku używania tak zwanych rozłączników przeciwpożarowych w dachowych instalacjach fotowoltaicznych, ale organizacje ochrony przeciwpożarowej i ubezpieczyciele coraz częściej zalecają ich stosowanie.
Głównym celem jest „automatyczne” odłączanie stringów PV od obciążenia jak najbliżej modułów PV . Minimalizuje to ryzyko dla służb ratunkowych. Zapewnia bezpieczne gaszenie pożarów.

Skrzynka przyłączeniowa z wyłącznikiem

Automatyczne wyłączanie dzięki rozłącznikowi przeciwpożarowemu

Niezależnie od tego, czy budynek jest wyposażony w system PV, czy nie, przed rozpoczęciem gaszenia pożaru należy zapewnić odłączenie zasilania w obszarze dotkniętym pożarem. Można to zrobić na przykład poprzez uruchomienie głównego wyłącznika lub wyjęcie bezpieczników. Procedura ta przerywa również zasilanie wyłączników silnikowych w skrzynce przyłączeniowej, co „automatycznie” odłącza przewody DC w budynku. Kolejnym atutem jest zmotoryzowane ponowne włączenie rozłącznika. Wyłączenia celowe, niezamierzone lub spowodowane awariami zasilania nie prowadzą do kosztownych wezwań serwisu, ponieważ rozłączniki są włączane ponownie po ich zresetowaniu.

Ważne informacje i często zadawane pytania (FAQ)

Elektrycy podczas rozmowy

Odkryj wiele innych interesujących wskazówek dotyczących ochrony przed przepięciami dla systemów PV i korzystania ze skrzynek przyłączeniowych w naszej obszernej sekcji FAQ. Tutaj znajdziesz szczegółowe odpowiedzi i pomocne informacje, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji Twoich projektów.

Kontakt


Kontakt

Fotografia ludzi
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Product Management
Chętnie pomożemy Ci w doborze odpowiedniej skrzynki przyłączeniowej do Twojego systemu PV.

Inne produkty


Często zadawane pytania


Rozłączniki DC

Kiedy użycie rozłącznika DC ma sens?

Rozłącznik DC jest obowiązkowy w każdym systemie PV, ponieważ przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i łatwości obsługi. Połączenia mogą być rozłączane bezpiecznie tylko w stanie bez obciążenia. Rozłączniki są często zintegrowane z falownikiem, ale przy długich odcinkach kabli duża część systemu nadal pozostaje pod napięciem. Należy temu zapobiec podczas prac konserwacyjnych lub napraw.
Rozwiązanie: Wystarczy zainstalować dodatkowy rozłącznik DC w pobliżu modułów fotowoltaicznych. Nasze skrzynki przyłączeniowe łączą ten wyłącznik z ochroną przed przepięciami i upraszczają ułożenie przewodów do falownika.

Bezpiecznik PV

Bezpieczniki: Dlaczego odgrywają podrzędną rolę w instalacjach dachowych?

W Europie, zgodnie z HD 60364 część 7-712, bezpieczniki PV są wymagane tylko w systemach z trzema lub więcej połączonymi równolegle stringami PV na jeden moduł śledzenia punktu MPP. Jeśli trzy lub więcej stringów PV jest połączonych równolegle, prądy zwarciowe mogą prowadzić do uszkodzenia modułów lub kabli. W takich przypadkach bezpieczniki PV mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania obrażeniom ciała i uszkodzeniom budynków. Wiele nowoczesnych falowników pozwala na podłączenie maksymalnie 2 stringów na jeden moduł śledzenia punktu MPP. Informacje na temat odporności na prąd wsteczny i maksymalnego zabezpieczenia można znaleźć w karcie katalogowej producenta modułu. Wyjątkiem są systemy PV z optymalizatorami mocy DC lub falownikami z selektywnym odłączaniem stringów, które mogą zapobiegać powstawaniu prądów różnicowych. Czasami możliwe jest zrezygnowanie z bezpieczników PV, chociaż zawsze należy przestrzegać informacji producenta.

Technika przyłączeniowa do fotowoltaiki

Jakie są dostępne techniki przyłączeniowe?

Wybór odpowiedniej techniki przyłączeniowej do skrzynek przyłączeniowych ma decydujący wpływ a wydajność, bezpieczeństwo, trwałość i łatwość obsługi systemu. Dostępne są dwie opcje:

1. Wtykowa technika przyłączeniowa: SUNCLIX
Technologia ta jest niezwykle łatwa w instalacji i obsłudze. Niezbędne wtyki są dołączone do skrzynki przyłączeniowej, a dzięki technice połączeń sprężynowych nie jest potrzebna zaciskarka. Opatentowany mechanizm odblokowujący działa bez użycia specjalnych narzędzi, a także umożliwia kompaktową konstrukcję skrzynek przyłączeniowych.

2. Bezpośrednie podłączenie za pomocą zacisków przyłączeniowych z Push-in Technology
Oprócz rozwiązań wtykowych, kable mogą być również wprowadzane przez dławnice kablowe. Zaciski przyłączeniowe z Push-in Technology umożliwiają proste i bezpośrednie przyłączenie przewodu.

Skrzynka przyłączeniowa

Czy możliwe jest również podłączenie przewodów aluminiowych?

Przewody aluminiowe są popularnym wyborem w instalacjach fotowoltaicznych ze względu na ich niską wagę i niższy koszt. Wymagają one jednak specjalnych zacisków przyłączeniowych i technik zapewniających bezpieczne i trwałe połączenie. Ponieważ standardowe skrzynki przyłączeniowe nie są przeznaczone do bezpośredniego podłączania przewodów aluminiowych, konieczne są rozwiązania niestandardowe. Pozwala to uniknąć korozji i problemów ze stykami.

Daszek ochronny

Czy możliwy jest montaż na zewnątrz bez zabezpieczenia?

Instalacja skrzynek przyłączeniowych w niezabezpieczonych obszarach zewnętrznych jest niekiedy nieunikniona. Chociaż skrzynki przyłączeniowe o stopniu ochrony IP65 są pyłoszczelne i wodoszczelne, testy zgodne z normą DIN EN 60529 mają jedynie charakter porównawczy i nie symulują rzeczywistych warunków. Niezbędne są zatem daszki ochronne. Chronią one skrzynki przyłączeniowe zamontowane na zewnątrz przed zalaniem wodą, przegrzaniem spowodowanym promieniowaniem słonecznym i kondensacją. I przez to znacznie zwiększają żywotność i niezawodność skrzynek przyłączeniowych.

Skrzynka przyłączeniowa z dużymi wtyczkami

Jak można zminimalizować straty liniowe?

Zróżnicowane warunki w miejscu instalacji mogą skutkować bardzo długimi kablami w przypadku niektórych instalacji dachowych PV. Aby zminimalizować straty mocy, konieczne może być zwiększenie przekroju przewodu. Standardowe skrzynki przyłączeniowe często oferują ograniczoną elastyczność w zakresie przekrojów przyłączeniowych. Z drugiej strony, wybór naszych wariantów umożliwia większy przekrój przyłączeniowy, aby spełnić te wymagania.

Dwie osoby na dachowej instalacji fotowoltaicznej

Co należy wziąć pod uwagę podczas instalacji zewnętrznego urządzenia piorunochronnego?

System PV i zewnętrzne urządzenie piorunochronne muszą podzielić się powierzchnią dachu. Nie ma problemu, jeśli system fotowoltaiczny i urządzenie piorunochronne są instalowane jednocześnie. W przypadku późniejszego montażu systemu PV na powierzchni dachu, na której zainstalowane jest już urządzenie piorunochronne, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Więcej informacji na temat dystansu separacyjnego, zwisu, zacienienia i prowadzenia kabli można znaleźć tutaj.

Dwie osoby rozmawiające na instalacji dachowej PV

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.