Skrzynka przyłączeniowa i ogranicznik przepięć do systemów fotowoltaicznych

Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne, zarówno duże instalacje na otwartej przestrzeni, jak i niewielkie instalacje dachowe na domu jednorodzinnym, są narażone na przepięcia wskutek uderzenia pioruna z powodu powierzchni łączenia i miejsca instalacji. Nasze skrzynki przyłączeniowe i ograniczniki przepięć do systemów fotowoltaicznych zapewniają dyspozycyjność i wysoką efektywność systemu. Jednocześnie skracają maksymalnie okres amortyzacji systemu. Nasze ograniczniki przepięć do systemów PV zapewniają dyspozycyjność, a tym samym efektywność.

Korzyści

  • Szybka instalacja i uruchomienie dzięki konfekcjonowanym skrzynkom przyłączeniowym
  • Kombinacja aparatury łączeniowej zgodna z normą DIN EN 61439
  • Wydajne podzespoły spełniające specjalne wymagania aplikacji
  • Łatwe serwisowanie dzięki podłączanym wtykowo komponentom i technice przyłączeniowej dostosowanej do aplikacji
Więcej informacji
Ochrona przed przepięciami i akcesoria do fotowoltaiki

Aby zapewnić optymalną ochronę różnych elementów instalacji dachowych przed przepięciami, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór gotowych do montażu i natychmiastowego podłączenia skrzynek przyłączeniowych.

Pobierz e-paper
Rozmowa fachowców przy instalacji dachowej PV

Ochrona przed przepięciami i fotowoltaika Jakie są cechy szczególne i które pojęcia odgrywają ważną rolę?

Dach z systemem PV i zaznaczonym dystansem separacyjnym „s”
System PV na dachu o zbyt dużym ugięciu
System PV na dachu ze zwodami prętowymi i zacienieniem
Dobre ułożenie przewodów podczas podłączania modułów fotowoltaicznych
Dach z systemem PV i zaznaczonym dystansem separacyjnym „s”

Aby zapobiec wyładowaniom atmosferycznym, dystans separacyjny „s” to minimalna odległość między odgromnikiem a systemem PV. Do określenia dystansu potrzebna jest pomoc ekspertów, ponieważ jest on trudny do obliczenia. Wszystkie komponenty fotowoltaiczne powinny zachować ten dystans. Jeśli dystans nie jest zachowany, system PV podłącza się do urządzenia piorunochronnego, co zwiększa wymagania dotyczące ochrony przed przepięciami.

System PV na dachu o zbyt dużym ugięciu

Oprócz dystansu separacyjnego ważne jest również ugięcie, szczególnie w przypadku montażu systemów PV w istniejących obiektach. Obszar poniżej wyimaginowanej linii między końcami zwodów prętowych powinien być zabezpieczony, ponieważ może tamtędy wpaść piorun. Moduły fotowoltaiczne muszą być umieszczone poniżej ugięcia. Jeśli znajdują się one powyżej, można zainstalować moduły bardziej płasko lub dostosować system ochrony odgromowej. Wykonawca systemu ochrony odgromowej może wyznaczyć wielkość ugięcia.

System PV na dachu ze zwodami prętowymi i zacienieniem

Zwody prętowe na dachu lub pobliskie drzewa rzucają cień na system fotowoltaiczny, gdy świeci słońce. Takie zacienienie pogarsza wydajność systemu PV, ponieważ zmniejsza moc wyjściową zacienionych modułów, a tym samym całego stringu lub systemu. W dłuższej perspektywie prowadzi to do znacznego zmniejszenia uzysku energii. Celem jest uniknięcie zacienienia przez elementy ochrony odgromowej.

Dobre ułożenie przewodów podczas podłączania modułów fotowoltaicznych

Moduły fotowoltaiczne są połączone szeregowo. Tworzą one pierścień, który działa jak antena i jest wrażliwy na sprzężenia. Sprzężenia te mogą uszkodzić falownik i system PV. Powierzchnia pierścienia musi być jak najmniejsza. Większa powierzchnia powoduje większe sprzężenia energii. Piorun działa jak potężny nadajnik. Jeśli uderzy w pobliżu, może wygenerować olbrzymie prądy zagrażające systemowi.

Instalacje fotowoltaiczne dachowe Co należy wziąć pod uwagę podczas montażu instalacji dachowych PV i gdzie zainstalować ochronę przed przepięciami?

System PV bez zewnętrznej ochrony odgromowej na dachu
Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową i wymaganym dystansem separacyjnym „s“
Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową bez wymaganego dystansu separacyjnego „s“
System PV bez zewnętrznej ochrony odgromowej na dachu

Nie bierze się pod uwagę uderzenia pioruna w budynek. System fotowoltaiczny nie zwiększa również ryzyka uderzenia pioruna. System fotowoltaiczny włącza się do połączenia wyrównawczego.

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową i wymaganym dystansem separacyjnym „s“

Moduły fotowoltaiczne są ułożone z zachowaniem odpowiedniego odstępu od urządzenia piorunochronnego w obszarze ochrony. System fotowoltaiczny jest zabezpieczony optymalnie na wypadek uderzenia pioruna. System fotowoltaiczny włącza się do połączenia wyrównawczego.

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową bez wymaganego dystansu separacyjnego „s“

Moduły fotowoltaiczne są zamontowane do samego urządzenia piorunochronnego. W przypadku uderzenia pioruna może zatem dojść do niebezpiecznego przeskoku iskry na system fotowoltaiczny. Aby temu zapobiec, moduły fotowoltaiczne lub ich podkonstrukcję należy połączyć z urządzeniem piorunochronnym. Należy tu pamiętać, że prądy piorunowe są odprowadzane częściowo do budynku. Połączenie wyrównawcze musi być w stanie przejąć prądy piorunowe.

Schemat systemu ochrony przeciwprzepięciowej wraz z systemem wyrównywania potencjałów

Odpowiednie miejsce montażu

W idealnym przypadku ochrona przed przepięciami powinna być zainstalowana w pobliżu falownika. Zrealizuj ochronę za pomocą naszych ograniczników przepięć po stronie AC i DC falownika. Alternatywnie można również skorzystać z naszych konfekcjonowanych rozwiązań do skrzynek przyłączeniowych.

Miejsca i warunki instalacji można znaleźć w poniższej tabeli.

Nasze zalecenia dotyczące miejsca montażu można znaleźć tutaj:

Miejsca i warunki instalacji

Napięcie przemienne AC 1

Napięcie przemienne AC 2

Napięcie stałe DC 1

Napięcie stałe DC 2

Miejsce instalacji Rozdzielnia główna Strona AC falownika (długość przewodu do rozdzielni głównej ≥10 m) Strona DC falownika (długość przewodu do modułów fotowoltaicznych ≥10 m) Blisko modułów fotowoltaicznych lub wejścia do budynku
Bez zewnętrznej ochrony odgromowej Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2
Z zewnętrzną ochroną odgromową, z wymaganym dystansem separacyjnym Ogranicznik przepięć typu 1 Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2
Z zewnętrzną ochroną odgromową, bez wymaganego dystansu separacyjnego Ogranicznik przepięć typu 1 Ogranicznik przepięć typu 1 Ogranicznik przepięć typu 1 Ogranicznik przepięć typu 1

Ograniczniki przepięć dla interfejsów

Poza czterema omówionymi powyżej miejscami instalacji ograniczników przepięć w systemie fotowoltaicznym istnieje jeszcze jeden dodatkowy obszar, o którym nie należy zapominać:
Ochrona interfejsów komunikacyjnych nie zawsze jest wymagana przez normy, lecz jest bardzo zalecana. Elektronika falownika może zostać uszkodzona wskutek przepięć nawet przez kabel sieciowy lub cienki przewód sterowniczy, powodując zakłócenia działania systemu fotowoltaicznego.

Wejścia cyfrowe do regulacji mocy, stacja pogodowa, Ethernet, RS-485: są to wszystko przykłady interfejsów, które wymagają ochrony.